(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ใช้ การเคลือบผิว ที่มี ความสามารถหล่อลื่น ที่ดีเยี่ยม
· มีประสิทธิภาพสำหรับ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร แบบเปียกและ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ที่ความเร็วตัด 40 ม./นาที หรือน้อยกว่า
· สามารถลับคมได้ โปรดดูหน้า "บริการ เฉพาะด้าน คม" สำหรับขั้นตอนการใช้งาน ช่วงของบริการ ราคา ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
V-BEM2R1.5 |
V-BEM2R2 |
V-BEM2R2.5 |
V-BEM2R3 |
V-BEM2R4 |
V-BEM2R5 |
V-BEM2R6 |
V-BEM2R7 |
V-BEM2R8 |
V-BEM2R9 |
V-BEM2R10 |
V-BEM2R12.5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาวร่อง (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (θ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 723.87 | END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1.5 | 8 | 56 | 6 | 3 | 15° | ||
฿ 730.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 2 | 11 | 63 | 6 | 4 | 15° | ||
฿ 695.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 2.5 | 13 | 68 | 6 | 5 | 15° | ||
฿ 743.11 | END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 3 | 13 | 68 | 6 | 6 | - | |
฿ 824.73 | END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 4 | 19 | 82 | 8 | 8 | - | |
฿ 978.00 | END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 5 | 22 | 95 | 10 | 10 | - | ||
฿ 1,220.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 6 | 26 | 110 | 12 | 12 | - | ||
฿ 1,730.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 7 | 26 | 110 | 12 | 14 | - | ||
฿ 2,040.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 8 | 32 | 123 | 16 | 16 | - | ||
฿ 2,526.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 9 | 32 | 123 | 16 | 18 | - | ||
฿ 2,866.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 10 | 38 | 141 | 20 | 20 | - | ||
฿ 4,934.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 12.5 | 50 | 166 | 25 | 25 | - |
กำลังโหลด …
รหัสรุ่น | \r\n\r\n | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D | \r\nความยาวฟันฟันคมตัด ℓ | \r\nมุมใต้คอ θ | \r\nความยาวโดยรวม L | \r\nเส้นผ่าศูนย์กลางก้าน D | \r\n
ปลาย R | \r\n||||||
V-BEM2R | \r\n1.5 | \r\n3 | \r\n8 | \r\n15° | \r\n56 | \r\n6 | \r\n
2 | \r\n4 | \r\n11 | \r\n15° | \r\n63 | \r\n6 | \r\n|
2.5 | \r\n5 | \r\n13 | \r\n15° | \r\n68 | \r\n6 | \r\n|
3 | \r\n6 | \r\n13 | \r\n— | \r\n68 | \r\n6 | \r\n|
4 | \r\n8 | \r\n19 | \r\n— | \r\n82 | \r\n8 | \r\n|
5 | \r\n10 | \r\n22 | \r\n— | \r\n95 | \r\n10 | \r\n|
6 | \r\n12 | \r\n26 | \r\n— | \r\n110 | \r\n12 | \r\n|
7 | \r\n14 | \r\n26 | \r\n— | \r\n110 | \r\n12 | \r\n|
8 | \r\n16 | \r\n32 | \r\n— | \r\n123 | \r\n16 | \r\n|
9 | \r\n18 | \r\n32 | \r\n— | \r\n123 | \r\n16 | \r\n|
10 | \r\n20 | \r\n38 | \r\n— | \r\n141 | \r\n20 | \r\n|
12.5 | \r\n25 | \r\n50 | \r\n— | \r\n166 | \r\n25 | \r\n
ดูเงื่อนไขการตัดได้ที่ >> คลิกที่นี่
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | โคบอลต์ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | จำนวนร่อง(แผ่น) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | TiCN | การแปรรูปใช้งาน | พื้นผิว โค้ง / แกะสลัก / R-Groove | งานละเอียด R(ไมโครเมตร) | ±0.02 |
ความพร้อมของแรงบิด | รวมในชุด |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง