1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
AS เคลือบผง เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ดอกกัดเอ็นมิลรัศมี ล 2 ฟัน มาตรฐาน

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • AS
  • 2 ขลุ่ย
  • R (ปกติ)
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 960.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ความยาว ใบมีดลบคม ปกติชนิด 2 ร่อง พร้อมรัศมีคมตัด
· มี การเคลือบผิว ที่มีความทนทานต่อการเกิดออกซิเดชันสูงและ ความแข็ง สูง และ อายุการใช้งาน งานที่ยาวนาน มีประสิทธิภาพใน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความเร็วสูงและ การหล่อเย็นแบบไม่ใช้สารหล่อเย็น เป็นคุณสมบัติ การเคลือบผิว
· สามารถลับคมได้ โปรดดูหน้า "บริการ เฉพาะด้าน คม" สำหรับขั้นตอนการใช้งาน ช่วงของบริการ ราคา ฯลฯ

ดอกกัดเอ็นมิลรัศมี เหล็กกล้า เคลือบผง เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) 2 ฟัน มาตรฐาน:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า
ASPM-CR-EM2R6-R0.5
ASPM-CR-EM2R6-R1
ASPM-CR-EM2R8-R1
ASPM-CR-EM2R10-R0.5
ASPM-CR-EM2R10-R1
ASPM-CR-EM2R10-R2
ASPM-CR-EM2R12-R0.5
ASPM-CR-EM2R12-R1
ASPM-CR-EM2R12-R2
ASPM-CR-EM2R12-R3
ASPM-CR-EM2R16-R1
ASPM-CR-EM2R16-R2
ASPM-CR-EM2R16-R3
ASPM-CR-EM2R20-R1
ASPM-CR-EM2R20-R2
ASPM-CR-EM2R20-R3
ASPM-CR-EM2R25-R2
ASPM-CR-EM2R25-R3
ASPM-CR-EM2R25-R5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D)
(φ)
ขนาด R
(มิลลิเมตร)
ความยาวขลุ่ย (l)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d)
(มิลลิเมตร)

฿ 960.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 60.515606

฿ 1,008.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 6115606

฿ 1,001.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 8120608

฿ 1,133.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 100.5257010

฿ 1,133.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 101257010

฿ 1,225.20

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 102257010

฿ 1,497.36

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 120.5308012

฿ 1,417.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 121308012

฿ 1,417.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 122308012

฿ 1,417.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 123308012

฿ 2,235.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 161409516

฿ 2,235.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 162409516

฿ 2,148.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 163409516

฿ 3,189.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 2014511020

฿ 3,319.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 2024511020

฿ 3,076.63

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 2034511020

฿ 4,634.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 2526013025

฿ 4,634.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 2536013025

฿ 4,634.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 2556013025

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

ดอกกัดเอ็นมิลรัศมี เหล็กกล้า เคลือบผง เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) 2 ฟัน มาตรฐาน:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
รหัสรุ่น รัศมี
R
(การเลือก)
ความยาวฟันฟันคมตัด
ความยาวโดยรวม
L
มุมใต้คอ
θ
เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน
D
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
D
ASPM-CR-EM2R60.5 115606
80.5 120608
100.5 1 2 257010
120.5 1 2 3308012
161 2 3409516
201 2 34511020
252 3 56013025
\r\n


ดูเงื่อนไขการตัดได้ที่ >> คลิกที่นี่

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง จำนวนร่อง(แผ่น) 2 ประเภทวัสดุเครื่องมือ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง
การแปรรูปใช้งาน พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / พื้นผิว โค้ง / ร่อง / การตัดแบบเอียง การเคลือบผิว สำหรับ ความแข็ง สูง (ใช้ Shore A) มุม บิด (θ)(ระดับ) เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40° )