1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกกัดเอ็นมิลฉากเหล็กกล้าเหล็กกล้าไฮสปีด 4 ร่อง/ รุ่น

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • แบบไม่เคลือบ
  • 4 ขลุ่ย
  • R (ปกติ)
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 374.05/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ชนิดความยาว ใบมีดลบคม ธรรมดา 4 ร่อง ชนิดไม่เคลือบ
· มีประสิทธิภาพสำหรับการกัดข้างด้วย มุมเอียงของฟันเกลียว 40° ซึ่งแข็งแกร่งกว่า มุมเอียงของฟันเกลียว มาตรฐาน
· สามารถลับคมได้ โปรดดูหน้า "บริการ เฉพาะด้าน คม" สำหรับขั้นตอนการใช้งาน ช่วงของบริการ ราคา ฯลฯ

ดอกกัดเอ็นมิลฉากเหล็กกล้าเหล็กกล้าไฮสปีด 4 ร่อง/ รุ่น: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

เหล็กกล้าทั่วไป
(S45C~S55C,SS400,SCM)

ผ่านการอบด้วยความร้อน
เหล็กกล้า
(NAK55,NAK80,HPM1)

 ความแข็งสูง
เหล็กกล้า
(SKD,SKS,SKH51,DC53)

สแตนเลส
เหล็กกล้า
(SUS303,SUS304) 

เหล็กหล่อ
(FC,FCD)

อะลูมิเนียม
โลหะผสม

ทองแดง
โลหะผสม

สีทา, น้ำมันชักเงา

เรซิ่น

Up to 40HRC

Up to 40HRC

Up to 45HRC

Up to 55HRC

Up to 60HRC

Up to 65HRC

Up to 35HRC

 

 

 

 

  

 

 

○ = เหมาะ

รหัสสินค้า
EM4R3
EM4R4
EM4R5
EM4R6
EM4R7
EM4R8
EM4R9
EM4R10
EM4R11
EM4R12
EM4R13
EM4R14
EM4R15
EM4R16
EM4R18
EM4R19
EM4R20
EM4R21
EM4R22
EM4R23
EM4R25
EM4R30
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D)
(φ)
ความยาวร่อง (ℓ)
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
ความยาวใต้คอ (θ)

฿ 374.05

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -31265515°

฿ 374.05

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -41565715°

฿ 374.05

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -51966315°

฿ 389.61

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -619663-

฿ 410.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน -728107815°

฿ 442.75

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -828107815°

฿ 474.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน -934108415°

฿ 492.36

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1010341084-

฿ 588.37

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -1140129715°

฿ 589.84

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1012401297-

฿ 743.23

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -13401297-

฿ 743.23

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1014401297-

฿ 885.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน -15481610815°

฿ 905.81

END MILL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -164816108-

฿ 1,110.97

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -184816108-

฿ 1,385.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน -19562012215°

฿ 1,281.29

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -205620122-

฿ 1,534.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน -215620122-

฿ 1,751.88

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -225620122-

฿ 2,195.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน -23682514415°

฿ 2,024.91

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -256825144-

฿ 3,195.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน -306825144-

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

ดอกกัดเอ็นมิลฉากเหล็กกล้าเหล็กกล้าไฮสปีด 4 ร่อง/ รุ่น: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสรุ่น
EM4R

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
D
ความยาวร่องฟันคมตัด
ความยาวโดยรวม
L
มุมใต้คอ
θ
เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน
D
3125515°6
4155715°6
5196315°6
619636
7287815°10
8287815°10
9348415°10
10348410
11409715°12
12409712
13409712
14409712
154810815°16
164810816
184810816
195612215°20
205612220
215612220
225612220
236814415°25
256814425
306814425


ดูเงื่อนไขการตัดได้ที่ >> คลิกที่นี่

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง ประเภทของขลุ่ย แบบเหลี่ยม จำนวนร่อง(แผ่น) 4
ประเภทวัสดุเครื่องมือ โคบอลต์ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) การแปรรูปใช้งาน พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การคว้านรูเทเปอร์ การเคลือบผิว แบบไม่เคลือบ
มุมบิด (θ) เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) ความพร้อมใช้งานของใบมีดฐาน ที่รวมอยู่ ความเผื่อ(มิลลิเมตร) 0 to +0.03