1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกกัดเอ็นมิลเหล็กกล้าไฮสปีด 2 ร่อง / ยาว / รุ่น

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • แบบไม่เคลือบ
  • 2 ขลุ่ย
  • L (ยาว)
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 406.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ชนิดไม่เคลือบ ผิว ความยาว ร่องยาว แบบ แบบเหลี่ยม 2 ร่อง สูงสุด ⌀50
· เหมาะสำหรับการกัดโพรงลึก
· สามารถลับคมได้ โปรดดูหน้า "บริการ เฉพาะด้าน คม" สำหรับขั้นตอนการใช้งาน ช่วงของบริการ ราคา ฯลฯ

ดอกกัดเอ็นมิลเหล็กกล้าไฮสปีด 2 ร่อง / ยาว / ไม่เคลือบ รุ่น:ภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า
EM2L3
EM2L4
EM2L5
EM2L6
EM2L7
EM2L8
EM2L9
EM2L10
EM2L11
EM2L12
EM2L13
EM2L14
EM2L15
EM2L16
EM2L18
EM2L19
EM2L20
EM2L21
EM2L22
EM2L23
EM2L25
EM2L26
EM2L28
EM2L30
EM2L35
EM2L38
EM2L40
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D)
(φ)
ความยาวร่อง (ℓ)
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
ความยาวใต้คอ (θ)

฿ 406.00

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 31566015°

฿ 406.00

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 42086015°

฿ 406.00

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 52586015°

฿ 406.00

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 62586015°

฿ 772.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 735107515°

฿ 468.00

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 835107515°

฿ 863.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 945109015°

฿ 523.00

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10451090-

฿ 1,079.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 11551210515°

฿ 650.00

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 125512105-

฿ 832.00

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 135512105-

฿ 832.00

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 14551611015°

฿ 925.00

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 15651612015°

฿ 1,030.00

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 166516120-

฿ 1,254.19

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 186516120-

฿ 1,372.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 19752014015°

฿ 1,440.00

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 207520140-

฿ 1,711.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 217520140-

฿ 1,819.35

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 227520140-

฿ 2,266.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 23902516015°

฿ 2,268.39

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 259025160-

฿ 2,609.03

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 269025160-

฿ 2,872.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 289025160-

฿ 3,411.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 309025160-

฿ 5,269.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 3510032185-

฿ 6,185.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 3810532190-

฿ 7,236.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 4011032195-

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

ดอกกัดเอ็นมิลเหล็กกล้าไฮสปีด 2 ร่อง / ยาว / ไม่เคลือบ รุ่น:ภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสรุ่น
EM2L

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
D
ความยาวร่องฟันคมตัด
ความยาวโดยรวม
L
มุมใต้คอ
θ
เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน
D
3156015°6
4206015°8
5256015°8
6256015°8
7357515°10
8357515°10
9459015°10
10459010
115510515°12
125510512
135510512
145511015°16
156512015°16
166512016
186512016
197514015°20
207514020
217514020
227514020
239016015°25
259016025
269016025
289016025
309016025
329518032
3510018532
3810519032
4011019532
\r\n


ดูเงื่อนไขการตัดได้ที่ >> คลิกที่นี่

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง ประเภทของขลุ่ย แบบเหลี่ยม จำนวนร่อง(แผ่น) 2
ประเภทวัสดุเครื่องมือ โคบอลต์ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) การแปรรูปใช้งาน พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การคว้านรูเทเปอร์ การเคลือบผิว แบบไม่เคลือบ
มุมบิด (θ) เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) ความพร้อมใช้งานของใบมีดฐาน ที่รวมอยู่ ความเผื่อ(มิลลิเมตร) 0 to -0.03