(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ชนิดไม่เคลือบ ผิว ความยาว แบบเหลี่ยม ใบมีดลบคม แบบเหลี่ยมปกติ 2 ร่อง สูงสุด ⌀50
· สามารถลับคมได้ โปรดดูหน้า "บริการ เฉพาะด้าน คม" สำหรับขั้นตอนการใช้งาน ช่วงของบริการ ราคา ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
EM2R1 |
EM2R1.5 |
EM2R2 |
EM2R2.5 |
EM2R3 |
EM2R3.5 |
EM2R4 |
EM2R4.5 |
EM2R5 |
EM2R5.5 |
EM2R6 |
EM2R6.5 |
EM2R7 |
EM2R7.5 |
EM2R8 |
EM2R8.5 |
EM2R9 |
EM2R9.5 |
EM2R10 |
EM2R11 |
EM2R12 |
EM2R13 |
EM2R14 |
EM2R15 |
EM2R16 |
EM2R18 |
EM2R19 |
EM2R20 |
EM2R22 |
EM2R25 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D) (φ) | ความยาวร่อง (ℓ) (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (θ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 800.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 1 | 3.5 | 6 | 45 | 15° | ||
฿ 434.00 | END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 1.5 | 5 | 6 | 45 | 15° | |
฿ 410.00 | END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 2 | 7 | 6 | 50 | 15° | |
฿ 687.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 2.5 | 8 | 6 | 50 | 15° | ||
฿ 352.00 | END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 3 | 10 | 6 | 50 | 15° | |
฿ 578.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 3.5 | 12 | 8 | 60 | 15° | ||
฿ 352.00 | END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 4 | 12 | 8 | 60 | 15° | |
฿ 578.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 4.5 | 15 | 8 | 60 | 15° | ||
฿ 352.00 | END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 5 | 15 | 8 | 60 | 15° | |
฿ 578.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 5.5 | 15 | 8 | 60 | 15° | ||
฿ 352.00 | END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 15 | 8 | 60 | 15° | |
฿ 634.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 6.5 | 20 | 10 | 60 | 15° | ||
฿ 383.00 | END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 7 | 20 | 10 | 60 | 15° | |
฿ 634.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 7.5 | 20 | 10 | 60 | 15° | ||
฿ 383.00 | END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 8 | 20 | 10 | 60 | 15° | |
฿ 741.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 8.5 | 25 | 10 | 70 | 15° | ||
฿ 741.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 9 | 25 | 10 | 70 | 15° | ||
฿ 741.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 9.5 | 25 | 10 | 70 | 15° | ||
฿ 449.00 | END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 10 | 25 | 10 | 70 | - | |
฿ 949.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 11 | 30 | 12 | 80 | 15° | ||
฿ 573.00 | END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 12 | 30 | 12 | 80 | - | |
฿ 1,176.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 13 | 35 | 12 | 85 | - | ||
฿ 1,195.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 14 | 35 | 16 | 90 | 15° | ||
฿ 1,327.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 15 | 40 | 16 | 95 | 15° | ||
฿ 1,422.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 16 | 40 | 16 | 95 | - | ||
฿ 1,692.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 18 | 40 | 16 | 95 | - | ||
฿ 1,091.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 19 | 45 | 20 | 110 | 15° | ||
฿ 2,056.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 20 | 45 | 20 | 110 | - | ||
฿ 1,259.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 22 | 56 | 20 | 122 | - | ||
฿ 1,498.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 25 | 60 | 25 | 130 | - |
กำลังโหลด …
รหัสรุ่น
EM2R
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D | \r\nความยาวร่องฟันคมตัด ℓ | \r\nความยาวโดยรวม L | \r\nมุมใต้คอ θ | \r\nเส้นผ่าศูนย์กลางก้าน D | \r\n
1 | \r\n3.5 | \r\n45 | \r\n15° | \r\n6 | \r\n
1.5 | \r\n5 | \r\n45 | \r\n15° | \r\n6 | \r\n
2 | \r\n7 | \r\n50 | \r\n15° | \r\n6 | \r\n
2.5 | \r\n8 | \r\n50 | \r\n15° | \r\n6 | \r\n
3 | \r\n10 | \r\n50 | \r\n15° | \r\n6 | \r\n
3.5 | \r\n12 | \r\n60 | \r\n15° | \r\n8 | \r\n
4 | \r\n12 | \r\n60 | \r\n15° | \r\n8 | \r\n
4.5 | \r\n15 | \r\n60 | \r\n15° | \r\n8 | \r\n
5 | \r\n15 | \r\n60 | \r\n15° | \r\n8 | \r\n
5.5 | \r\n15 | \r\n60 | \r\n15° | \r\n8 | \r\n
6 | \r\n15 | \r\n60 | \r\n15° | \r\n8 | \r\n
6.5 | \r\n20 | \r\n60 | \r\n15° | \r\n10 | \r\n
7 | \r\n20 | \r\n60 | \r\n15° | \r\n10 | \r\n
7.5 | \r\n20 | \r\n60 | \r\n15° | \r\n10 | \r\n
8 | \r\n20 | \r\n60 | \r\n15° | \r\n10 | \r\n
8.5 | \r\n25 | \r\n70 | \r\n15° | \r\n10 | \r\n
9 | \r\n25 | \r\n70 | \r\n15° | \r\n10 | \r\n
9.5 | \r\n25 | \r\n70 | \r\n15° | \r\n10 | \r\n
10 | \r\n25 | \r\n70 | \r\n— | \r\n10 | \r\n
\r\n 11 \r\n | \r\n30 | \r\n80 | \r\n15° | \r\n12 | \r\n
12 | \r\n30 | \r\n80 | \r\n— | \r\n12 | \r\n
13 | \r\n35 | \r\n85 | \r\n— | \r\n12 | \r\n
14 | \r\n35 | \r\n90 | \r\n15° | \r\n16 | \r\n
15 | \r\n40 | \r\n95 | \r\n15° | \r\n16 | \r\n
16 | \r\n40 | \r\n95 | \r\n— | \r\n16 | \r\n
18 | \r\n40 | \r\n95 | \r\n— | \r\n16 | \r\n
19 | \r\n45 | \r\n110 | \r\n15° | \r\n20 | \r\n
20 | \r\n45 | \r\n110 | \r\n— | \r\n20 | \r\n
22 | \r\n56 | \r\n122 | \r\n— | \r\n20 | \r\n
25 | \r\n60 | \r\n130 | \r\n— | \r\n25 | \r\n
ดูเงื่อนไขการตัดได้ที่ >> คลิกที่นี่
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง | ประเภทของขลุ่ย | แบบเหลี่ยม | จำนวนร่อง(แผ่น) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทวัสดุเครื่องมือ | โคบอลต์ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | การแปรรูปใช้งาน | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การคว้านรูเทเปอร์ | การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ |
มุมบิด (θ) | เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) | ความพร้อมใช้งานของใบมีดฐาน | ที่รวมอยู่ | ความเผื่อ(มิลลิเมตร) | 0 to -0.03 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง