1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกกัดเอ็นมิลเหล็กกล้าไฮสปีด 2 ร่อง / สั้น / รุ่นไม่เคลือบ

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • แบบไม่เคลือบ
  • 2 ขลุ่ย
  • S (สั้น)
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 261.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ชนิดไม่เคลือบ ผิว ความยาวร่องฟันสั้นแบบ แบบเหลี่ยม 2 ร่อง สูงสุด ⌀50
· สามารถลับคมได้ โปรดดูหน้า "บริการ เฉพาะด้าน คม" สำหรับขั้นตอนการใช้งาน ช่วงของบริการ ราคา ฯลฯ

ดอกกัดเอ็นมิลเหล็กกล้าไฮสปีด 2 ร่อง / สั้น / รุ่นไม่เคลือบ:ภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า
EM2S1
EM2S1.5
EM2S2
EM2S2.5
EM2S3
EM2S3.5
EM2S4
EM2S4.5
EM2S5
EM2S5.5
EM2S6
EM2S6.5
EM2S7
EM2S7.5
EM2S8
EM2S8.5
EM2S9
EM2S9.5
EM2S10
EM2S11
EM2S12
EM2S13
EM2S14
EM2S15
EM2S16
EM2S18
EM2S19
EM2S20
EM2S21
EM2S22
EM2S23
EM2S25
EM2S26
EM2S28
EM2S30
EM2S32
EM2S35
EM2S38
EM2S40
EM2S50
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D)
(φ)
ความยาวร่อง (ℓ)
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
ความยาวใต้คอ (θ)

฿ 430.00

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -12.564515°

฿ 391.00

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101.5464515°

฿ 340.65

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน -2565015°

฿ 597.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน -2.5665015°

฿ 288.02

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน -3865015°

฿ 261.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน -3.5886015°

฿ 288.02

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน -4886015°

฿ 503.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน -4.51086015°

฿ 290.96

END MILL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -51086015°

฿ 503.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน -5.51286015°

฿ 299.18

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน -61286015°

฿ 371.61

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -6.514106015°

฿ 289.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน -714106015°

฿ 371.61

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -7.514106015°

฿ 332.06

END MILL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -814106015°

฿ 406.45

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -8.518107015°

฿ 342.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน -918107015°

฿ 342.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน -9.518107015°

฿ 380.80

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน -10181070-

฿ 432.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน -1122128015°

฿ 434.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน -12221280-

฿ 539.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน -13261285-

฿ 634.84

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -1426169015°

฿ 712.26

END MILL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101530169515°

฿ 664.00

END MILL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -16301695-

฿ 788.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน -18341695-

฿ 1,091.61

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -19382011015°

฿ 958.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน -203820110-

฿ 1,199.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน -214520110-

฿ 1,199.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน -224520110-

฿ 1,473.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน -23502512015°

฿ 1,417.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน -255025120-

฿ 1,625.81

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -265025120-

฿ 1,777.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน -285525125-

฿ 2,137.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน -305525125-

฿ 3,256.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน -326032145-

฿ 3,398.71

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -356032145-

฿ 3,923.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน -386532150-

฿ 4,675.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน -406532150-

฿ 7,075.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน -507542165-

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

ดอกกัดเอ็นมิลเหล็กกล้าไฮสปีด 2 ร่อง / สั้น / รุ่นไม่เคลือบ:ภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสรุ่น
EM2S

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
D
ความยาวร่องฟันคมตัด
ความยาวโดยรวม
L
มุมใต้คอ
θ
เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน
D
12.54515°6
1.544515°6
255015°6
2.565015°6
385015°6
3.586015°8
486015°8
4.5106015°8
5106015°8
5.5126015°8
6126015°8
6.5146015°10
7146015°10
7.5146015°10
8146015°10
8.5187015°10
9187015°10
9.5187015°10
10187010
11228015°12
12228012
13268512
14269015°16
15309515°16
16309516
18349516
193811015°20
203811020
214511020
224511020
235012015°25
255012025
265012025
285512525
305512525
326014532
356014532
386515032
406515032
457016042
507516542
\r\n


ดูเงื่อนไขการตัดได้ที่ >> คลิกที่นี่

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง ประเภทของขลุ่ย แบบเหลี่ยม จำนวนร่อง(แผ่น) 2
ประเภทวัสดุเครื่องมือ โคบอลต์ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) การแปรรูปใช้งาน พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การคว้านรูเทเปอร์ การเคลือบผิว แบบไม่เคลือบ
มุมบิด (θ) เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) ความพร้อมใช้งานของใบมีดฐาน ที่รวมอยู่ ความเผื่อ(มิลลิเมตร) 0 to -0.03