(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เหมาะสำหรับการกัดโพรงลึก
· มี การเคลือบผิว ที่มีความทนทานต่อการเกิดออกซิเดชันสูงและ ความแข็ง สูง และ อายุการใช้งาน งานที่ยาวนาน มีประสิทธิภาพใน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความเร็วสูงและ การหล่อเย็นแบบไม่ใช้สารหล่อเย็น เป็นคุณสมบัติ การเคลือบผิว
· สามารถลับคมได้ โปรดดูหน้า "บริการ เฉพาะด้าน คม" สำหรับขั้นตอนการใช้งาน ช่วงของบริการ ราคา ฯลฯ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D) (φ) | ความยาวร่อง (ℓ) (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (θ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 657.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3 | 15 | 6 | 60 | 15° | ||
฿ 615.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 4 | 20 | 8 | 60 | 15° | ||
฿ 611.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 5 | 25 | 8 | 60 | 15° | ||
฿ 643.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 6 | 25 | 8 | 60 | 15° | ||
฿ 787.14 | END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 7 | 35 | 10 | 75 | 15° | |
฿ 741.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 8 | 35 | 10 | 75 | 15° | ||
฿ 842.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 9 | 45 | 10 | 90 | 15° | ||
฿ 766.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 45 | 10 | 90 | - | ||
฿ 1,083.87 | END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 11 | 55 | 12 | 105 | 15° | |
฿ 986.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 12 | 55 | 12 | 105 | - | ||
฿ 1,643.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 13 | 55 | 12 | 105 | - | ||
฿ 1,704.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 14 | 55 | 16 | 110 | 15° | ||
฿ 1,797.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 15 | 65 | 16 | 120 | 15° | ||
฿ 1,813.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 16 | 65 | 16 | 120 | - | ||
฿ 2,240.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 18 | 65 | 16 | 120 | - | ||
฿ 2,506.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 19 | 75 | 20 | 140 | 15° | ||
฿ 2,438.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 20 | 75 | 20 | 140 | - | ||
฿ 3,021.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 21 | 75 | 20 | 140 | - | ||
฿ 3,297.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 22 | 75 | 20 | 140 | - | ||
฿ 3,763.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 23 | 90 | 25 | 160 | 15° | ||
฿ 4,062.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 25 | 90 | 25 | 160 | - | ||
฿ 4,622.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 26 | 90 | 25 | 160 | - | ||
฿ 5,133.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 28 | 90 | 25 | 160 | - | ||
฿ 5,456.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 30 | 90 | 25 | 160 | - | ||
฿ 7,228.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 32 | 95 | 32 | 180 | - | ||
฿ 8,180.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 35 | 100 | 32 | 185 | - | ||
฿ 10,436.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 40 | 110 | 32 | 195 | - |
กำลังโหลด …
รหัสรุ่น
AS-EM4L
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D | \r\nความยาวร่องฟันคมตัด ℓ | \r\nความยาวโดยรวม L | \r\nมุมใต้คอ θ | \r\nเส้นผ่าศูนย์กลางก้าน D | \r\n
\r\n 3 \r\n | \r\n\r\n 15 \r\n | \r\n\r\n 60 \r\n | \r\n\r\n 15° \r\n | \r\n\r\n 6 \r\n | \r\n
\r\n 4 \r\n | \r\n\r\n 20 \r\n | \r\n\r\n 60 \r\n | \r\n\r\n 15° \r\n | \r\n\r\n 8 \r\n | \r\n
\r\n 5 \r\n | \r\n\r\n 25 \r\n | \r\n\r\n 60 \r\n | \r\n\r\n 15° \r\n | \r\n\r\n 8 \r\n | \r\n
\r\n 6 \r\n | \r\n\r\n 25 \r\n | \r\n\r\n 60 \r\n | \r\n\r\n 15° \r\n | \r\n\r\n 8 \r\n | \r\n
\r\n 7 \r\n | \r\n\r\n 35 \r\n | \r\n\r\n 75 \r\n | \r\n\r\n 15° \r\n | \r\n\r\n 10 \r\n | \r\n
\r\n 8 \r\n | \r\n\r\n 35 \r\n | \r\n\r\n 75 \r\n | \r\n\r\n 15° \r\n | \r\n\r\n 10 \r\n | \r\n
\r\n 9 \r\n | \r\n\r\n 45 \r\n | \r\n\r\n 90 \r\n | \r\n\r\n 15° \r\n | \r\n\r\n 10 \r\n | \r\n
\r\n 10 \r\n | \r\n\r\n 45 \r\n | \r\n\r\n 90 \r\n | \r\n\r\n — \r\n | \r\n\r\n 10 \r\n | \r\n
\r\n 11 \r\n | \r\n\r\n 55 \r\n | \r\n\r\n 105 \r\n | \r\n\r\n 15° \r\n | \r\n\r\n 12 \r\n | \r\n
\r\n 12 \r\n | \r\n\r\n 55 \r\n | \r\n\r\n 105 \r\n | \r\n\r\n — \r\n | \r\n\r\n 12 \r\n | \r\n
\r\n 13 \r\n | \r\n\r\n 55 \r\n | \r\n\r\n 105 \r\n | \r\n\r\n — \r\n | \r\n\r\n 12 \r\n | \r\n
\r\n 14 \r\n | \r\n\r\n 55 \r\n | \r\n\r\n 110 \r\n | \r\n\r\n 15° \r\n | \r\n\r\n 16 \r\n | \r\n
\r\n 15 \r\n | \r\n\r\n 65 \r\n | \r\n\r\n 120 \r\n | \r\n\r\n 15° \r\n | \r\n\r\n 16 \r\n | \r\n
\r\n 16 \r\n | \r\n\r\n 65 \r\n | \r\n\r\n 120 \r\n | \r\n\r\n — \r\n | \r\n\r\n 16 \r\n | \r\n
\r\n 18 \r\n | \r\n\r\n 65 \r\n | \r\n\r\n 120 \r\n | \r\n\r\n — \r\n | \r\n\r\n 16 \r\n | \r\n
\r\n 19 \r\n | \r\n\r\n 75 \r\n | \r\n\r\n 140 \r\n | \r\n\r\n 15° \r\n | \r\n\r\n 20 \r\n | \r\n
\r\n 20 \r\n | \r\n\r\n 75 \r\n | \r\n\r\n 140 \r\n | \r\n\r\n — \r\n | \r\n\r\n 20 \r\n | \r\n
\r\n 21 \r\n | \r\n\r\n 75 \r\n | \r\n\r\n 140 \r\n | \r\n\r\n — \r\n | \r\n\r\n 20 \r\n | \r\n
\r\n 22 \r\n | \r\n\r\n 75 \r\n | \r\n\r\n 140 \r\n | \r\n\r\n — \r\n | \r\n\r\n 20 \r\n | \r\n
\r\n 23 \r\n | \r\n\r\n 90 \r\n | \r\n\r\n 160 \r\n | \r\n\r\n 15° \r\n | \r\n\r\n 25 \r\n | \r\n
\r\n 25 \r\n | \r\n\r\n 90 \r\n | \r\n\r\n 160 \r\n | \r\n\r\n — \r\n | \r\n\r\n 25 \r\n | \r\n
\r\n 26 \r\n | \r\n\r\n 90 \r\n | \r\n\r\n 160 \r\n | \r\n\r\n — \r\n | \r\n\r\n 25 \r\n | \r\n
\r\n 28 \r\n | \r\n\r\n 90 \r\n | \r\n\r\n 160 \r\n | \r\n\r\n — \r\n | \r\n\r\n 25 \r\n | \r\n
\r\n 30 \r\n | \r\n\r\n 90 \r\n | \r\n\r\n 160 \r\n | \r\n\r\n — \r\n | \r\n\r\n 25 \r\n | \r\n
\r\n 32 \r\n | \r\n\r\n 95 \r\n | \r\n\r\n 180 \r\n | \r\n\r\n — \r\n | \r\n\r\n 32 \r\n | \r\n
\r\n 35 \r\n | \r\n\r\n 100 \r\n | \r\n\r\n 185 \r\n | \r\n\r\n — \r\n | \r\n\r\n 32 \r\n | \r\n
\r\n 38 \r\n | \r\n\r\n 105 \r\n | \r\n\r\n 190 \r\n | \r\n\r\n — \r\n | \r\n\r\n 32 \r\n | \r\n
\r\n 40 \r\n | \r\n\r\n 110 \r\n | \r\n\r\n 195 \r\n | \r\n\r\n — \r\n | \r\n\r\n 32 \r\n | \r\n
ดูเงื่อนไขการตัดได้ที่ >> คลิกที่นี่
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง | ประเภทของขลุ่ย | แบบเหลี่ยม | จำนวนร่อง(แผ่น) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทวัสดุเครื่องมือ | โคบอลต์ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | การแปรรูปใช้งาน | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การคว้านรูเทเปอร์ | การเคลือบผิว | สำหรับ ความแข็ง สูง (ใช้ Shore A) |
มุมบิด (θ) | เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) | ความพร้อมใช้งานของใบมีดฐาน | ที่รวมอยู่ | ความเผื่อ(มิลลิเมตร) | 0 to +0.03 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง