1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกกัดเอ็นมิลฉากเหล็กกล้าเหล็กกล้าไฮสปีดเคลือบ TiCN, 4 ร่อง / ธรรมดา

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • TiCN
  • 4 ขลุ่ย
  • L (ยาว)
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 499.35/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ผงเหล็กไฮสปีด ร่อง ร่องยาว 4 ร่อง ที่คาดหวังได้ถึง ความทนทาน
· เหมาะสำหรับการกัดโพรงลึก
· การเคลือบผิว ที่มี ความสามารถหล่อลื่น ที่ดีเยี่ยมมีประสิทธิภาพสำหรับ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร แบบเปียกและ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ที่ความเร็วตัด 40 ม./นาที หรือน้อยกว่า
· สามารถลับคมได้ โปรดดูหน้า "บริการ เฉพาะด้าน คม" สำหรับขั้นตอนการใช้งาน ช่วงของบริการ ราคา ฯลฯ

TiCN เคลือบผง ดอกกัดเอ็นมิลฉากเหล็กกล้าเหล็กกล้าไฮสปีด ล 4 ร่อง / ปกติ: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

เหล็กกล้าทั่วไป
(S45C~S55C,SS400,SCM)

ผ่านการอบด้วยความร้อน
เหล็กกล้า
(NAK55,NAK80,HPM1)

ความแข็งสูง
เหล็กกล้า
(SKD,SKS,SKH51,DC53)

สแตนเลส
เหล็กกล้า
(SUS303,SUS304)

เหล็กหล่อ
(FC,FCD)

อะลูมิเนียม
โลหะผสม

ทองแดง
โลหะผสม

สีทา, น้ำมันชักเงา

เรซิ่น

Up to 40HRC

Up to 40HRC

Up to 45HRC

Up to 55HRC

Up to 60HRC

Up to 65HRC

Up to 35HRC

 

 

 

 

 

 

◎ = เหมาะสมที่สุด○ = เหมาะสม

รหัสสินค้า
VPM-EM4L3
VPM-EM4L4
VPM-EM4L5
VPM-EM4L6
VPM-EM4L7
VPM-EM4L8
VPM-EM4L9
VPM-EM4L10
VPM-EM4L12
VPM-EM4L14
VPM-EM4L16
VPM-EM4L18
VPM-EM4L20
VPM-EM4L25
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D)
(φ)
ความยาวของร่องฟันคมตัด (ℓ)
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
ความยาวใต้คอ (θ)

฿ 499.35

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1031566015°

฿ 504.70

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -42086015°

฿ 504.70

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -52586015°

฿ 504.70

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -62586015°

฿ 719.62

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -735107515°

฿ 719.62

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -835107515°

฿ 773.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน -945109015°

฿ 755.73

END MILL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1010451090-

฿ 1,060.48

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -125512105-

฿ 1,562.83

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -14551611015°

฿ 1,683.00

END MILL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10166516120-

฿ 1,841.75

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -186516120-

฿ 2,243.09

END MILL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10207520140-

฿ 4,372.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน -259025160-

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

TiCN เคลือบผง ดอกกัดเอ็นมิลฉากเหล็กกล้าเหล็กกล้าไฮสปีด ล 4 ร่อง / ปกติ: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสรุ่น
VPM-EM4L

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
D
ความยาวร่องฟันคมตัด
ความยาวโดยรวม
L
มุมใต้คอ
θ
เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน
D
31560

15°

6
42060

15°

8
52560

15°

8
62560

15°

8
73575

15°

10
83575

15°

10
94590

15°

10
10459010
125510512
1455110

15°

16
166512016
186512016
207514020
259016025


ดูเงื่อนไขการตัดได้ที่ >> คลิกที่นี่

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง ประเภทของร่องฟันคมตัด แบบเหลี่ยม จำนวนร่องฟันคมตัด(แผ่น) 4
ประเภทวัสดุเครื่องมือ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง การประมวลผลแอปพลิเคชัน พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การคว้านรูเทเปอร์ การเคลือบผิว TiCN
มุมบิด (θ) เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) ความพร้อมใช้งานของฐานใบมีดลบคม ที่รวมอยู่ ความเผื่อ(มิลลิเมตร) 0 to -0.02