(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ผงเหล็กไฮสปีด หยาบชนิดความยาวร่องปกติที่สามารถคาดหวัง ความทนทาน
· การเคลือบผิว ที่มี ความสามารถหล่อลื่น ที่ดีเยี่ยมมีประสิทธิภาพสำหรับ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร แบบเปียกและ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ที่ความเร็วตัด 40 ม./นาที หรือน้อยกว่า
· สามารถลับคมได้ โปรดดูหน้า "บริการ เฉพาะด้าน คม" สำหรับขั้นตอนการใช้งาน ช่วงของบริการ ราคา ฯลฯ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D) (φ) | ความยาวร่อง (ℓ) (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (θ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 624.79 | END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 1 | 3.5 | 6 | 45 | 15° | |
฿ 589.55 | END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 1.5 | 5 | 6 | 45 | 15° | |
฿ 566.07 | END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 2 | 7 | 6 | 50 | 15° | |
฿ 554.32 | END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 2.5 | 8 | 6 | 50 | 15° | |
฿ 501.47 | END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 3 | 10 | 6 | 50 | 15° | |
฿ 559.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 3.5 | 12 | 6 | 60 | 15° | ||
฿ 514.68 | END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 4 | 12 | 6 | 60 | 15° | |
฿ 559.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 4.5 | 15 | 6 | 60 | 15° | ||
฿ 514.68 | END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 5 | 15 | 6 | 60 | 15° | |
฿ 559.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 5.5 | 15 | 6 | 60 | 15° | ||
฿ 514.68 | END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 6 | 15 | 6 | 60 | - | |
฿ 609.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 6.5 | 20 | 8 | 60 | 15° | ||
฿ 609.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 7 | 20 | 8 | 60 | 15° | ||
฿ 609.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 7.5 | 20 | 8 | 60 | 15° | ||
฿ 552.85 | END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 20 | 8 | 60 | - | |
฿ 678.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 8.5 | 25 | 10 | 70 | 15° | ||
฿ 678.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 9 | 25 | 10 | 70 | 15° | ||
฿ 678.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 9.5 | 25 | 10 | 70 | 15° | ||
฿ 611.57 | END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 25 | 10 | 70 | - | |
฿ 803.88 | END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 11 | 30 | 12 | 80 | 15° | |
฿ 803.88 | END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 12 | 30 | 12 | 80 | - | |
฿ 980.04 | END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 13 | 35 | 12 | 85 | - | |
฿ 990.31 | END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 14 | 35 | 16 | 90 | 15° | |
฿ 1,148.85 | END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 15 | 40 | 16 | 95 | 15° | |
฿ 1,148.85 | END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 16 | 40 | 16 | 95 | - | |
฿ 1,383.73 | END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 18 | 40 | 16 | 95 | - | |
฿ 1,987.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 19 | 45 | 20 | 110 | 15° | ||
฿ 1,659.71 | END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 20 | 45 | 20 | 110 | - | |
฿ 2,554.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 22 | 56 | 20 | 122 | - | ||
฿ 2,508.19 | END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 25 | 60 | 25 | 130 | - |
กำลังโหลด …
รหัสรุ่น
VPM-EM2R
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D | \r\nความยาวร่องฟันคมตัด ℓ | \r\nความยาวโดยรวม L | \r\nมุมใต้คอ θ | \r\nเส้นผ่าศูนย์กลางก้าน D | \r\n
1 | \r\n3.5 | \r\n45 | \r\n15° | \r\n6 | \r\n
1.5 | \r\n5 | \r\n45 | \r\n15° | \r\n6 | \r\n
2 | \r\n7 | \r\n50 | \r\n15° | \r\n6 | \r\n
2.5 | \r\n8 | \r\n50 | \r\n15° | \r\n6 | \r\n
3 | \r\n10 | \r\n50 | \r\n15° | \r\n6 | \r\n
3.5 | \r\n12 | \r\n60 | \r\n15° | \r\n6 | \r\n
4 | \r\n12 | \r\n60 | \r\n15° | \r\n6 | \r\n
4.5 | \r\n15 | \r\n60 | \r\n15° | \r\n6 | \r\n
5 | \r\n15 | \r\n60 | \r\n15° | \r\n6 | \r\n
5.5 | \r\n15 | \r\n60 | \r\n15° | \r\n6 | \r\n
6 | \r\n15 | \r\n60 | \r\n— | \r\n6 | \r\n
6.5 | \r\n20 | \r\n60 | \r\n15° | \r\n8 | \r\n
7 | \r\n20 | \r\n60 | \r\n15° | \r\n8 | \r\n
7.5 | \r\n20 | \r\n60 | \r\n15° | \r\n8 | \r\n
8 | \r\n20 | \r\n60 | \r\n— | \r\n8 | \r\n
8.5 | \r\n25 | \r\n70 | \r\n15° | \r\n10 | \r\n
9 | \r\n25 | \r\n70 | \r\n15° | \r\n10 | \r\n
9.5 | \r\n25 | \r\n70 | \r\n15° | \r\n10 | \r\n
10 | \r\n25 | \r\n70 | \r\n— | \r\n10 | \r\n
11 | \r\n30 | \r\n\r\n 80 \r\n | \r\n15° | \r\n12 | \r\n
12 | \r\n\r\n 30 \r\n | \r\n\r\n 80 \r\n | \r\n— | \r\n12 | \r\n
13 | \r\n35 | \r\n\r\n 85 \r\n | \r\n— | \r\n12 | \r\n
14 | \r\n35 | \r\n\r\n 90 \r\n | \r\n15° | \r\n16 | \r\n
15 | \r\n40 | \r\n\r\n 95 \r\n | \r\n15° | \r\n16 | \r\n
16 | \r\n40 | \r\n\r\n 95 \r\n | \r\n— | \r\n16 | \r\n
18 | \r\n40 | \r\n\r\n 95 \r\n | \r\n— | \r\n16 | \r\n
19 | \r\n45 | \r\n\r\n 110 \r\n | \r\n15° | \r\n20 | \r\n
20 | \r\n45 | \r\n\r\n 110 \r\n | \r\n— | \r\n20 | \r\n
\r\n 22 \r\n | \r\n56 | \r\n\r\n 122 \r\n | \r\n— | \r\n20 | \r\n
25 | \r\n60 | \r\n\r\n 130 \r\n | \r\n— | \r\n25 | \r\n
ดูเงื่อนไขการตัดได้ที่ >> คลิกที่นี่
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / สเตนเลส / อะลูมิเนียม / ทองแดง | ประเภทของขลุ่ย | แบบเหลี่ยม | จำนวนร่อง(แผ่น) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง | การแปรรูปใช้งาน | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การคว้านรูเทเปอร์ | การเคลือบผิว | TiCN |
มุมบิด (θ) | เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) | ความพร้อมใช้งานของใบมีดฐาน | ที่รวมอยู่ | ความเผื่อ(มิลลิเมตร) | 0 to -0.02 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง