(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· มี ความทนทาน สูงใน วัสดุ หลากหลายประเภท ตั้งแต่ วัสดุ ไปจนถึง เหล็กกล้าอบร้อน
· มี การเคลือบผิว ที่มีความทนทานต่อการเกิดออกซิเดชันสูงและ ความแข็ง สูง และ อายุการใช้งาน งานที่ยาวนาน มีประสิทธิภาพใน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความเร็วสูงและ การหล่อเย็นแบบไม่ใช้สารหล่อเย็น เป็นคุณสมบัติ การเคลือบผิว
· สามารถลับคมได้ โปรดดูหน้า "บริการ เฉพาะด้าน คม" สำหรับขั้นตอนการใช้งาน ช่วงของบริการ ราคา ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
ASPM-EM4L3 |
ASPM-EM4L4 |
ASPM-EM4L5 |
ASPM-EM4L6 |
ASPM-EM4L7 |
ASPM-EM4L8 |
ASPM-EM4L9 |
ASPM-EM4L10 |
ASPM-EM4L12 |
ASPM-EM4L14 |
ASPM-EM4L16 |
ASPM-EM4L18 |
ASPM-EM4L20 |
ASPM-EM4L25 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D) (φ) | ความยาวร่อง (ℓ) (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (θ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 806.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3 | 15 | 6 | 60 | 15° | ||
฿ 754.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 4 | 20 | 8 | 60 | 15° | ||
฿ 792.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 5 | 25 | 8 | 60 | 15° | ||
฿ 789.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 6 | 25 | 8 | 60 | 15° | ||
฿ 916.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 7 | 35 | 10 | 75 | 15° | ||
฿ 916.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 8 | 35 | 10 | 75 | 15° | ||
฿ 1,058.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 9 | 45 | 10 | 90 | 15° | ||
฿ 995.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 45 | 10 | 90 | - | ||
฿ 1,322.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 12 | 55 | 12 | 105 | - | ||
฿ 2,105.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 14 | 55 | 16 | 110 | 15° | ||
฿ 2,186.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 16 | 65 | 16 | 120 | - | ||
฿ 2,811.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 18 | 65 | 16 | 120 | - | ||
฿ 3,072.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 20 | 75 | 20 | 140 | - | ||
฿ 4,757.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 25 | 90 | 25 | 160 | - |
กำลังโหลด …
รหัสรุ่น
ASPM-EM4L
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D | \r\nความยาวร่องฟันคมตัด ℓ | \r\nความยาวโดยรวม L | \r\nมุมใต้คอ θ | \r\nเส้นผ่าศูนย์กลางก้าน D | \r\n
3 | \r\n15 | \r\n60 | \r\n\r\n 15° \r\n | \r\n6 | \r\n
4 | \r\n20 | \r\n60 | \r\n\r\n 15° \r\n | \r\n8 | \r\n
5 | \r\n25 | \r\n60 | \r\n\r\n 15° \r\n | \r\n8 | \r\n
6 | \r\n25 | \r\n60 | \r\n\r\n 15° \r\n | \r\n8 | \r\n
7 | \r\n35 | \r\n75 | \r\n\r\n 15° \r\n | \r\n10 | \r\n
8 | \r\n35 | \r\n75 | \r\n\r\n 15° \r\n | \r\n10 | \r\n
9 | \r\n45 | \r\n90 | \r\n\r\n 15° \r\n | \r\n10 | \r\n
10 | \r\n45 | \r\n90 | \r\n— | \r\n10 | \r\n
12 | \r\n55 | \r\n105 | \r\n— | \r\n12 | \r\n
14 | \r\n55 | \r\n110 | \r\n\r\n 15° \r\n | \r\n16 | \r\n
16 | \r\n65 | \r\n120 | \r\n— | \r\n16 | \r\n
18 | \r\n65 | \r\n120 | \r\n— | \r\n16 | \r\n
20 | \r\n75 | \r\n140 | \r\n— | \r\n20 | \r\n
25 | \r\n90 | \r\n160 | \r\n— | \r\n25 | \r\n
ดูเงื่อนไขการตัดได้ที่ >> คลิกที่นี่
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง | ประเภทของขลุ่ย | แบบเหลี่ยม | จำนวนร่อง(แผ่น) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง | การแปรรูปใช้งาน | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การคว้านรูเทเปอร์ | การเคลือบผิว | สำหรับ ความแข็ง สูง (ใช้ Shore A) |
มุมบิด (θ) | เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) | ความพร้อมใช้งานของใบมีดฐาน | ที่รวมอยู่ | ความเผื่อ(มิลลิเมตร) | 0 to -0.02 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง