1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
AS เคลือบผง ดอกกัดเอ็นมิลเหล็กกล้าไฮสปีด 2 ร่อง สั้น

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • AS
  • 2 ขลุ่ย
  • S (สั้น)
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 631.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ใบมีดลบคม แบบเหลี่ยม ลบคม สั้น ผงเหล็กไฮสปีด ชนิด 2 ร่อง ที่สามารถคาดหวังได้ถึง ความทนทาน
· มี การเคลือบผิว ที่มีความทนทานต่อการเกิดออกซิเดชันสูงและ ความแข็ง สูง และ อายุการใช้งาน งานที่ยาวนาน มีประสิทธิภาพใน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความเร็วสูงและ การหล่อเย็นแบบไม่ใช้สารหล่อเย็น เป็นคุณสมบัติ การเคลือบผิว
· สามารถลับคมได้ โปรดดูหน้า "บริการ เฉพาะด้าน คม" สำหรับขั้นตอนการใช้งาน ช่วงของบริการ ราคา ฯลฯ

ดอก ดอกกัดเอ็นมิลเหล็กกล้าไฮสปีด 2 ร่อง เคลือบผง AS 2 ฟัน สั้น:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า
ASPM-EM2S1
ASPM-EM2S1.5
ASPM-EM2S2
ASPM-EM2S2.5
ASPM-EM2S3
ASPM-EM2S3.5
ASPM-EM2S4
ASPM-EM2S4.5
ASPM-EM2S5
ASPM-EM2S5.5
ASPM-EM2S6
ASPM-EM2S6.5
ASPM-EM2S7
ASPM-EM2S7.5
ASPM-EM2S8
ASPM-EM2S8.5
ASPM-EM2S9
ASPM-EM2S9.5
ASPM-EM2S10
ASPM-EM2S11
ASPM-EM2S12
ASPM-EM2S13
ASPM-EM2S14
ASPM-EM2S15
ASPM-EM2S16
ASPM-EM2S18
ASPM-EM2S19
ASPM-EM2S20
ASPM-EM2S21
ASPM-EM2S22
ASPM-EM2S23
ASPM-EM2S25
ASPM-EM2S26
ASPM-EM2S28
ASPM-EM2S30
ASPM-EM2S32
ASPM-EM2S38
ASPM-EM2S40
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D)
(φ)
ความยาวร่อง (ℓ)
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
ความยาวใต้คอ (θ)

฿ 682.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 12.564515°

฿ 682.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 1.5464515°

฿ 651.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 2565015°

฿ 683.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 2.5665015°

฿ 631.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 3865015°

฿ 662.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 3.5886015°

฿ 631.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 4886015°

฿ 631.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 4.51086015°

฿ 631.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 51086015°

฿ 662.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 5.51286015°

฿ 661.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 61286015°

฿ 746.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 6.514106015°

฿ 746.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 714106015°

฿ 816.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 7.514106015°

฿ 757.20

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 814106015°

฿ 865.53

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 8.518107015°

฿ 811.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 918107015°

฿ 811.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 9.518107015°

฿ 811.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 10181070-

฿ 981.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 1122128015°

฿ 981.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 12221280-

฿ 1,453.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 13261285-

฿ 1,455.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 1426169015°

฿ 1,554.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 1530169515°

฿ 1,640.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 16301695-

฿ 2,050.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 18341695-

฿ 2,791.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 19382011015°

฿ 2,550.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 203820110-

฿ 3,296.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 214520110-

฿ 3,168.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 224520110-

฿ 3,661.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 23502512015°

฿ 3,664.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 255025120-

฿ 4,089.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 265025120-

฿ 4,558.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 285525125-

฿ 5,187.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 305525125-

฿ 7,349.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 326032145-

฿ 9,318.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 386532150-

฿ 10,535.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 406532150-

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

ดอก ดอกกัดเอ็นมิลเหล็กกล้าไฮสปีด 2 ร่อง เคลือบผง AS 2 ฟัน สั้น:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสรุ่น
ASPM-EM2S

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
D
ความยาวร่องฟันคมตัด
ความยาวโดยรวม
L
มุมใต้คอ
θ
เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน
D
12.54515°6
1.544515°6
255015°6
2.565015°6
385015°6
3.586015°8
486015°8
4.5106015°8
5106015°8
5.5126015°8
6126015°8
6.5146015°10
7146015°10
7.5146015°10
8146015°10
8.5187015°10
9187015°10
9.5187015°10
10187010
11228015°12
12228012
13268512
14269015°16
15309515°16
16309516
18349516
193811015°20
203811020
214511020
224511020
235012015°25
255012025
265012025
285512525
305512525
326014532
356014532
386515032
406515032
\r\n


ดูเงื่อนไขการตัดได้ที่ >> คลิกที่นี่

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง ประเภทของขลุ่ย แบบเหลี่ยม จำนวนร่อง(แผ่น) 2
ประเภทวัสดุเครื่องมือ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง การแปรรูปใช้งาน พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การคว้านรูเทเปอร์ การเคลือบผิว สำหรับ ความแข็ง สูง (ใช้ Shore A)
มุมบิด (θ) เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) ความพร้อมใช้งานของใบมีดฐาน ที่รวมอยู่ ความเผื่อ(มิลลิเมตร) 0 to -0.02