1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ดอกเอ็นมิลกัดหยาบเหล็กกล้าความเร็วสูง ด้ามสั้น ด้ามยาว คัทกลาง / รุ่นไม่เคลือบผิว

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • แบบไม่เคลือบ
  • 3 ขลุ่ย
  • S (สั้น)
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 896.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· การกัดหยาบ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ชนิด ก้านยาว ชนิดไม่เคลือบ ผิวพร้อมระยะพิ พิทช์ ที่เหมาะสำหรับการเก็บผิว หยาบ
· เหมาะสำหรับการกัดโพรงลึก
· สามารถลับคมได้ โปรดดูหน้า "บริการ เฉพาะด้าน คม" สำหรับขั้นตอนการใช้งาน ช่วงของบริการ ราคา ฯลฯ

ดอกกัดหยาบเหล็กกล้าความเร็วสูง ด้ามสั้น ด้ามยาว คัทกลาง/ไม่เคลือบผิว รุ่น:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า
RFPLS6
RFPLS8
RFPLS10
RFPLS12
RFPLS14
RFPLS15
RFPLS16
RFPLS20
RFPLS22
RFPLS25
RFPLS28
RFPLS30
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D)
(φ)
ความยาวร่อง (ℓ)
(มิลลิเมตร)
จำนวนร่อง
(แผ่น)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
ความยาวใต้คอ (θ) การลบมุมแบบ C
(มิลลิเมตร)
ความเผื่อ
(มิลลิเมตร)

฿ 896.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 6113680--±0.060

฿ 1,811.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 8173885--±0.075

฿ 1,031.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 1022310100--±0.075

฿ 1,467.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 1226312110-0.2 to 0.5±0.090

฿ 1,544.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 1426312110-0.2 to 0.5±0.090

฿ 1,698.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 152631612015°0.2 to 0.5±0.090

฿ 1,826.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 1632316125-0.3 to 0.7±0.090

฿ 1,829.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 2038320140-0.3 to 0.7±0.105

฿ 2,110.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 2238320140-0.3 to 0.7±0.105

฿ 3,118.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 2545425160-0.3 to 0.7±0.105

฿ 3,706.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 2845425160-0.3 to 0.7±0.105

฿ 4,454.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 3045425160-0.3 to 0.7±0.105

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

ดอกกัดหยาบเหล็กกล้าความเร็วสูง ด้ามสั้น ด้ามยาว คัทกลาง/ไม่เคลือบผิว รุ่น:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสรุ่น
RFPLS

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
ด้านนอก
เส้นผ่านศูนย์กลาง D
ขลุ่ย
ความยาวℓ
ทั้งหมด
ความยาว L
ใต้คอ
มุม θ
ก้าน
เส้นผ่าศูนย์กลาง d
มุม
ลบคม C
จำนวน
ขลุ่ย Z
6118063
8178583
1022100103
1226110120.2 to 0.53
1426110120.2 to 0.53
152612015°160.2 to 0.53
1632125160.3 to 0.73
1832125160.3 to 0.73
2038140200.3 to 0.73
2238140200.3 to 0.73
2545160250.3 to 0.74
2845160250.3 to 0.74
3045160250.3 to 0.74
\r\n


ดูเงื่อนไขการตัดได้ที่ >> คลิกที่นี่

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง ประเภทของขลุ่ย หยาบ ประเภทวัสดุเครื่องมือ โคบอลต์ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)
การแปรรูปใช้งาน พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง การเคลือบผิว แบบไม่เคลือบ มุมบิด (θ) เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °)
ความพร้อมใช้งานของใบมีดฐาน ที่รวมอยู่