1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกกัดกัดหยาบเหล็กความเร็วสูงชนิดผงก้านสั้นด้ามยาวรุ่นตัดตรงกลาง / ไม่เคลือบ

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • แบบไม่เคลือบ
  • 3 ขลุ่ย
  • S (สั้น)
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,166.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ชนิด ก้านยาว ใบมีดลบคม ก้านยาว ชนิดไม่เคลือบ ของการกัดหยาบ ผงเหล็กไฮสปีด ที่สามารถคาดหวัง ความทนทาน
· เหมาะสำหรับการกัดโพรงลึก
· สามารถลับคมได้ โปรดดูหน้า "บริการ เฉพาะด้าน คม" สำหรับขั้นตอนการใช้งาน ช่วงของบริการ ราคา ฯลฯ

ดอกกัดปลายหยาบเหล็กความเร็วสูงแบบผงสั้นก้านยาวแบบกลางตัด / แบบไม่เคลือบผิว: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า
PM-RFPLS6
PM-RFPLS8
PM-RFPLS10
PM-RFPLS12
PM-RFPLS14
PM-RFPLS15
PM-RFPLS18
PM-RFPLS20
PM-RFPLS22
PM-RFPLS28
PM-RFPLS30
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D)
(φ)
ความยาวร่อง (ℓ)
(มิลลิเมตร)
จำนวนร่อง
(แผ่น)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
ความยาวใต้คอ (θ) การลบมุมแบบ C
(มิลลิเมตร)
ความเผื่อ
(มิลลิเมตร)

฿ 1,166.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 6113680--±0.060

฿ 1,224.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 8173885--±0.075

฿ 1,356.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 1022310100--±0.075

฿ 1,728.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 1226312110-0.2 to 0.7±0.090

฿ 1,931.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 1426312110-0.2 to 0.7±0.090

฿ 2,134.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 152631612015°0.2 to 0.7±0.090

฿ 2,295.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 1832316125-0.3 to 0.9±0.090

฿ 2,507.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 2038320140-0.3 to 0.9±0.105

฿ 3,540.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 2238320140-0.3 to 0.9±0.105

฿ 4,997.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 2845425160-0.3 to 0.9±0.105

฿ 5,937.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 3045425160-0.3 to 0.9±0.105

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

ดอกกัดปลายหยาบเหล็กความเร็วสูงแบบผงสั้นก้านยาวแบบกลางตัด / แบบไม่เคลือบผิว: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

หมายเลข รุ่น
PM-RFPLS

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
D
ความยาวขลุ่ย
ความยาวรวม
L
ภายใต้ มุม คอ
θ
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน
d
การลบมุมมุม
C
จำนวนฟลุต
Z
6 11 80 6 3
8 17 85 8 3
10 22 100 10 3
12 26 110 12 0.2 ถึง 0.7 3
14 26 110 12 0.2 ถึง 0.7 3
15 26 120 15° 16 0.2 ถึง 0.7 3
16 32 125 16 0.3 ถึง 0.9 3
18 32 125 16 0.3 ถึง 0.9 3
20 38 140 20 0.3 ถึง 0.9 3
22 38 140 20 0.3 ถึง 0.9 3
25 45 160 25 0.3 ถึง 0.9 4
28 45 160 25 0.3 ถึง 0.9 4
30 45 160

25

0.3 ถึง 0.9 4



เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D ความเผื่อ
6 ±0.060
8, 10 ±0.075
12 ถึง 18 ±0.090
20 ถึง 30 ±0.105


สำหรับเงื่อนไขการตัดอ้างอิง >> คลิกที่นี่

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง ประเภทของขลุ่ย หยาบ ประเภทวัสดุเครื่องมือ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง
การแปรรูปใช้งาน พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง การเคลือบผิว แบบไม่เคลือบ มุมบิด (θ) เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °)
ความพร้อมใช้งานของใบมีดฐาน ที่รวมอยู่