(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ผงเหล็กไฮสปีด กัดหยาบชนิดความยาว ร่องยาว ชนิดไม่เคลือบ ซึ่งสามารถคาดหวัง ความทนทาน
· เหมาะสำหรับการกัดโพรงลึก
· สามารถลับคมได้ โปรดดูหน้า "บริการ เฉพาะด้าน คม" สำหรับขั้นตอนการใช้งาน ช่วงของบริการ ราคา ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
PM-RFPL10 |
PM-RFPL12 |
PM-RFPL15 |
PM-RFPL16 |
PM-RFPL18 |
PM-RFPL20 |
PM-RFPL25 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D) (φ) | ความยาวร่อง (ℓ) (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | การลบมุมแบบ C (มิลลิเมตร) | ความเผื่อ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,622.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 45 | 10 | 95 | - | ±0.075 | ||
฿ 2,139.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 12 | 53 | 12 | 110 | 0.2 to 0.7 | ±0.090 | ||
฿ 2,521.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 15 | 53 | 12 | 110 | 0.2 to 0.7 | ±0.090 | ||
฿ 2,681.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 16 | 63 | 16 | 123 | 0.3 to 0.9 | ±0.090 | ||
฿ 2,817.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 18 | 63 | 16 | 123 | 0.3 to 0.9 | ±0.090 | ||
฿ 3,079.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 20 | 75 | 20 | 141 | 0.3 to 0.9 | ±0.105 | ||
฿ 4,669.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 25 | 90 | 25 | 166 | 0.3 to 0.9 | ±0.105 |
กำลังโหลด …
รหัสรุ่น
PM-RFPL
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D | \r\nความยาวร่องฟันคมตัด ℓ | \r\nความยาวโดยรวม L | \r\nมุมใต้คอ θ | \r\nเส้นผ่าศูนย์กลางก้าน D | \r\nลบมุม C | \r\nจำนวนฟัน Z | \r\n
10 | \r\n45 | \r\n95 | \r\n— | \r\n10 | \r\n— | \r\n4 | \r\n
12 | \r\n53 | \r\n110 | \r\n— | \r\n12 | \r\n0.2 to 0.7 | \r\n4 | \r\n
15 | \r\n53 | \r\n110 | \r\n— | \r\n12 | \r\n0.2 to 0.7 | \r\n4 | \r\n
16 | \r\n63 | \r\n123 | \r\n— | \r\n16 | \r\n0.3 to 0.9 | \r\n4 | \r\n
18 | \r\n63 | \r\n123 | \r\n— | \r\n16 | \r\n0.3 to 0.9 | \r\n4 | \r\n
20 | \r\n75 | \r\n141 | \r\n— | \r\n20 | \r\n0.3 to 0.9 | \r\n4 | \r\n
25 | \r\n90 | \r\n166 | \r\n— | \r\n25 | \r\n0.3 to 0.9 | \r\n4 | \r\n
30 | \r\n90 | \r\n166 | \r\n— | \r\n25 | \r\n0.3 to 0.9 | \r\n5 | \r\n
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D | \r\nความคลาดเคลื่อน | \r\n
10 | \r\n±0.075 | \r\n
12 to 18 | \r\n±0.090 | \r\n
20 to 30 | \r\n±0.105 | \r\n
ดูเงื่อนไขการตัดได้ที่ >> คลิกที่นี่
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง | ประเภทของขลุ่ย | หยาบ | จำนวนร่อง(แผ่น) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง | การแปรรูปใช้งาน | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ |
มุมบิด (θ) | เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) | ความพร้อมใช้งานของใบมีดฐาน | ที่รวมอยู่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง