(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· หัวกัดหยาบเหล็กกล้าไฮสปีด (HSS) ที่ให้ทั้งประสิทธิภาพ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร และราคา
· มี การเคลือบผิว ที่มีความทนทานต่อการเกิดออกซิเดชันสูงและ ความแข็ง สูง และ อายุการใช้งาน งานที่ยาวนาน มีประสิทธิภาพใน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความเร็วสูงและ การหล่อเย็นแบบไม่ใช้สารหล่อเย็น เป็นคุณสมบัติ การเคลือบผิว
· สามารถลับคมได้ โปรดดูหน้า "บริการ เฉพาะด้าน คม" สำหรับขั้นตอนการใช้งาน ช่วงของบริการ ราคา ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
AS-RFEML10 |
AS-RFEML12 |
AS-RFEML14 |
AS-RFEML15 |
AS-RFEML16 |
AS-RFEML18 |
AS-RFEML20 |
AS-RFEML25 |
AS-RFEML28 |
AS-RFEML30 |
AS-RFEML32 |
AS-RFEML35 |
AS-RFEML40 |
AS-RFEML45 |
AS-RFEML50 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D) (φ) | ความยาวร่อง (ℓ) (มิลลิเมตร) | จำนวนร่อง (แผ่น) | การแปรรูปใช้งาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | การลบมุมแบบ C (มิลลิเมตร) | ความเผื่อ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,242.58 | END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 45 | 4 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | 10 | 95 | - | ±0.075 | |
฿ 1,423.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 12 | 53 | 4 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | 12 | 110 | 0.2 to 0.7 | ±0.090 | ||
฿ 2,025.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 14 | 53 | 4 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | 12 | 110 | 0.2 to 0.7 | ±0.090 | ||
฿ 2,214.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 15 | 53 | 4 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | 12 | 110 | 0.2 to 0.7 | ±0.090 | ||
฿ 2,102.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 16 | 63 | 4 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | 16 | 123 | 0.3 to 0.9 | ±0.090 | ||
฿ 2,530.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 18 | 63 | 4 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | 16 | 123 | 0.3 to 0.9 | ±0.090 | ||
฿ 2,659.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 20 | 75 | 4 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | 20 | 141 | 0.3 to 0.9 | ±0.105 | ||
฿ 3,981.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 25 | 90 | 4 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | 25 | 166 | 0.3 to 0.9 | ±0.105 | ||
฿ 4,961.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 28 | 90 | 5 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / การตัดแบบเอียง | 25 | 166 | 0.3 to 0.9 | ±0.105 | ||
฿ 4,936.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 30 | 90 | 5 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / การตัดแบบเอียง | 25 | 166 | 0.3 to 0.9 | ±0.105 | ||
฿ 6,826.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 32 | 106 | 6 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / การตัดแบบเอียง | 32 | 186 | 0.3 to 0.9 | ±0.107 | ||
฿ 7,672.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 35 | 106 | 6 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / การตัดแบบเอียง | 32 | 186 | 0.3 to 0.9 | ±0.107 | ||
฿ 20,106.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 40 | 125 | 6 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / การตัดแบบเอียง | 32 | 205 | 0.3 to 0.9 | ±0.107 | ||
฿ 13,622.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 45 | 125 | 6 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / การตัดแบบเอียง | 42 | 227 | 0.3 to 0.9 | ±0.107 | ||
฿ 31,458.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 50 | 150 | 6 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / การตัดแบบเอียง | 42 | 252 | 0.3 to 0.9 | ±0.107 |
กำลังโหลด …
รหัสรุ่น
AS-RFEML
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D | \r\nความยาวร่องฟันคมตัด ℓ | \r\nความยาวโดยรวม L | \r\nเส้นผ่าศูนย์กลางก้าน D | \r\nลบมุม C | \r\nจำนวนฟัน Z | \r\n
10 | \r\n45 | \r\n95 | \r\n10 | \r\n— | \r\n4 | \r\n
12 | \r\n53 | \r\n110 | \r\n12 | \r\n0.2 to 0.7 | \r\n4 | \r\n
14 | \r\n53 | \r\n110 | \r\n12 | \r\n0.2 to 0.7 | \r\n4 | \r\n
15 | \r\n53 | \r\n110 | \r\n12 | \r\n0.2 to 0.7 | \r\n4 | \r\n
16 | \r\n63 | \r\n123 | \r\n16 | \r\n0.3 to 0.9 | \r\n4 | \r\n
18 | \r\n63 | \r\n123 | \r\n16 | \r\n0.3 to 0.9 | \r\n4 | \r\n
20 | \r\n75 | \r\n141 | \r\n20 | \r\n0.3 to 0.9 | \r\n4 | \r\n
22 | \r\n75 | \r\n141 | \r\n20 | \r\n0.3 to 0.9 | \r\n4 | \r\n
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D | \r\nความยาวร่องฟันคมตัด ℓ | \r\nความยาวโดยรวม L | \r\nเส้นผ่าศูนย์กลางก้าน D | \r\nลบมุม C | \r\nจำนวนฟัน Z | \r\n
25 | \r\n90 | \r\n166 | \r\n25 | \r\n0.3 to 0.9 | \r\n4 | \r\n
28 | \r\n90 | \r\n166 | \r\n25 | \r\n0.3 to 0.9 | \r\n5 | \r\n
30 | \r\n90 | \r\n166 | \r\n25 | \r\n0.3 to 0.9 | \r\n5 | \r\n
32 | \r\n106 | \r\n186 | \r\n32 | \r\n0.3 to 0.9 | \r\n6 | \r\n
35 | \r\n106 | \r\n186 | \r\n32 | \r\n0.3 to 0.9 | \r\n6 | \r\n
40 | \r\n125 | \r\n205 | \r\n32 | \r\n0.3 to 0.9 | \r\n6 | \r\n
45 | \r\n125 | \r\n227 | \r\n42 | \r\n0.3 to 0.9 | \r\n6 | \r\n
50 | \r\n150 | \r\n252 | \r\n42 | \r\n0.3 to 0.9 | \r\n6 | \r\n
ดูเงื่อนไขการตัดได้ที่ >> คลิกที่นี่
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง | ประเภทของขลุ่ย | หยาบ | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | โคบอลต์ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | สำหรับ ความแข็ง สูง (ใช้ Shore A) | มุมบิด (θ) | เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) | ความพร้อมใช้งานของใบมีดฐาน | ที่รวมอยู่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง