(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· หัวกัดหยาบเหล็กกล้าไฮสปีด (HSS) ที่ให้ทั้งประสิทธิภาพ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร และราคา
· มี การเคลือบผิว ที่มีความทนทานต่อการเกิดออกซิเดชันสูงและ ความแข็ง สูง และ อายุการใช้งาน งานที่ยาวนาน มีประสิทธิภาพใน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความเร็วสูงและ การหล่อเย็นแบบไม่ใช้สารหล่อเย็น เป็นคุณสมบัติ การเคลือบผิว
· สามารถลับคมได้ โปรดดูหน้า "บริการ เฉพาะด้าน คม" สำหรับขั้นตอนการใช้งาน ช่วงของบริการ ราคา ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
AS-RFEMR6 |
AS-RFEMR8 |
AS-RFEMR10 |
AS-RFEMR12 |
AS-RFEMR14 |
AS-RFEMR15 |
AS-RFEMR16 |
AS-RFEMR18 |
AS-RFEMR20 |
AS-RFEMR22 |
AS-RFEMR25 |
AS-RFEMR28 |
AS-RFEMR30 |
AS-RFEMR32 |
AS-RFEMR35 |
AS-RFEMR40 |
AS-RFEMR45 |
AS-RFEMR50 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D) (φ) | ความยาวร่อง (ℓ) (มิลลิเมตร) | จำนวนร่อง (แผ่น) | การแปรรูปใช้งาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (θ) | การลบมุมแบบ C (มิลลิเมตร) | ความเผื่อ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 925.16 | END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 19 | 3 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | 6 | 63 | - | - | ±0.060 | ||
฿ 1,014.19 | END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 8 | 28 | 4 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | 10 | 78 | 15° | - | ±0.075 | |
฿ 1,145.81 | END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 10 | 34 | 4 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | 10 | 84 | - | - | ±0.075 | |
฿ 1,661.00 | END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 40 | 4 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | 12 | 97 | - | 0.2 to 0.7 | ±0.090 | |
฿ 1,661.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 14 | 40 | 4 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | 12 | 97 | - | 0.2 to 0.7 | ±0.090 | ||
฿ 1,693.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 15 | 40 | 4 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | 12 | 97 | - | 0.2 to 0.7 | ±0.090 | ||
฿ 1,958.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 16 | 48 | 4 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | 16 | 108 | - | 0.3 to 0.9 | ±0.090 | ||
฿ 2,335.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 18 | 48 | 4 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | 16 | 108 | - | 0.3 to 0.9 | ±0.090 | ||
฿ 2,534.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 20 | 56 | 4 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | 20 | 122 | - | 0.3 to 0.9 | ±0.105 | ||
฿ 2,948.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 22 | 56 | 4 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | 20 | 122 | - | 0.3 to 0.9 | ±0.105 | ||
฿ 3,706.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 25 | 68 | 4 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | 25 | 144 | - | 0.3 to 0.9 | ±0.105 | ||
฿ 4,527.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 28 | 68 | 5 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / การตัดแบบเอียง | 25 | 144 | - | 0.3 to 0.9 | ±0.105 | ||
฿ 5,097.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 30 | 68 | 5 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / การตัดแบบเอียง | 25 | 144 | - | 0.3 to 0.9 | ±0.105 | ||
฿ 5,805.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 32 | 80 | 6 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / การตัดแบบเอียง | 32 | 160 | - | 0.3 to 0.9 | ±0.107 | ||
฿ 6,655.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 35 | 80 | 6 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / การตัดแบบเอียง | 32 | 160 | - | 0.3 to 0.9 | ±0.107 | ||
฿ 8,622.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 40 | 95 | 6 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / การตัดแบบเอียง | 32 | 175 | - | 0.3 to 0.9 | ±0.107 | ||
฿ 22,109.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 45 | 95 | 6 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / การตัดแบบเอียง | 42 | 197 | - | 0.3 to 0.9 | ±0.107 | ||
฿ 27,809.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 50 | 112 | 6 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / การตัดแบบเอียง | 42 | 214 | - | 0.3 to 0.9 | ±0.107 |
กำลังโหลด …
รหัสรุ่น
AS-RFEMR
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D | \r\nความยาวร่องฟันคมตัด ℓ | \r\nความยาวโดยรวม L | \r\nมุมใต้คอ θ | \r\nเส้นผ่าศูนย์กลางก้าน D | \r\nลบมุม C | \r\nจำนวนฟัน Z | \r\n
6 | \r\n19 | \r\n63 | \r\n— | \r\n6 | \r\n— | \r\n3 | \r\n
8 | \r\n28 | \r\n78 | \r\n15° | \r\n10 | \r\n— | \r\n4 | \r\n
10 | \r\n34 | \r\n84 | \r\n— | \r\n10 | \r\n— | \r\n4 | \r\n
12 | \r\n40 | \r\n97 | \r\n— | \r\n12 | \r\n0.2 to 0.7 | \r\n4 | \r\n
14 | \r\n40 | \r\n97 | \r\n— | \r\n12 | \r\n0.2 to 0.7 | \r\n4 | \r\n
15 | \r\n40 | \r\n97 | \r\n— | \r\n12 | \r\n0.2 to 0.7 | \r\n4 | \r\n
16 | \r\n48 | \r\n108 | \r\n— | \r\n16 | \r\n0.3 to 0.9 | \r\n4 | \r\n
18 | \r\n48 | \r\n108 | \r\n— | \r\n16 | \r\n0.3 to 0.9 | \r\n4 | \r\n
20 | \r\n56 | \r\n122 | \r\n— | \r\n20 | \r\n0.3 to 0.9 | \r\n4 | \r\n
22 | \r\n56 | \r\n122 | \r\n— | \r\n20 | \r\n0.3 to 0.9 | \r\n4 | \r\n
25 | \r\n68 | \r\n144 | \r\n— | \r\n25 | \r\n0.3 to 0.9 | \r\n4 | \r\n
28 | \r\n68 | \r\n144 | \r\n— | \r\n25 | \r\n0.3 to 0.9 | \r\n5 | \r\n
30 | \r\n68 | \r\n144 | \r\n— | \r\n25 | \r\n0.3 to 0.9 | \r\n5 | \r\n
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D | \r\nความยาวร่องฟันคมตัด ℓ | \r\nความยาวโดยรวม L | \r\nมุมใต้คอ θ | \r\nเส้นผ่าศูนย์กลางก้าน D | \r\nลบมุม C | \r\nจำนวนฟัน Z | \r\n
32 | \r\n80 | \r\n160 | \r\n— | \r\n32 | \r\n0.3 to 0.9 | \r\n6 | \r\n
35 | \r\n80 | \r\n160 | \r\n— | \r\n32 | \r\n0.3 to 0.9 | \r\n6 | \r\n
40 | \r\n95 | \r\n175 | \r\n— | \r\n32 | \r\n0.3 to 0.9 | \r\n6 | \r\n
45 | \r\n95 | \r\n197 | \r\n— | \r\n42 | \r\n0.3 to 0.9 | \r\n6 | \r\n
50 | \r\n112 | \r\n214 | \r\n— | \r\n42 | \r\n0.3 to 0.9 | \r\n6 | \r\n
ดูเงื่อนไขการตัดได้ที่ >> คลิกที่นี่
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง | ประเภทของขลุ่ย | หยาบ | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | โคบอลต์ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | สำหรับ ความแข็ง สูง (ใช้ Shore A) | มุมบิด (θ) | เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) | ความพร้อมใช้งานของใบมีดฐาน | ที่รวมอยู่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง