1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกกัดเอ็นมิลหยาบเคลือบ TiCN ยาว ดอกกัดแบบกึ่งกลางศูนย์

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • TiCN
  • 4 ขลุ่ย
  • L (ยาว)
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,311.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ผงเหล็กไฮสปีด หยาบชนิดความยาว ร่องยาว ยาวที่สามารถคาดหวัง ความทนทาน
· การเคลือบผิว ที่มี ความสามารถหล่อลื่น ที่ดีเยี่ยมมีประสิทธิภาพสำหรับ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร แบบเปียกและ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ที่ความเร็วตัด 40 ม./นาที หรือน้อยกว่า
· สามารถลับคมได้ โปรดดูหน้า "บริการ เฉพาะด้าน คม" สำหรับขั้นตอนการใช้งาน ช่วงของบริการ ราคา ฯลฯ

ดอกกัดเอ็นมิลหยาบเคลือบ TiCN ยาว ดอกกัดแบบกึ่งกลางศูนย์:ภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า
VPM-RFPL10
VPM-RFPL12
VPM-RFPL15
VPM-RFPL16
VPM-RFPL18
VPM-RFPL20
VPM-RFPL25
VPM-RFPL30
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D)
(φ)
ความยาวร่อง (ℓ)
(มิลลิเมตร)
จำนวนร่อง
(แผ่น)
การแปรรูปใช้งาน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
การลบมุมแบบ C
(มิลลิเมตร)
ความเผื่อ
(มิลลิเมตร)

฿ 1,311.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 10454พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง1095-±0.075

฿ 1,619.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 12534พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง121100.2 to 0.7±0.090

฿ 2,244.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 15534พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง121100.2 to 0.7±0.090

฿ 2,300.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 16634พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง161230.3 to 0.9±0.090

฿ 2,374.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 18634พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง161230.3 to 0.9±0.090

฿ 2,882.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 20754พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง201410.3 to 0.9±0.105

฿ 4,735.64

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 25904พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง251660.3 to 0.9±0.105

฿ 7,413.89

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 30905พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / การตัดแบบเอียง251660.3 to 0.9±0.105

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

ดอกกัดเอ็นมิลหยาบเคลือบ TiCN ยาว ดอกกัดแบบกึ่งกลางศูนย์:ภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสรุ่น
VPM-RFPL

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
ด้านนอก
เส้นผ่านศูนย์กลาง D
ขลุ่ย
ความยาวℓ
ทั้งหมด
ความยาว L
ใต้คอ
มุม θ
ก้าน
เส้นผ่าศูนย์กลาง d
มุม
ลบคม C
จำนวน
ขลุ่ย Z
104595104
1253110120.2 to 0.74
1553110120.2 to 0.74
1663123160.3 to 0.94
1863123160.3 to 0.94
2075141200.3 to 0.94
2590166250.3 to 0.94
3090166250.3 to 0.95
\r\n



\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. Dความคลาดเคลื่อน
10±0.075
12 to 18±0.090
20 to 30±0.105
\r\n


ดูเงื่อนไขการตัดได้ที่ >> คลิกที่นี่

ข้อมูลเพิ่มเติม

ดอกกัดเอ็นมิลหยาบเคลือบ TiCN ยาว ดอกกัดแบบกึ่งกลางศูนย์:ภาพที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง ประเภทของขลุ่ย หยาบ ประเภทวัสดุเครื่องมือ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง
การเคลือบผิว TiCN มุมบิด (θ) เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) ความพร้อมใช้งานของใบมีดฐาน ที่รวมอยู่