1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

CBN ดอกกัดเอ็นมิลหัวบอล 2 ร่อง

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • เหล็กกล้า ความแข็ง สูง
  • 2 ขลุ่ย
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,907.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ดอกเอ็นมิล CBN ที่เหมาะสำหรับการเก็บผิวละเอียดอย่างแม่นยำมีให้ในราคาที่คุ้มค่า

ดอกกัดเอ็นมิลหัวบอล CBN, 2 ร่อง: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า
CBN-BEM2N0.3
CBN-BEM2N0.5
CBN-BEM2N0.75
CBN-BEM2N1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด R
(มิลลิเมตร)
ความยาวร่อง (ℓ)
(มิลลิเมตร)
ความยาวใต้คอ (ℓ1)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(มิลลิเมตร)
ภายใต้คอเส้นผ่าศูนย์กลาง d1
(มิลลิเมตร)

฿ 4,907.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 0.30.51.50.60.56

฿ 4,907.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 0.50.62.510.95

฿ 5,127.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 0.750.9541.51.45

฿ 5,127.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 11.2521.95

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

ดอกกัดเอ็นมิลหัวบอล CBN, 2 ร่อง: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

หมายเลข รุ่น   ความยาวขลุ่ย
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
D
ความยาวใต้คอ
ℓ1
เส้นผ่าศูนย์กลางคอ
d1
ความยาวรวม
L
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน
d
ปลาย
R
CBN-BEM2N 0.3 0.5 0.6 1.5 0.56 50 4
0.5 0.6 1 2.5 0.95 50 4
0.75 0.95 1.5 4 1.45 50 4
1 1.2 2 5 1.95 50 4


สำหรับเงื่อนไขการตัดอ้างอิง >> คลิกที่นี่

ข้อมูลมากกว่านี้


ใช้ CBN ที่ทนทานสูงสำหรับงานกัดละเอียดคุณภาพสูง
เหมาะสำหรับการตกแต่ง เหล็กชุบแข็งจากโรงงาน และ เหล็กที่ มี ความแข็ง สูง
ละอองน้ำมัน


ดอกกัดเอ็นมิลหัวบอล CBN, 2 ร่อง: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่น หัวบอล วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC60 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง - HRC65 จำนวนร่อง(แผ่น) 2
การเคลือบผิว แบบไม่เคลือบ ความยาวโดยรวม (L)(มิลลิเมตร) 50 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d)(มิลลิเมตร) 4
ความแม่นยำ R(ไมโครเมตร) ±0.005 การแปรรูปใช้งาน พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้าง / แกะสลัก / R-Groove การจำแนกสินค้าคงคลัง สต็อก ผลิตภัณฑ์
ความพร้อมของแรงบิด ที่รวมอยู่ ความยาวใต้คอ (θ)(ระดับ) 15 °