(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ขนาดยอดนิยมที่ อุปกรณ์รองรับท่อ กัดข้างลึกมีจำหน่ายในซีรีส์ XAL
รหัสสินค้า |
---|
SN-XAL-EM4L6-[29-42/1]-24 |
SN-XAL-EM4L8-[37-46/1]-32 |
SN-XAL-EM4L10-[45-70/1]-40 |
SN-XAL-EM4L12-[53-70/1]-48 |
SN-XAL-PEM4L6-[29-42/1]-24 |
SN-XAL-PEM4L8-[37-46/1]-32 |
SN-XAL-PEM4L10-[45-70/1]-40 |
SN-XAL-PEM4L12-[53-70/1]-48 |
SNR-XAL-EM4L6-[29-42/1]-[5-24/1] |
SNR-XAL-EM4L8-[37-46/1]-[5-32/1] |
SNR-XAL-EM4L10-[45-70/1]-[5-40/1] |
SNR-XAL-EM4L12-[53-70/1]-[5-48/1] |
SNR-XAL-PEM4L6-[29-42/1]-[5-24/1] |
SNR-XAL-PEM4L8-[37-46/1]-[5-32/1] |
SNR-XAL-PEM4L10-[45-70/1]-[5-40/1] |
SNR-XAL-PEM4L12-[53-70/1]-[5-48/1] |
T-XAL-EM4L4 |
T-XAL-EM4L5 |
T-XAL-EM4L6 |
T-XAL-EM4L8 |
T-XAL-EM4L10 |
T-XAL-EM4L12 |
T-XAL-PEM4L4 |
T-XAL-PEM4L5 |
T-XAL-PEM4L6 |
T-XAL-PEM4L8 |
T-XAL-PEM4L10 |
T-XAL-PEM4L12 |
XAL-EM4L1 |
XAL-EM4L1.5 |
XAL-EM4L2 |
XAL-EM4L2.5 |
XAL-EM4L3 |
XAL-EM4L4 |
XAL-EM4L5 |
XAL-EM4L6 |
XAL-EM4L8 |
XAL-EM4L10 |
XAL-EM4L12 |
XAL-PEM4L1 |
XAL-PEM4L1.5 |
XAL-PEM4L2 |
XAL-PEM4L2.5 |
XAL-PEM4L3 |
XAL-PEM4L4 |
XAL-PEM4L5 |
XAL-PEM4L6 |
XAL-PEM4L8 |
XAL-PEM4L10 |
XAL-PEM4L12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D) (φ) | ความยาวร่อง (ℓ) (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | เรขาคณิต | ใต้คอยาว ℓ1 (mm) | ความยาวใบมีดลบคม ℓ (mm) | รูป |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | CARBIDE ENDMILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | - | - | - | - | - | 29 ~ 42 | 24 | - | ||
- | CARBIDE ENDMILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | - | - | - | - | - | 37 ~ 46 | 32 | - | ||
- | CARBIDE ENDMILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | - | - | - | - | - | 45 ~ 70 | 40 | - | ||
- | CARBIDE ENDMILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | - | - | - | - | - | 53 ~ 70 | 48 | - | ||
- | CARBIDE ENDMILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | - | - | - | - | - | 29 ~ 42 | 24 | - | ||
- | CARBIDE ENDMILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | - | - | - | - | - | 37 ~ 46 | 32 | - | ||
- | CARBIDE ENDMILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | - | - | - | - | - | 45 ~ 70 | 40 | - | ||
- | CARBIDE ENDMILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | - | - | - | - | - | 53 ~ 70 | 48 | - | ||
- | CARBIDE ENDMILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | - | - | - | - | - | 29 ~ 42 | 5 ~ 24 | - | ||
- | CARBIDE ENDMILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | - | - | - | - | - | 37 ~ 46 | 5 ~ 32 | - | ||
- | CARBIDE ENDMILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | - | - | - | - | - | 45 ~ 70 | 5 ~ 40 | - | ||
- | CARBIDE ENDMILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | - | - | - | - | - | 53 ~ 70 | 5 ~ 48 | - | ||
- | CARBIDE ENDMILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | - | - | - | - | - | 29 ~ 42 | 5 ~ 24 | - | ||
- | CARBIDE ENDMILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | - | - | - | - | - | 37 ~ 46 | 5 ~ 32 | - | ||
- | CARBIDE ENDMILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | - | - | - | - | - | 45 ~ 70 | 5 ~ 40 | - | ||
- | CARBIDE ENDMILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | - | - | - | - | - | 53 ~ 70 | 5 ~ 48 | - | ||
฿ 668.44 | CARBIDE ENDMILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
฿ 768.81 | CARBIDE ENDMILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
฿ 762.37 | CARBIDE ENDMILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
฿ 1,537.09 | CARBIDE ENDMILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
฿ 1,890.91 | CARBIDE ENDMILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
฿ 2,542.20 | CARBIDE ENDMILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
฿ 675.53 | CARBIDE ENDMILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
฿ 1,212.90 | CARBIDE ENDMILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
฿ 696.04 | CARBIDE ENDMILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
฿ 1,566.72 | CARBIDE ENDMILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
฿ 1,883.18 | CARBIDE ENDMILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
฿ 2,588.57 | CARBIDE ENDMILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
฿ 970.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 1 | 4 | 4 | 45 | ด้วย สายนำไฟฟ้า | - | - | 1 | ||
฿ 970.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 1.5 | 6 | 4 | 45 | ด้วย สายนำไฟฟ้า | - | - | 1 | ||
฿ 603.87 | END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 2 | 8 | 4 | 45 | ด้วย สายนำไฟฟ้า | - | - | 1 | |
฿ 603.87 | END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 2.5 | 10 | 4 | 45 | ด้วย สายนำไฟฟ้า | - | - | 1 | |
฿ 535.86 | END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 3 | 12 | 6 | 50 | ด้วย สายนำไฟฟ้า | - | - | 1 | |
฿ 555.09 | END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 16 | 6 | 50 | ด้วย สายนำไฟฟ้า | - | - | 1 | |
฿ 727.74 ฿ 340.00 | END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 20 | 6 | 60 | ด้วย สายนำไฟฟ้า | - | - | 1 | |
฿ 585.39 | END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 24 | 6 | 60 | ด้วย สายนำไฟฟ้า | - | - | 2 | |
฿ 1,336.14 | END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 32 | 8 | 70 | ด้วย สายนำไฟฟ้า | - | - | 2 | ||
฿ 1,734.19 | END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 40 | 10 | 100 | ด้วย สายนำไฟฟ้า | - | - | 2 | |
฿ 2,235.98 | END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 12 | 48 | 12 | 100 | ด้วย สายนำไฟฟ้า | - | - | 2 | |
฿ 990.97 | END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 1 | 4 | 4 | 45 | มุมแหลม | - | - | 1 | |
฿ 1,159.00 | SOLID CARBIDE SQUARE END MILLS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 603.87 ฿ 286.05 | END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 2 | 8 | 4 | 45 | มุมแหลม | - | - | 1 | ||
฿ 1,006.45 | SOLID CARBIDE SQUARE END MILLS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
฿ 535.86 | END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | 12 | 6 | 50 | มุมแหลม | - | - | 1 | ||
฿ 555.09 | END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 16 | 6 | 50 | มุมแหลม | - | - | 1 | |
฿ 1,212.90 | SOLID CARBIDE SQUARE END MILLS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
฿ 585.39 | END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 24 | 6 | 60 | มุมแหลม | - | - | 2 | |
฿ 1,336.14 | END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 8 | 32 | 8 | 70 | มุมแหลม | - | - | 2 | |
฿ 1,734.19 | END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 40 | 10 | 100 | มุมแหลม | - | - | 2 | |
฿ 2,235.98 | END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 48 | 12 | 100 | มุมแหลม | - | - | 2 |
กำลังโหลด …
หมายเลข รุ่น | \n\n | ความยาวฟัน ℓ | \nความยาวรวม L | \nเส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d | \nรูป | \nมาตรฐาน Y / N | \n|
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D | \n|||||||
มาตรฐาน | \nขอบคม | \n||||||
XAL-EM4L (มาตรฐาน) XAL-PEM4L (ขอบคม) | \n1 | \n4 | \n45 | \n4 | \n1 | \n● | \n● | \n
1.5 | \n6 | \n45 | \n4 | \n1 | \n● | \nไม่มีมาตรฐาน | \n|
2 | \n8 | \n45 | \n4 | \n1 | \n● | \n● | \n|
2.5 | \n10 | \n45 | \n4 | \n1 | \n● | \nไม่มีมาตรฐาน | \n|
3 | \n12 | \n50 | \n6 | \n1 | \n● | \n● | \n|
4 | \n16 | \n50 | \n6 | \n1 | \n● | \n● | \n|
5 | \n20 | \n60 | \n6 | \n1 | \n● | \nไม่มีมาตรฐาน | \n|
6 | \n24 | \n60 | \n6 | \n2 | \n● | \n● | \n|
8 | \n32 | \n70 | \n8 | \n2 | \n● | \n● | \n|
10 | \n40 | \n100 | \n10 | \n2 | \n● | \n● | \n|
12 | \n48 | \n100 | \n12 | \n2 | \n● | \n● | \n
สำหรับเงื่อนไขการตัดอ้างอิง >> คลิกที่นี่
● ราคา คลองเลื่อย ไม่แพงซึ่งเคลื่อนไหวได้ตามปริมาณตั้งแต่ 3 ชิ้นขึ้นไป
● การ การเคลือบผิว XAL พร้อมการ ความสามารถหล่อลื่น ยอดเยี่ยมให้ประสิทธิภาพการทนทานต่อการสึกหรอที่มั่นคงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการกัด เหล็กละมุน ให้ ความแม่นยำ รูปทรง ดีขึ้นกับวัตถุที่ ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร
[! ] การ การเคลือบผิว XAL ไม่มีคุณสมบัตินำไฟฟ้า ไม่สามารถใช้กับชุด เครื่องมือ รุ่น การนำไฟฟ้าได้
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียมอัลลอย / ทองแดงผสม | จำนวนร่อง(แผ่น) | 4 | รุ่น | สี่เหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | สำหรับ เหล็กกล้าทั่วไป (alcrn และอื่น ๆ ) | การแปรรูปใช้งาน | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / การตัดแบบเอียง | มุมบิด (θ) | เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) |
การจำแนกประเภทเพิ่มเติม | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | ความเผื่อ ของ OD(มิลลิเมตร) | 0 ถึง -0.02 | ● สินค้าคงคลัง product ผลิตภัณฑ์ผู้ผลิต | ● |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง