(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ทั้งความคมและความแข็งแรงของการตัดสามารถทำได้ใน เครื่องวัดระดับน้ำ สูงด้วย วัสดุ ที่เหนียว
· รองรับการใช้งาน กับ คัตเตอร์ ของญี่ปุ่นและผู้ผลิตต่างประเทศ
รหัสสินค้า |
---|
SEET13T3L-MA1 |
SEET13T3M-NXR50 |
SEMT13T3M-MT10 |
SEMT13T3M-MT30 |
SEMT13T3M-MT50 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | วัสดุ - การเคลือบผิว คาร์ไบด์ | วัสดุ - คาร์ไบด์ (ชนิด K) | วัสดุ - เซอร์เม็ต |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 257.33 | MILLING CHIP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | - | MA1 | - | |
฿ 319.00 | MILLING CHIP | 1 ชิ้น | 3 วัน | เหล็กกล้า | - | - | NXR50 | ||
฿ 269.08 | MILLING CHIP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | เหล็กหล่อ | MT10 | - | - | |
฿ 269.08 | MILLING CHIP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | เหล็กกล้า | MT30 | - | - | |
฿ 269.08 | MILLING CHIP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | สเตนเลส | MT50 | - | - |
กำลังโหลด …
รหัสรุ่น | วัสดุ (การเลือก) | ||||
เซอร์เม็ต | การเคลือบผิว คาร์ไบด์ | คาร์ไบด์ (ชนิด K) | |||
NXR50 | MT10 | MT30 | MT50 | MA1 | |
SEET13T3L | ● | ||||
SEET13T3M | ● | ||||
SEMT13T3M | ● | ● | ● |
รูปทรง (ตัวอักษรตัวแรกในรหัสรุ่น) | S (แบบเหลี่ยม) | มุมหลบ | E (20 °) | จำนวนมุมที่ใช้ได้ | 2 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง