(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ปลาย กัดรัศมีอัตราป้อนสูงสามารถป้อน 1 ฟันได้ถึง 3 มม
· ใช้ การเคลือบผิว ที่เหมาะสำหรับ งานตัดแต่งขึ้นรูปสเตนเลส
รหัสสินค้า |
---|
XDLT09T308-M50-MP220 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 255.00 | INSERT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน |
กำลังโหลด …
รหัสรุ่น | วัสดุ (การเลือก) | D | ℓ | ℓ1 | R | α | s | d1 | |||
การเคลือบผิว คาร์ไบด์ | |||||||||||
สำหรับ เหล็กกล้าคาร์บอน / เหล็กกล้าผสม | สำหรับสเตนเลส เหล็กกล้า | สำหรับ เหล็กหล่อ | |||||||||
PC260 | PP120 | MP220 | K320 | ||||||||
XDLT09T308-M50 | ● | ● | ● | ● | 9.52 | 9 | 1.9 | 0.8 | 15° | 3.97 | 4.4 |
XOLT120410-M50 | ● | ● | ● | ● | 12.7 | 12 | 1.3 | 1.0 | 9° | 4.76 | 5.5 |
รูปทรง (ตัวอักษรตัวแรกในรหัสรุ่น) | อื่น ๆ | มุมหลบ | D (15 °) | วัสดุชิ้นงาน | สเตนเลส |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนมุมที่ใช้ได้ | 4 | วัสดุ - การเคลือบผิว คาร์ไบด์ | สำหรับ สเตนเลส MP220 | ด้ามจับ บังคับ | MHFEM |
d(มิลลิเมตร) | 9.52 | d1(มิลลิเมตร) | 4.4 | ℓ(มิลลิเมตร) | 9 |
ℓ1(มิลลิเมตร) | 1.9 | R(มิลลิเมตร) | 0.8 | α(°) | 15 |
s(มิลลิเมตร) | 3.97 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน XDLT09T308-M50-MP220 ในชุด เม็ดมีดอัตราป้อนสูงมุมรัศมี
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง