1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คัตเตอร์สำหรับ ล็อค ก้าน / ราง ตัวล็อครันเนอร์, ทรงเรียวกลับด้าน / 2 ร่อง / ขอบ แบบตรง

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • คัตเตอร์สำหรับ ล็อค ก้าน / ราง ตัวล็อครันเนอร์, ทรงเรียวกลับด้าน / 2 ร่อง / ขอบ แบบตรง
  • คัตเตอร์สำหรับ ล็อค ก้าน / ราง ตัวล็อครันเนอร์, ทรงเรียวกลับด้าน / 2 ร่อง / ขอบ แบบตรง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· วัตถุ ที่จำเป็นสำหรับร่องรางเลื่อนพลาสติก
· เลือก มุม เดียว θ 1°· 2°· 3°· 4°· 5° ได้
· สามารถเลือก วัสดุฐาน เครื่องมือ ได้จาก 2 ประเภท: คาร์ไบด์ และ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)

มีดคัตเตอร์แบบ ตัวล็อครันเนอร์ , หัวกลับ ทรงเรียว / 2 ร่อง, ใบมีดตรง: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
BTEMH3-[1-5/1]-[0,​0.3,​0.5]
BTEMH4-[1-5/1]-[0,​0.3,​0.5]
BTEMH5-[1-5/1]-[0,​0.3,​0.5]
BTEMH6-[1-5/1]-[0,​0.3,​0.5]
BTEMH8-[1-5/1]-[0,​0.3,​0.5]
C-BTEMH2.5-[1,​2,​3,​4,​5]-[0,​0.3,​0.5]
C-BTEMH3-[1,​2,​3,​4,​5]-[0,​0.3,​0.5]
C-BTEMH4-[1,​2,​3,​4,​5]-[0,​0.3,​0.5]
C-BTEMH5-[1,​2,​3,​4,​5]-[0,​0.3,​0.5]
C-BTEMH6-[1,​2,​3,​4,​5]-[0,​0.3,​0.5]
C-BTEMH8-[1-5/1]-[0,​0.3,​0.5]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด
(มิลลิเมตร)
ความยาว ใบมีดลบคม l
(มิลลิเมตร)
วัสดุ เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน
(มิลลิเมตร)
มุม เดียว (θ)
(°)
มุม (R)
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม L
(มิลลิเมตร)

-

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 35เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)61 ~ 50 ~ 0.550

-

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 46เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)61 ~ 50 ~ 0.550

-

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 57เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)61 ~ 50 ~ 0.550

-

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 68เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)61 ~ 50 ~ 0.550

-

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 810เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)81 ~ 50 ~ 0.560

-

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 2.54คาร์ไบด์61 ~ 50 ~ 0.550

-

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 35คาร์ไบด์61 ~ 50 ~ 0.550

-

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 46คาร์ไบด์61 ~ 50 ~ 0.550

-

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 57คาร์ไบด์61 ~ 50 ~ 0.550

-

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 68คาร์ไบด์61 ~ 50 ~ 0.550

-

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 810คาร์ไบด์81 ~ 50 ~ 0.560

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

มีดคัตเตอร์แบบ ตัวล็อครันเนอร์ , หัวกลับ ทรงเรียว / 2 ร่อง, ใบมีดตรง: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
 

หมายเลข รุ่น มุม เดียว
θ
(เลือก)
มุม
R
(เลือก)
ความยาว ใบมีดลบคม
ความยาวรวม
L
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน
d
เส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย
D
C-BTEMH
(คาร์ไบด์)


BTEMH
(เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS))
2.5 04506
0.3 0.5
0
0.3 0.5
3 05506
0.3 0.5
0
0.3 0.5
4 06506
0.3 0.5
0
0.3 0.5
5 07506
0.3 0.5
0
0.3 0.5
6 08506
0.3 0.5
0
0.3 0.5
8 010608
0.3 0.5
0
0.3 0.5

วันที่ส่งมอบ

คัตเตอร์สำหรับ ล็อค ป่วง / ตัว ตัวล็อครันเนอร์, ทรงเรียวกลับด้าน / ขอบ 2 ร่อง / แบบตรง: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

 

ข้อมูลมากกว่านี้

มีดคัตเตอร์แบบ ตัวล็อครันเนอร์ , หัวกลับ ทรงเรียว / 2 ร่อง, ใบมีดตรง: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง