(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· รูปทรง เชิงมุมที่เหมาะสมที่สุดสำหรับ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รูปทรง พื้นผิวด้านข้าง
รหัสสินค้า |
---|
STSAGEM4-[3.5-4/0.1]-[0.5-4/0.05]-[2-5/1]-[1.5-2/0.1]-[1-45/1] |
STSAGEM6-[5-6/0.1]-[1-5/0.1]-[2-6/1]-[3-4/0.1]-[1-45/1] |
STSAGEM8-[6.1-8/0.1]-[1-5/0.1]-[2-8/1]-[4-6/0.1]-[1-45/1] |
STSAGEM10-[8.1-10/0.1]-[1-5/0.1]-[2-10/1]-[5-7/0.1]-[1-45/1] |
STSAGEM12-[10.1-12/0.1]-[1-5/0.1]-[2-12/1]-[6-8/0.1]-[1-45/1] |
STSAGEM16-[12.1-16/0.1]-[1-5/0.1]-[2-16/1]-[8-12/0.1]-[1-45/1] |
STSAGEMW4-[2-4/0.1]-[0.5-4/0.1]-[2-5/1]-[1.5-2/0.1]-[1-45/1] |
STSAGEMW6-[5-6/0.1]-[1-5/0.1]-[2-6/1]-[3-4/0.1]-[1-45/1] |
STSAGEMW8-[6.1-8/0.1]-[1-5/0.1]-[2-8/1]-[4-6/0.1]-[1-45/1] |
STSAGEMW10-[8.1-10/0.1]-[1-5/0.1]-[2-10/1]-[5-7/0.1]-[1-45/1] |
STSAGEMW12-[10.1-12/0.1]-[1-5/0.1]-[2-12/1]-[6-8/0.1]-[1-45/1] |
STSAGEMW16-[12.1-16/0.1]-[1-5/0.1]-[2-16/1]-[8-12/0.1]-[1-45/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d (มิลลิเมตร) | จำนวนฟลุต | ความยาวรวม L (มิลลิเมตร) | มุม เดียว (θ) (°) | เส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย (D) (มิลลิเมตร) | ความกว้างของร่อง (ℓ) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางคอ (d1) (มิลลิเมตร) | ความยาวคอ (ℓ1) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | END MILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 4 | 2 ฟัน | 50 | 1 ~ 45 | 3.5 ~ 4 | 0.5 ~ 4 | 1.5 ~ 2 | 2 ~ 5 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 2 ฟัน | 60 | 1 ~ 45 | 5 ~ 6 | 1 ~ 5 | 3 ~ 4 | 2 ~ 6 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 2 ฟัน | 60 | 1 ~ 45 | 6.1 ~ 8 | 1 ~ 5 | 4 ~ 6 | 2 ~ 8 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 2 ฟัน | 80 | 1 ~ 45 | 8.1 ~ 10 | 1 ~ 5 | 5 ~ 7 | 2 ~ 10 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 2 ฟัน | 80 | 1 ~ 45 | 10.1 ~ 12 | 1 ~ 5 | 6 ~ 8 | 2 ~ 12 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 2 ฟัน | 100 | 1 ~ 45 | 12.1 ~ 16 | 1 ~ 5 | 8 ~ 12 | 2 ~ 16 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 4 | 4 ฟัน | 50 | 1 ~ 45 | 2 ~ 4 | 0.5 ~ 4 | 1.5 ~ 2 | 2 ~ 5 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 4 ฟัน | 60 | 1 ~ 45 | 5 ~ 6 | 1 ~ 5 | 3 ~ 4 | 2 ~ 6 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 4 ฟัน | 60 | 1 ~ 45 | 6.1 ~ 8 | 1 ~ 5 | 4 ~ 6 | 2 ~ 8 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 ฟัน | 80 | 1 ~ 45 | 8.1 ~ 10 | 1 ~ 5 | 5 ~ 7 | 2 ~ 10 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 4 ฟัน | 80 | 1 ~ 45 | 10.1 ~ 12 | 1 ~ 5 | 6 ~ 8 | 2 ~ 12 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 4 ฟัน | 100 | 1 ~ 45 | 12.1 ~ 16 | 1 ~ 5 | 8 ~ 12 | 2 ~ 16 |
กำลังโหลด …
[ ! ] แม้ว่าจะมีการระบุขนาดภายในช่วงที่ระบุได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการรวมกันของแต่ละ มิติ ผลิตภัณฑ์บางอย่างอาจไม่สามารถผลิตได้
รหัสรุ่น | \r\n\r\n | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางร่อง D การกำหนดส่วนเพิ่ม 0.1 มม. | \r\nความกว้างฟัน * ℓ การกำหนดส่วนเพิ่ม 0.1 มม. | \r\nความยาวคอ ℓ1 การกำหนดส่วนเพิ่มขึ้น 1 มม | \r\nเส้นผ่านศูนย์กลางคอ * d1 การกำหนดส่วนเพิ่ม 0.1 มม. | \r\nมุม เดียว θ การกำหนดเพิ่มขึ้น 1° | \r\nความยาวโดยรวม L | \r\n
เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน D | \r\n|||||||
STSAGEM (2 ฟัน) STSAGEMW (4 ฟัน) | \r\n4 | \r\n3.5 or more 4.0 | \r\n0.5 to 4.0 | \r\n2 to 5 | \r\n1.5 to 2.0 | \r\n1° - 45° | \r\n50 | \r\n
6 | \r\n5.0 or more 6.0 | \r\n1.0 to 5.0 | \r\n2 to 6 | \r\n3.0 to 4.0 | \r\n60 | \r\n||
8 | \r\n6.1 or more 8.0 | \r\n1.0 to 5.0 | \r\n2 to 8 | \r\n4.0 to 6.0 | \r\n60 | \r\n||
10 | \r\n8.1 to 10.0 | \r\n1.0 to 5.0 | \r\n2 to 10 | \r\n5.0 to 7.0 | \r\n80 | \r\n||
12 | \r\n10.1 to 12.0 | \r\n1.0 to 5.0 | \r\n2 to 12 | \r\n6.0 to 8.0 | \r\n80 | \r\n||
16 | \r\n12.1 to 16.0 | \r\n1.0 to 5.0 | \r\n2 to 16 | \r\n8.0 to 12.0 | \r\n100 | \r\n
* โปรดทราบว่าอาจไม่สามารถผลิตได้หากความกว้าง ใบมีดลบคม เลือกไม่เป็นไปตาม เงื่อนไข.
* โปรดทราบว่าการผลิตอาจไม่สามารถทำได้หากเส้นผ่านศูนย์กลางคอที่เลือกไม่เป็นไปตามเงื่อนไข "2 ≤ D-d1"
วัสดุ | คาร์ไบด์ อนุภาคละเอียดพิเศษ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง