1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หัวกัด มีดเซาะร่องตัว T คาร์ไบด์ เคลือบ TS 4 ร่อง/เชิงมุม

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,655.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· หัวกัด มาตรฐาน สำหรับการเซาะร่องตัว T
· มี การเคลือบผิว ที่มีความทนทานต่อการเกิดออกซิเดชันสูงและ ความแข็ง สูง และ อายุการใช้งาน งานที่ยาวนาน มีประสิทธิภาพใน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความเร็วสูงและ การหล่อเย็นแบบไม่ใช้สารหล่อเย็น เป็นคุณสมบัติ การเคลือบผิว

หัวกัด มีดเซาะร่องตัว T คาร์ไบด์ เคลือบ TS , 4 ร่อง / เชิงมุม:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
TSC-STSAGEMW-5-30
TSC-STSAGEMW-5-45
TSC-STSAGEMW-6-30
TSC-STSAGEMW-6-45
TSC-STSAGEMW-8-30
TSC-STSAGEMW-8-45
TSC-STSAGEMW-10-30
TSC-STSAGEMW-10-45
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของขลุ่ยℓ
(มิลลิเมตร)
มุม เดียวθ
(ระดับ)
ความยาวรวม L
(มิลลิเมตร)
ความยาวคอℓ1
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางคอ D1
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d
(มิลลิเมตร)

฿ 2,655.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 52.1305042.56

฿ 2,655.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 51.2455042.56

฿ 2,655.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 62.7305042.76

฿ 2,655.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 61.44550436

฿ 3,470.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 83.7306053.68

฿ 3,847.74

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 81.94560548

฿ 3,707.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 104.6308064.510

฿ 3,707.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 102.445806510

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

หัวกัด มีดเซาะร่องตัว T คาร์ไบด์ เคลือบ TS , 4 ร่อง / เชิงมุม:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

[ ! ] แม้ว่าจะมีการระบุขนาดภายในช่วงที่ระบุได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการรวมกันของแต่ละ มิติ ผลิตภัณฑ์บางอย่างอาจไม่สามารถผลิตได้

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
รหัสรุ่นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางร่อง
D
มุม เดียว
θ
ความกว้างของร่อง
ความยาวคอ
ℓ1
เส้นผ่าศูนย์กลางคอ
d1
เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน
D
ความยาวโดยรวม
L
TSC-STSAGEMW5451.242.5650
302.12.5
6451.443650
302.72.7
8451.954860
303.73.6
10452.4651080
304.64.5
\r\n



ดูเงื่อนไขการตัดได้ที่ >> คลิกที่นี่

ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวนฟลุต 4 ฟัน การเคลือบผิว การเคลือบผิว TS วัสดุ คาร์ไบด์ อนุภาคละเอียดพิเศษ