1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ดอกเอ็นมิลคาร์ไบด์สำหรับงานกัดกราไฟท์รุ่น 2 ฟัน / ยาว

ดอกเอ็นมิลคาร์ไบด์สำหรับงานกัดกราไฟท์รุ่น 2 ฟัน / ยาว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • แบบไม่เคลือบ
  • สีทา, น้ำมันชักเงา
  • 2 ขลุ่ย
  • L (ยาว)
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,899.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ราคาของผลิตภัณฑ์ที่ไม่เคลือบด้วยประสิทธิภาพด้านต้นทุนที่ยอดเยี่ยมได้ถูกลดลงอีก

ดอกกัดปลายคาร์ไบด์สำหรับงานกัดกราไฟท์, รุ่น 2 ขลุ่ย / ยาว: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า
SEC-GRBEM2L1
SEC-GRBEM2L1.5
SEC-GRBEM2L2
SEC-GRBEM2L3
SEC-GRBEM2L4
SEC-GRBEM2L5
SEC-GRBEM2L6
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด R
(มิลลิเมตร)
ความยาวร่อง (ℓ)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
ความยาวใต้คอ (ℓ1)
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(มิลลิเมตร)
ภายใต้คอเส้นผ่าศูนย์กลาง d1
(มิลลิเมตร)

฿ 1,899.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 11010020421.9

฿ 2,698.36

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1.51510025432.9

฿ 2,354.84

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 22010030443.9

฿ 3,023.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 33012040665.8

฿ 4,623.65

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 44015050887.8

฿ 4,347.65

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 5501806010109.7

฿ 6,317.86

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 65520065121211.7

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

ดอกกัดปลายคาร์ไบด์สำหรับงานกัดกราไฟท์, รุ่น 2 ขลุ่ย / ยาว: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

หมายเลข รุ่น   เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
D
ความยาวขลุ่ย
ใต้คอเส้นผ่านศูนย์กลาง
d1
ความยาวใต้คอ
ℓ1
ความยาวรวม
L
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน
d
ปลาย
R
SEC-GRBEM2L 1 2 10 1.9 20 100 4
1.5 3 15 2.9 25 100 4
2 4 20 3.9 30 100 4
3 6 30 5.8 40 120 6
4 8 40 7.8 50 150 8
5 10 50 9.7 60 180 10
6 12 55 11.7 65 200 12


สำหรับเงื่อนไขการตัดอ้างอิง >> คลิกที่นี่

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่น หัวบอล วัสดุชิ้นงาน อะลูมิเนียม / ทองแดง / สีทา, น้ำมันชักเงา / เรซิ่น จำนวนร่อง(แผ่น) 2
การเคลือบผิว แบบไม่เคลือบ ความแม่นยำ R(ไมโครเมตร) ±0.01 การแปรรูปใช้งาน พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้าง / แกะสลัก / R-Groove
การจำแนกสินค้าคงคลัง สต็อก ผลิตภัณฑ์ ความพร้อมของแรงบิด ที่รวมอยู่