1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกกัดฉากเอ็นมิลคาร์ไบด์ สำหรับ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร สีทา, น้ำมันชักเงา 2 ฟัน / ไม่เคลือบ รุ่น ยาว

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • แบบไม่เคลือบ
  • สีทา, น้ำมันชักเงา
  • 2 ขลุ่ย
  • L (ยาว)
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,428.24/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ผลิตภัณฑ์ ชนิดไม่เคลือบ ที่คุ้มค่าคุ้ม ความคุ้มค่าต่อต้นทุน (Cost Performance)
· สามารถขุดลึกได้เนื่องจากความยาวของ ร่องยาว
· สามารถลับคมได้ โปรดดูหน้า "บริการ เฉพาะด้าน คม" สำหรับขั้นตอนการใช้งาน ช่วงของบริการ ราคา ฯลฯ

ดอกกัดปลายคาร์ไบด์สำหรับการกลึงแบบกราไฟท์รุ่นยาว 2 ฟัน / ไม่เคลือบผิว: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
SEC-GREM2L1
SEC-GREM2L2
SEC-GREM2L3
SEC-GREM2L4
SEC-GREM2L6
SEC-GREM2L8
SEC-GREM2L10
SEC-GREM2L12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D)
(φ)
ความยาวร่อง (ℓ)
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
ความยาวใต้คอ (ℓ1)
(มิลลิเมตร)
ภายใต้คอเส้นผ่าศูนย์กลาง d1
(มิลลิเมตร)

฿ 2,609.69

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 15475100.9

฿ 4,585.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 210475201.9

฿ 3,631.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 315475302.9

฿ 2,428.24

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 4204100403.9

฿ 3,696.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 6306150605.8

฿ 3,262.21

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 8408160707.8

฿ 4,077.54

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 105010180809.7

฿ 4,689.54

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1260122008511.7

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

ดอกกัดปลายคาร์ไบด์สำหรับการกลึงแบบกราไฟท์รุ่นยาว 2 ฟัน / ไม่เคลือบผิว: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
หมายเลข รุ่น ความยาวใต้คอ
ℓ1
ความยาวฟัน
ใต้คอเส้นผ่านศูนย์กลาง
d1
ความยาวรวม
L
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน
d
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
D
SEC-GREM2L11050.9754
220101.9754
330152.9754
440203.91004
660305.81506
870407.81608
1080509.718010
12856011.720012
\n


สำหรับเงื่อนไขการตัดอ้างอิง >> คลิกที่นี่

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน อะลูมิเนียมอัลลอย / ทองแดงผสม / สีทา, น้ำมันชักเงา / เรซิ่น จำนวนร่อง(แผ่น) 2 รุ่น สี่เหลี่ยม
การเคลือบผิว ไม่เคลือบ การแปรรูปใช้งาน พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง เรขาคณิต มุมแหลม
มุมบิด (θ) เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) การจำแนกประเภทเพิ่มเติม สต็อก ผลิตภัณฑ์ ความเผื่อ ของ OD(มิลลิเมตร) 0 ถึง -0.02
● สินค้าคงคลัง product ผลิตภัณฑ์ผู้ผลิต