1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกเอ็นมิลเหลี่ยมคาร์ไบด์สำหรับงานกลึงอลูมิเนียมรุ่น 2 ฟัน / ยาวพิเศษ

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • แบบไม่เคลือบ
  • อะลูมิเนียม
  • 2 ขลุ่ย
  • EXL (ยาวพิเศษ)
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,294.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ประสบความสำเร็จในการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร อะลูมิเนียม แบบผนังยืนในนัดแรก!ความยาวฟัน 5 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลาง ใบมีดลบคม

ดอกกัดปลายคาร์ไบด์สำหรับการกลึงอลูมิเนียมรุ่น 2 ฟัน / ยาวพิเศษ: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า
SEC-ALHEM2EXL3
SEC-ALHEM2EXL4
SEC-ALHEM2EXL5
SEC-ALHEM2EXL6
SEC-ALHEM2EXL8
SEC-ALHEM2EXL10
SEC-ALHEM2EXL12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D)
(φ)
ความยาวร่อง (ℓ)
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
รูป

฿ 1,294.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 3156601

฿ 1,362.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 4206601

฿ 1,523.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 5256601

฿ 1,733.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 6306702

฿ 2,458.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 8408902

฿ 3,807.62

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1050101102

฿ 3,840.00

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1260121302

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

ดอกกัดปลายคาร์ไบด์สำหรับการกลึงอลูมิเนียมรุ่น 2 ฟัน / ยาวพิเศษ: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
 

\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
หมายเลข รุ่น ความยาวฟัน
ความยาวรวม
L
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน
d
รูป
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
D
SEC-ALHEM2EXL3156061
4206061
5256061
6306562
8409082
1050110102
1260130122
\n


สำหรับเงื่อนไขการตัดอ้างอิง >> คลิกที่นี่

ข้อมูลมากกว่านี้


ใช้คมตัดที่ป้องกันขอบภายในที่ไม่เหมือนใครของ อะลูมิเนียม
มีความ ฟันยาว ยาวเป็นพิเศษ 5 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม เหมาะสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร แนวผนัง อะลูมิเนียม

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน อะลูมิเนียมอัลลอย / ทองแดงผสม / สีทา, น้ำมันชักเงา / เรซิ่น จำนวนร่อง(แผ่น) 2 รุ่น สี่เหลี่ยม
การเคลือบผิว ไม่เคลือบ การแปรรูปใช้งาน พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / การตัดแบบเอียง เรขาคณิต มุมแหลม
มุมบิด (θ) เกลียวที่ทรงพลัง (45 °ถึง 60 °) การจำแนกประเภทเพิ่มเติม สต็อก ผลิตภัณฑ์ ความเผื่อ ของ OD(มิลลิเมตร) 0 ถึง -0.02
● สินค้าคงคลัง product ผลิตภัณฑ์ผู้ผลิต