(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 22 - 30 มกราคม 2563 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ >>คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 22 - 30 January 2020 and it may cause some of product take longer than standard lead time. >>click

Carbide Square End Mill for Aluminum Machining, 2-Flute / 3D Flute Length (Regular) Model

Carbide Square End Mill for Aluminum Machining, 2-Flute / 3D Flute Length (Regular) Model

Click this image to zoom it.คลิกภาพเพื่อขยาย

Move the mouse over the image to zoom

  • Volume Discount

Affordable, non-coated type of the Aluminum Processing Series

  • Non-Coated
  • Aluminum
  • 2 Flutes
  • R (Regular)

PDF

Carbide Square End Mill for Aluminum Machining, 2-Flute / 3D Flute Length (Regular) Model:Related Image

Part Number
SEC-ALHEM2R0.5
SEC-ALHEM2R1
SEC-ALHEM2R1.5
SEC-ALHEM2R2
SEC-ALHEM2R2.5
SEC-ALHEM2R3
SEC-ALHEM2R4
SEC-ALHEM2R5
SEC-ALHEM2R6
SEC-ALHEM2R8
SEC-ALHEM2R10
SEC-ALHEM2R12
SEC-ALHEM2R16
SEC-ALHEM2R20
SN-SEC-ALHEM2R6-[23-37/1]-18
SN-SEC-ALHEM2R8-[29-41/1]-24
SN-SEC-ALHEM2R10-[35-45/1]-30
SN-SEC-ALHEM2R12-[41-50/1]-36
SN-SEC-ALHEM2R16-[53-78/1]-48
SN-SEC-ALHEM2R20-[65-92/1]-60
SNR-SEC-ALHEM2R6-[23-37/1]-[5-18/1]
SNR-SEC-ALHEM2R8-[29-41/1]-[5-24/1]
SNR-SEC-ALHEM2R10-[35-45/1]-[5-30/1]
SNR-SEC-ALHEM2R12-[41-50/1]-[5-36/1]
SNR-SEC-ALHEM2R16-[53-78/1]-[5-48/1]
SNR-SEC-ALHEM2R20-[65-92/1]-[5-60/1]
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งOuter Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Length Under Neck (ℓ1)
(mm)
Processing Applications Additional Classification Tolerance of OD
(mm)
Figure ● Inventory Product □ Manufacturer Product
Available 2 Day(s) or more 0.51.5440-Flat Surface / Side Surface / Groove / Inclined CuttingStocked Product0 ~ -0.021
Available 2 Day(s) or more 13440-Flat Surface / Side Surface / Groove / Inclined CuttingStocked Product0 ~ -0.021
Available 2 Day(s) or more 1.54.5440-Flat Surface / Side Surface / Groove / Inclined CuttingStocked Product0 ~ -0.021
Available 2 Day(s) or more 26440-Flat Surface / Side Surface / Groove / Inclined CuttingStocked Product0 ~ -0.021
Available 2 Day(s) or more 2.57.5440-Flat Surface / Side Surface / Groove / Inclined CuttingStocked Product0 ~ -0.021
Available 2 Day(s) or more 39650-Flat Surface / Side Surface / Groove / Inclined CuttingStocked Product0 ~ -0.021
Available 2 Day(s) or more 412650-Flat Surface / Side Surface / Groove / Inclined CuttingStocked Product0 ~ -0.021
Available 2 Day(s) or more 515655-Flat Surface / Side Surface / Groove / Inclined CuttingStocked Product0 ~ -0.021
Available 2 Day(s) or more 618655-Flat Surface / Side Surface / Groove / Inclined CuttingStocked Product0 ~ -0.022
Available 2 Day(s) or more 824865-Flat Surface / Side Surface / Groove / Inclined CuttingStocked Product0 ~ -0.022
Available 2 Day(s) or more 10301075-Flat Surface / Side Surface / Groove / Inclined CuttingStocked Product0 ~ -0.022
Available 2 Day(s) or more 12361280-Flat Surface / Side Surface / Groove / Inclined CuttingStocked Product0 ~ -0.022
Available 2 Day(s) or more 164816110-Flat Surface / Side Surface / Groove / Inclined CuttingStocked Product0 ~ -0.022
Available 2 Day(s) or more 206020130-Flat Surface / Side Surface / Groove / Inclined CuttingStocked Product0 ~ -0.022
5 Day(s) or more 61865523 ~ 37Flat Surface / Side Surface / Groove / Inclined Cutting / CountersunkStandard Neck Relief0 ~ -0.022
5 Day(s) or more 82486529 ~ 41Flat Surface / Side Surface / Groove / Inclined Cutting / CountersunkStandard Neck Relief0 ~ -0.022
5 Day(s) or more 1030107535 ~ 45Flat Surface / Side Surface / Groove / Inclined Cutting / CountersunkStandard Neck Relief0 ~ -0.022
5 Day(s) or more 1236128041 ~ 50Flat Surface / Side Surface / Groove / Inclined Cutting / CountersunkStandard Neck Relief0 ~ -0.022
5 Day(s) or more 16481611053 ~ 78Flat Surface / Side Surface / Groove / Inclined Cutting / CountersunkStandard Neck Relief0 ~ -0.022
5 Day(s) or more 20602013065 ~ 92Flat Surface / Side Surface / Groove / Inclined Cutting / CountersunkStandard Neck Relief0 ~ -0.022
4 Day(s) or more 61865523 ~ 37Flat Surface / Side Surface / Groove / Inclined Cutting / CountersunkCutting Edge R Processing0 ~ -0.022
4 Day(s) or more 82486529 ~ 41Flat Surface / Side Surface / Groove / Inclined Cutting / CountersunkCutting Edge R Processing0 ~ -0.022
4 Day(s) or more 1030107535 ~ 45Flat Surface / Side Surface / Groove / Inclined Cutting / CountersunkCutting Edge R Processing0 ~ -0.022
4 Day(s) or more 1236128041 ~ 50Flat Surface / Side Surface / Groove / Inclined Cutting / CountersunkCutting Edge R Processing0 ~ -0.022
4 Day(s) or more 16481611053 ~ 78Flat Surface / Side Surface / Groove / Inclined Cutting / CountersunkCutting Edge R Processing0 ~ -0.022
4 Day(s) or more 20602013065 ~ 92Flat Surface / Side Surface / Groove / Inclined Cutting / CountersunkCutting Edge R Processing0 ~ -0.022

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Specifications

Carbide Square End Mill for Aluminum Machining, 2-Flute / 3D Flute Length (Regular) Model:Related Image

 

Model Number   Flute Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Figure
Outer Diameter
D
SEC-ALHEM2R 0.5 1.5 40 4 1
1 3 40 4 1
1.5 4.5 40 4 1
2 6 40 4 1
2.5 7.5 40 4 1
3 9 50 6 1
4 12 50 6 1
5 15 55 6 1
6 18 55 6 2
8 24 65 8 2
10 30 75 10 2
12 36 80 12 2
16 48 110 16 2
20 60 130 20 2



For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

More Information


Adopts a sharp cutting edge that prevents the built-up edge that is unique to aluminum.

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Work Material Aluminum Alloy / Copper Alloy / Graphite / Resin Number of Flutes(sheet) 2 Model Square
Coating Non-Coated Geometry Sharp Corner Torsion Angle (θ) Powerful Helix (45° to 60°)

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Cutting Tool/Industrial Processing Part
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)