1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกกัดปลายเหลี่ยมคาร์ไบด์สำหรับงานกลึงอลูมิเนียมรุ่น 3 ฟัน / ต้นขั้ว

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • แบบไม่เคลือบ
  • อะลูมิเนียม
  • 3 ขลุ่ย
  • B (ดอกสั้น)
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 758.71/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ประเภทอเนกประสงค์ที่มีความสามารถทุกอย่างตั้งแต่การบีบอัดไปจนถึงการขึ้นรูปอลูมิเนียมที่มีประสิทธิภาพสูงอย่างต่อเนื่อง

ดอกกัดปลายคาร์ไบด์สำหรับงานกลึงอลูมิเนียมรุ่น 3 ฟัน / ต้นขั้ว: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า
SEC-ALHEM3B1
SEC-ALHEM3B2
SEC-ALHEM3B3
SEC-ALHEM3B4
SEC-ALHEM3B5
SEC-ALHEM3B6
SEC-ALHEM3B8
SEC-ALHEM3B10
SEC-ALHEM3B12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D)
(φ)
ความยาวร่อง (ℓ)
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
ความยาวใต้คอ (ℓ1)
(มิลลิเมตร)
รูป ภายใต้คอเส้นผ่าศูนย์กลาง d1
(มิลลิเมตร)

฿ 896.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 11.5440310.95

฿ 758.71

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 23440611.94

฿ 792.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 34.5650912.85

฿ 1,549.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 466501213.8

฿ 1,021.94

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 57.56551514.8

฿ 907.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 696551825.8

฿ 1,505.78

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 8128652427.8

฿ 1,798.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 101510753029.8

฿ 3,126.47

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1218128036211.8

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

ดอกกัดปลายคาร์ไบด์สำหรับงานกลึงอลูมิเนียมรุ่น 3 ฟัน / ต้นขั้ว: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

 

\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
หมายเลข รุ่น ความยาวฟัน
ใต้คอเส้นผ่านศูนย์กลาง
d1
ความยาวใต้คอ
ℓ1
ความยาวรวม
L
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน
d
รูป
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
D
SEC-ALHEM3B11.50.9534041
231.9464041
34.52.8595061
463.8125061
57.54.8155561
695.8185562
8127.8246582
10159.83075102
121811.83680122
\n


สำหรับเงื่อนไขการตัดอ้างอิง >> คลิกที่นี่

ข้อมูลมากกว่านี้


มี รูปทรง ใบมีดลบคม แตกต่างจากโรงงานปลาย อะลูมิเนียม MISUMI มิ อื่น ๆ โดยพิจารณาการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ตาม แกน Z รูปทรง 3 ฟัน>
ใช้คมตัดที่ป้องกันขอบภายในที่ไม่เหมือนใครของ อะลูมิเนียม
รูปทรง กระเป๋า ปลาย ไม่เหมือนใครช่วยให้สามารถทำการตัดฟันได้ด้วยฟัน 2 อันขนานกันที่ระดับความลึกในการตัด

ดอกกัดปลายคาร์ไบด์สำหรับงานกลึงอลูมิเนียมรุ่น 3 ฟัน / ต้นขั้ว: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน อะลูมิเนียมอัลลอย / ทองแดงผสม / สีทา, น้ำมันชักเงา / เรซิ่น จำนวนร่อง(แผ่น) 3 รุ่น สี่เหลี่ยม
การเคลือบผิว ไม่เคลือบ การแปรรูปใช้งาน พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง เรขาคณิต ด้วย สายนำไฟฟ้า
มุมบิด (θ) เกลียวที่ทรงพลัง (45 °ถึง 60 °) การจำแนกประเภทเพิ่มเติม สต็อก ผลิตภัณฑ์ ความเผื่อ ของ OD(มิลลิเมตร) 0 ถึง -0.02
● สินค้าคงคลัง product ผลิตภัณฑ์ผู้ผลิต