1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ดอกกัด ดอกกัดฉากเอ็นมิลคาร์ไบด์ เคลือบ DLC สำหรับ งานอะลูมิเนียม 3 ฟัน / ดอกสั้น รุ่น ก้านยาว (รหัสสินค้า)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • DLC
  • อะลูมิเนียม
  • 3 ขลุ่ย
  • B (ดอกสั้น)
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,810.40/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ด้วยขอบโค้งมนที่ปลายด้านหลังของ ใบมีดลบคม จึงช่วยลดริ้วรอยของการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร

ดอกกัด ดอกกัดฉากเอ็นมิลคาร์ไบด์ เคลือบ DLC สำหรับการ งานอะลูมิเนียม 3 ฟัน / ดอกสั้น รุ่น ก้านยาว: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า
DLC-LS-ALHEM3B5
DLC-LS-ALHEM3B6
DLC-LS-ALHEM3B8
DLC-LS-ALHEM3B10
DLC-LS-ALHEM3B12
DLC-LS-ALHEM3B14
DLC-LS-ALHEM3B18
DLC-LS-ALHEM3B22
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D)
(φ)
ความยาวร่อง (ℓ)
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)

฿ 1,810.40

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 59480

฿ 3,175.22

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 69480

฿ 2,955.31

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 8126100

฿ 4,997.60

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10158130

฿ 7,093.19

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 121810150

฿ 7,004.51

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 142112160

฿ 10,904.52

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 182716180

฿ 19,543.78

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 223320200

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

 ดอกกัด ดอกกัดฉากเอ็นมิลคาร์ไบด์ เคลือบ DLC สำหรับการ งานอะลูมิเนียม 3 ฟัน / ดอกสั้น รุ่น ก้านยาว: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
หมายเลข รุ่น ความยาวฟัน
ความยาวรวม
L
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน
d
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
D
DLC-LS-ALHEM3B59804
69804
8121006
10151308
121815010
142116012
182718016
223320020
\n


สำหรับเงื่อนไขการตัดอ้างอิง >> คลิกที่นี่

ข้อมูลมากกว่านี้


การ การเคลือบผิว DLC มีความทนทานต่อการสึกหรอและการต้านทานการสะสมที่ยอดเยี่ยมทำให้เหมาะสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร อะลูมิเนียม
ใช้คมตัดที่ป้องกันขอบภายในที่ไม่เหมือนใครของ อะลูมิเนียม
มุมของ ปลาย ใบมีดลบคม โค้งเล็กน้อยเพื่อป้องกันการบิ่นเมื่อตัด
●การ ผ่อนคลาย ก้าน ทำให้เหมาะสมในกรณีที่การรบกวนของ เครื่องมือ อาจเป็นปัญหา
ขอบโค้งมนของปลายด้านหลังใบมีดตัดเส้นริ้วที่เกิดจากการตัดหลายขั้นตอนของพื้นผิวด้านข้าง

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน อะลูมิเนียมอัลลอย / ทองแดงผสม / เรซิ่น จำนวนร่อง(แผ่น) 3 รุ่น สี่เหลี่ยม
การเคลือบผิว DLC การแปรรูปใช้งาน พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง เรขาคณิต R ขนาดเล็กพิเศษ
มุมบิด (θ) เกลียวที่ทรงพลัง (45 °ถึง 60 °) การจำแนกประเภทเพิ่มเติม สต็อก ผลิตภัณฑ์ ความเผื่อ ของ OD(มิลลิเมตร) 0 ถึง -0.02
● สินค้าคงคลัง product ผลิตภัณฑ์ผู้ผลิต