(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โครงสร้าง 3 ฟัน ที่ยอดเยี่ยมในการคายเศษ
รหัสสินค้า |
---|
DLC-ALHEM3S1 |
DLC-ALHEM3S1.5 |
DLC-ALHEM3S2 |
DLC-ALHEM3S2.5 |
DLC-ALHEM3S3 |
DLC-ALHEM3S4 |
DLC-ALHEM3S5 |
DLC-ALHEM3S6 |
DLC-ALHEM3S8 |
DLC-ALHEM3S10 |
DLC-ALHEM3S12 |
SN-DLC-ALHEM3S6-[17-37/1]-12 |
SN-DLC-ALHEM3S8-[21-41/1]-16 |
SN-DLC-ALHEM3S10-[25-45/1]-20 |
SN-DLC-ALHEM3S12-[29-50/1]-24 |
SNR-DLC-ALHEM3S6-[17-37/1]-[5-12/1] |
SNR-DLC-ALHEM3S8-[21-41/1]-[5-16/1] |
SNR-DLC-ALHEM3S10-[25-45/1]-[5-20/1] |
SNR-DLC-ALHEM3S12-[29-50/1]-[5-24/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D) (φ) | ความยาวร่อง (ℓ) (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (ℓ1) (มิลลิเมตร) | การแปรรูปใช้งาน | การจำแนกประเภทเพิ่มเติม | รูป | ● สินค้าคงคลัง product ผลิตภัณฑ์ผู้ผลิต |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,729.81 | END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 1 | 2 | 4 | 40 | - | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | 1 | ● | |
฿ 1,864.87 | END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 1.5 | 3 | 4 | 40 | - | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | 1 | ● | |
฿ 1,483.18 | END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 2 | 4 | 4 | 40 | - | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | 1 | ● | |
฿ 1,248.30 | END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 2.5 | 5 | 4 | 40 | - | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | 1 | ● | |
฿ 1,326.25 | END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | 6 | 6 | 50 | - | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | 1 | ● | |
฿ 1,449.56 | END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 8 | 6 | 50 | - | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | 1 | ● | |
฿ 1,510.34 | END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 5 | 10 | 6 | 55 | - | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | 1 | ● | |
฿ 1,502.71 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 6 | 12 | 6 | 55 | - | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | 2 | ● | ||
฿ 2,211.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 8 | 16 | 8 | 65 | - | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | 2 | ● | ||
฿ 2,344.17 | END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 10 | 20 | 10 | 75 | - | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | 2 | ● | |
฿ 4,061.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 12 | 24 | 12 | 80 | - | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | 2 | ● | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 6 | 12 | 6 | 55 | 17 ~ 37 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง / การคว้านรูเทเปอร์ | ผลิต ผลิตภัณฑ์ | 2 | □ | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 8 | 16 | 8 | 65 | 21 ~ 41 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง / การคว้านรูเทเปอร์ | การ บรรเทาคอ มาตรฐาน | 2 | □ | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 10 | 20 | 10 | 75 | 25 ~ 45 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง / การคว้านรูเทเปอร์ | การ บรรเทาคอ มาตรฐาน | 2 | □ | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 12 | 24 | 12 | 80 | 29 ~ 50 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง / การคว้านรูเทเปอร์ | การ บรรเทาคอ มาตรฐาน | 2 | □ | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 6 | 12 | 6 | 55 | 17 ~ 37 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง / การคว้านรูเทเปอร์ | การประมวลผล R ที่ทันสมัย | 2 | □ | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 8 | 16 | 8 | 65 | 21 ~ 41 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง / การคว้านรูเทเปอร์ | การประมวลผล R ที่ทันสมัย | 2 | □ | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 10 | 20 | 10 | 75 | 25 ~ 45 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง / การคว้านรูเทเปอร์ | การประมวลผล R ที่ทันสมัย | 2 | □ | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 12 | 24 | 12 | 80 | 29 ~ 50 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง / การคว้านรูเทเปอร์ | การประมวลผล R ที่ทันสมัย | 2 | □ |
กำลังโหลด …
หมายเลข รุ่น | \n\n | ความยาวฟัน ℓ | \nความยาวรวม L | \nเส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d | \nรูป | \n
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D | \n|||||
DLC-ALHEM3S | \n1 | \n2 | \n40 | \n4 | \n1 | \n
1.5 | \n3 | \n40 | \n4 | \n1 | \n|
2 | \n4 | \n40 | \n4 | \n1 | \n|
2.5 | \n5 | \n40 | \n4 | \n1 | \n|
3 | \n6 | \n50 | \n6 | \n1 | \n|
4 | \n8 | \n50 | \n6 | \n1 | \n|
5 | \n10 | \n55 | \n6 | \n1 | \n|
6 | \n12 | \n55 | \n6 | \n2 | \n|
8 | \n16 | \n65 | \n8 | \n2 | \n|
10 | \n20 | \n75 | \n10 | \n2 | \n|
12 | \n24 | \n80 | \n12 | \n2 | \n
สำหรับเงื่อนไขการตัดอ้างอิง >> คลิกที่นี่
● การ การเคลือบผิว DLC มีความทนทานต่อการสึกหรอและการต้านทานการสะสมดีเยี่ยมเหมาะสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ไม่ใช่เหล็กเช่น อะลูมิเนียม และ ทองแดง
● รูปทรง กระเป๋า ปลาย ไม่เหมือนใครช่วยให้สามารถทำการตัดฟันได้ด้วยฟัน 2 อันขนานกันที่ระดับความลึกในการตัด
● มันใช้ รูปทรง 3 ฟัน ที่แข็งแรงต่อแช็ทและมีความสามารถในการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ฟันความเร็วสูงและมีประสิทธิภาพสูง
วัสดุชิ้นงาน | อะลูมิเนียมอัลลอย / ทองแดงผสม / เรซิ่น | จำนวนร่อง(แผ่น) | 3 | รุ่น | สี่เหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | DLC | เรขาคณิต | ด้วย สายนำไฟฟ้า | มุมบิด (θ) | เกลียวที่ทรงพลัง (45 °ถึง 60 °) |
ความเผื่อ ของ OD(มิลลิเมตร) | 0 ถึง -0.02 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง