1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอก ดอกกัดฉากเอ็นมิลคาร์ไบด์ เคลือบ DLC สำหรับ งานอะลูมิเนียม รุ่น ความยาวฟลุต 2 ฟัน / 4D (ยาว)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • DLC
  • อะลูมิเนียม
  • 2 ขลุ่ย
  • L (ยาว)
รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ประเภทความยาวของฟลูต 4D เหมาะสำหรับการแกะสลักลึก

ดอกกัดฉากเอ็นมิลคาร์ไบด์ DLC งานอะลูมิเนียม 2 ฟัน / 4D ยาวฟัน (ยาว) รุ่น: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า
DLC-ALHEM2L3
DLC-ALHEM2L4
DLC-ALHEM2L5
DLC-ALHEM2L6
DLC-ALHEM2L8
DLC-ALHEM2L10
DLC-ALHEM2L12
SN-DLC-ALHEM2L6-[29-47/1]-24
SN-DLC-ALHEM2L8-[37-56/1]-32
SN-DLC-ALHEM2L10-[45-60/1]-40
SN-DLC-ALHEM2L12-[53-70/1]-48
SNR-DLC-ALHEM2L6-[29-47/1]-[5-24/1]
SNR-DLC-ALHEM2L8-[37-56/1]-[5-32/1]
SNR-DLC-ALHEM2L10-[45-60/1]-[5-40/1]
SNR-DLC-ALHEM2L12-[53-70/1]-[5-48/1]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D)
(φ)
ความยาวร่อง (ℓ)
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
ความยาวใต้คอ (ℓ1)
(มิลลิเมตร)
การแปรรูปใช้งาน การจำแนกประเภทเพิ่มเติม รูป ● สินค้าคงคลัง product ผลิตภัณฑ์ผู้ผลิต

฿ 1,563.04

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 312660-พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียงสต็อก ผลิตภัณฑ์1

฿ 1,556.13

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 416660-พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียงสต็อก ผลิตภัณฑ์1

฿ 2,065.10

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 520660-พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียงสต็อก ผลิตภัณฑ์1

฿ 1,935.48

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 624665-พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียงสต็อก ผลิตภัณฑ์2

฿ 2,762.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 832880-พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียงสต็อก ผลิตภัณฑ์2

฿ 3,690.18

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10401090-พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียงสต็อก ผลิตภัณฑ์2

฿ 4,389.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 124812100-พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียงสต็อก ผลิตภัณฑ์2

-

END MILL 1 ชิ้น 7 วัน 62466529 ~ 47พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง / การคว้านรูเทเปอร์การ บรรเทาคอ มาตรฐาน2

-

END MILL 1 ชิ้น 7 วัน 83288037 ~ 56พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง / การคว้านรูเทเปอร์การ บรรเทาคอ มาตรฐาน2

-

END MILL 1 ชิ้น 7 วัน 1040109045 ~ 60พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง / การคว้านรูเทเปอร์การ บรรเทาคอ มาตรฐาน2

-

END MILL 1 ชิ้น 7 วัน 12481210053 ~ 70พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง / การคว้านรูเทเปอร์การ บรรเทาคอ มาตรฐาน2

-

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 62466529 ~ 47พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง / การคว้านรูเทเปอร์การประมวลผล R ที่ทันสมัย2

-

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 83288037 ~ 56พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง / การคว้านรูเทเปอร์การประมวลผล R ที่ทันสมัย2

-

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 1040109045 ~ 60พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง / การคว้านรูเทเปอร์การประมวลผล R ที่ทันสมัย2

-

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 12481210053 ~ 70พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง / การคว้านรูเทเปอร์การประมวลผล R ที่ทันสมัย2

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

ดอกกัดฉากเอ็นมิลคาร์ไบด์ DLC งานอะลูมิเนียม 2 ฟัน / 4D ยาวฟัน (ยาว) รุ่น: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

 

\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
หมายเลข รุ่น ความยาวฟัน
ความยาวรวม
L
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน
d
รูป
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
D
DLC-ALHEM2L3126061
4166061
5206061
6246562
8328082
104090102
1248100122
\n



สำหรับเงื่อนไขการตัดอ้างอิง >> คลิกที่นี่

ข้อมูลมากกว่านี้


การ การเคลือบผิว DLC มีความทนทานต่อการสึกหรอและการต้านทานการสะสมที่ยอดเยี่ยมทำให้เหมาะสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร อะลูมิเนียม
ใช้คมตัดที่ป้องกันขอบภายในที่ไม่เหมือนใครของ อะลูมิเนียม

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน อะลูมิเนียมอัลลอย / ทองแดงผสม / เรซิ่น จำนวนร่อง(แผ่น) 2 รุ่น สี่เหลี่ยม
การเคลือบผิว DLC เรขาคณิต มุมแหลม มุมบิด (θ) เกลียวที่ทรงพลัง (45 °ถึง 60 °)
ความเผื่อ ของ OD(มิลลิเมตร) 0 ถึง -0.02