(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ประสิทธิภาพการตัดของ อะลูมิเนียม ได้รับการปรับปรุงโดยการผสมผสานระหว่างขอบคมและการ การเคลือบผิว DLC
รหัสสินค้า |
---|
DLC-ALHEM2R0.5 |
DLC-ALHEM2R1 |
DLC-ALHEM2R1.5 |
DLC-ALHEM2R2 |
DLC-ALHEM2R2.5 |
DLC-ALHEM2R3 |
DLC-ALHEM2R4 |
DLC-ALHEM2R5 |
DLC-ALHEM2R6 |
DLC-ALHEM2R8 |
DLC-ALHEM2R10 |
DLC-ALHEM2R12 |
DLC-ALHEM2R16 |
DLC-ALHEM2R20 |
SN-DLC-ALHEM2R6-[23-37/1]-18 |
SN-DLC-ALHEM2R8-[29-41/1]-24 |
SN-DLC-ALHEM2R10-[35-45/1]-30 |
SN-DLC-ALHEM2R12-[41-50/1]-36 |
SN-DLC-ALHEM2R16-[53-78/1]-48 |
SN-DLC-ALHEM2R20-[65-92/1]-60 |
SNR-DLC-ALHEM2R6-[23-37/1]-[5-18/1] |
SNR-DLC-ALHEM2R8-[29-41/1]-[5-24/1] |
SNR-DLC-ALHEM2R10-[35-45/1]-[5-30/1] |
SNR-DLC-ALHEM2R12-[41-50/1]-[5-36/1] |
SNR-DLC-ALHEM2R16-[53-78/1]-[5-48/1] |
SNR-DLC-ALHEM2R20-[65-92/1]-[5-60/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D) (φ) | ความยาวร่อง (ℓ) (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (ℓ1) (มิลลิเมตร) | การแปรรูปใช้งาน | การจำแนกประเภทเพิ่มเติม | รูป | ● สินค้าคงคลัง product ผลิตภัณฑ์ผู้ผลิต |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,123.52 | END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 0.5 | 1.5 | 4 | 40 | - | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | 1 | ● | |
฿ 1,042.78 | END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 1 | 3 | 4 | 40 | - | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | 1 | ● | |
฿ 1,011.00 ฿ 574.05 | END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1.5 | 4.5 | 4 | 40 | - | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | 1 | ● | ||
฿ 1,021.94 | END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 2 | 6 | 4 | 40 | - | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | 1 | ● | |
฿ 1,119.12 | END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 2.5 | 7.5 | 4 | 40 | - | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | 1 | ● | |
฿ 1,169.03 | END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 3 | 9 | 6 | 50 | - | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | 1 | ● | |
฿ 1,188.39 | END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 4 | 12 | 6 | 50 | - | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | 1 | ● | |
฿ 1,362.58 | END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 5 | 15 | 6 | 55 | - | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | 1 | ● | |
฿ 1,412.90 | END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 6 | 18 | 6 | 55 | - | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | 2 | ● | |
฿ 1,823.23 | END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 8 | 24 | 8 | 65 | - | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | 2 | ● | |
฿ 2,326.55 | END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 10 | 30 | 10 | 75 | - | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | 2 | ● | |
฿ 4,067.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 12 | 36 | 12 | 80 | - | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | 2 | ● | ||
฿ 6,249.94 | END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 16 | 48 | 16 | 110 | - | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | 2 | ● | |
฿ 11,563.25 | END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 20 | 60 | 20 | 130 | - | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | 2 | ● | |
- | END MILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 6 | 18 | 6 | 55 | 23 ~ 37 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง / การคว้านรูเทเปอร์ | การ บรรเทาคอ มาตรฐาน | 2 | □ | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 8 | 24 | 8 | 65 | 29 ~ 41 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง / การคว้านรูเทเปอร์ | การ บรรเทาคอ มาตรฐาน | 2 | □ | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 10 | 30 | 10 | 75 | 35 ~ 45 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง / การคว้านรูเทเปอร์ | การ บรรเทาคอ มาตรฐาน | 2 | □ | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 12 | 36 | 12 | 80 | 41 ~ 50 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง / การคว้านรูเทเปอร์ | การ บรรเทาคอ มาตรฐาน | 2 | □ | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 16 | 48 | 16 | 110 | 53 ~ 78 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง / การคว้านรูเทเปอร์ | การ บรรเทาคอ มาตรฐาน | 2 | □ | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 20 | 60 | 20 | 130 | 65 ~ 92 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง / การคว้านรูเทเปอร์ | การ บรรเทาคอ มาตรฐาน | 2 | □ | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 6 | 18 | 6 | 55 | 23 ~ 37 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง / การคว้านรูเทเปอร์ | การประมวลผล R ที่ทันสมัย | 2 | □ | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 8 | 24 | 8 | 65 | 29 ~ 41 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง / การคว้านรูเทเปอร์ | การประมวลผล R ที่ทันสมัย | 2 | □ | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 10 | 30 | 10 | 75 | 35 ~ 45 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง / การคว้านรูเทเปอร์ | การประมวลผล R ที่ทันสมัย | 2 | □ | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 12 | 36 | 12 | 80 | 41 ~ 50 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง / การคว้านรูเทเปอร์ | การประมวลผล R ที่ทันสมัย | 2 | □ | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 16 | 48 | 16 | 110 | 53 ~ 78 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง / การคว้านรูเทเปอร์ | การประมวลผล R ที่ทันสมัย | 2 | □ | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 20 | 60 | 20 | 130 | 65 ~ 92 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง / การคว้านรูเทเปอร์ | การประมวลผล R ที่ทันสมัย | 2 | □ |
กำลังโหลด …
หมายเลข รุ่น | \n\n | ความยาวฟัน ℓ | \nความยาวรวม L | \nเส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d | \nรูป | \n
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D | \n|||||
DLC-ALHEM2R | \n0.5 | \n1.5 | \n40 | \n4 | \n1 | \n
1 | \n3 | \n40 | \n4 | \n1 | \n|
1.5 | \n4.5 | \n40 | \n4 | \n1 | \n|
2 | \n6 | \n40 | \n4 | \n1 | \n|
2.5 | \n7.5 | \n40 | \n4 | \n1 | \n|
3 | \n9 | \n50 | \n6 | \n1 | \n|
4 | \n12 | \n50 | \n6 | \n1 | \n|
5 | \n15 | \n55 | \n6 | \n1 | \n|
6 | \n18 | \n55 | \n6 | \n2 | \n|
8 | \n24 | \n65 | \n8 | \n2 | \n|
10 | \n30 | \n75 | \n10 | \n2 | \n|
12 | \n36 | \n80 | \n12 | \n2 | \n|
16 | \n48 | \n110 | \n16 | \n2 | \n|
20 | \n60 | \n130 | \n20 | \n2 | \n
สำหรับเงื่อนไขการตัดอ้างอิง >> คลิกที่นี่
● การ การเคลือบผิว DLC มีความทนทานต่อการสึกหรอและการต้านทานการสะสมที่ยอดเยี่ยมทำให้เหมาะสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร อะลูมิเนียม
● ใช้คมตัดที่ป้องกันขอบภายในที่ไม่เหมือนใครของ อะลูมิเนียม
วัสดุชิ้นงาน | อะลูมิเนียมอัลลอย / ทองแดงผสม / เรซิ่น | จำนวนร่อง(แผ่น) | 2 | รุ่น | สี่เหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | DLC | เรขาคณิต | มุมแหลม | มุมบิด (θ) | เกลียวที่ทรงพลัง (45 °ถึง 60 °) |
ความเผื่อ ของ OD(มิลลิเมตร) | 0 ถึง -0.02 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง