1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ดอก ดอกกัดฉากเอ็นมิลคาร์ไบด์ TSC ซีรีส์สำหรับ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ไททาเนียม 4 ฟัน มุมเลื้อย 45 ° / รุ่นสั้น

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • TS
  • ไททาเนียม
  • 4 ขลุ่ย
  • S (สั้น)
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,640.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ดอก ดอกเอ็นมิลล์ สำหรับ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ไททาเนียม ที่ทำการกัดหยาบปานกลางและ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร การขัดเงา ในเวลาเดียวกัน

ดอกกัด ดอกกัดฉากเอ็นมิลคาร์ไบด์ ซีรีย์ TSC สำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ไททาเนียม แบบ 4 ฟัน มุมเลื้อย 45 ° / รุ่นสั้น: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า
TSC-FMT-HEM4S6
TSC-FMT-HEM4S8
TSC-FMT-HEM4S10
TSC-FMT-HEM4S12
TSC-FMT-HEM4S16
TSC-FMT-HEM4S20
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D)
(φ)
ความยาวร่อง (ℓ)
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
ห้องมุมซี

฿ 2,640.00

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 6146600.25

฿ 3,398.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 8188750.3

฿ 4,197.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 102210900.3

฿ 4,471.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 1226121000.4

฿ 8,205.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 1634161100.6

฿ 9,558.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 2042201200.6

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

ดอกกัด ดอกกัดฉากเอ็นมิลคาร์ไบด์ ซีรีย์ TSC สำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ไททาเนียม แบบ 4 ฟัน มุมเลื้อย 45 ° / รุ่นสั้น: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

 

\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
หมายเลข รุ่น มุม
C
ความยาวฟัน
ความยาวรวม
L
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน
d
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
D
TSC-FMT-HEM4S60.2514606
80.318758
100.3229010
120.42610012
160.63411016
200.64212020
\n



สำหรับเงื่อนไขการตัดอ้างอิง >> คลิกที่นี่

ข้อมูลมากกว่านี้


ดอกกัด ดอกกัดฉากเอ็นมิลคาร์ไบด์ ซีรีย์ TSC สำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ไททาเนียม แบบ 4 ฟัน มุมเลื้อย 45 ° / รุ่นสั้น: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง


ดอกกัด ดอกกัดฉากเอ็นมิลคาร์ไบด์ ซีรีย์ TSC สำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ไททาเนียม แบบ 4 ฟัน มุมเลื้อย 45 ° / รุ่นสั้น: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

[ ! ] ผลิตภัณฑ์นี้มีรูปแบบฟันแบบพิเศษพร้อมประสิทธิภาพที่ไม่สามารถทำซ้ำได้หากไม่ใช้การบดซ้ำแบบเฉพาะของมิซูมิ

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / สเตนเลส / อะลูมิเนียมอัลลอย / โลหะผสม ไททาเนียม / ทองแดงผสม จำนวนร่อง(แผ่น) 4 รุ่น สี่เหลี่ยม
การเคลือบผิว สำหรับ ความแข็ง สูง (ใช้ Shore A) การแปรรูปใช้งาน พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / การตัดแบบเอียง เรขาคณิต พื้นผิว C
มุมบิด (θ) เกลียวที่ทรงพลัง (45 °ถึง 60 °) การจำแนกประเภทเพิ่มเติม สต็อก ผลิตภัณฑ์ ความเผื่อ ของ OD(มิลลิเมตร) 0 ถึง -0.02
● สินค้าคงคลัง product ผลิตภัณฑ์ผู้ผลิต