1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ดอกกัดเอ็นมิลฉากคาร์ไบด์ซีรีส์ TSC สำหรับงานสเตนเลส, 3 ฟัน, รุ่นมุมเลื้อย 60° / สั้น

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • TS
  • SUS
  • 3 ขลุ่ย
  • S (สั้น)
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,756.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมในการประมวลผลที่ยากต่อการตัดSUS304

ดอกกัดเอ็นมิลฉากคาร์ไบด์ซีรีส์ TSC สำหรับงานสเตนเลส, 3 ฟัน, รุ่นมุมเลื้อย 60° / สั้น: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า
TSC-FMS-HEM3S3
TSC-FMS-HEM3S4
TSC-FMS-HEM3S5
TSC-FMS-HEM3S6
TSC-FMS-HEM3S8
TSC-FMS-HEM3S10
TSC-FMS-HEM3S12
TSC-FMS-HEM3S16
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D)
(φ)
ความยาวร่อง (ℓ)
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
ความเผื่อ ของ OD
(มิลลิเมตร)
รูป

฿ 1,756.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 376600 ถึง -0.021

฿ 1,825.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 496600 ถึง -0.021

฿ 2,081.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 5116600 ถึง -0.021

฿ 1,936.46

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 614660-0.01 ถึง -0.032

฿ 2,814.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 818880-0.01 ถึง -0.032

฿ 3,344.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 10221080-0.01 ถึง -0.032

฿ 5,104.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 122612100-0.01 ถึง -0.032

฿ 9,135.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 163516105-0.01 ถึง -0.032

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

ดอกกัดเอ็นมิลฉากคาร์ไบด์ซีรีส์ TSC สำหรับงานสเตนเลส, 3 ฟัน, รุ่นมุมเลื้อย 60° / สั้น: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
หมายเลข รุ่น ความยาวฟัน
ความยาวรวม
L
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน
d
รูป
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
D
TSC-FMS-HEM3S376061
496061
5116061
6146062
8188082
102280102
1226100122
1635105162
\n



สำหรับเงื่อนไขการตัดอ้างอิง >> คลิกที่นี่

ข้อมูลมากกว่านี้


รูปทรง MISUMI ดั้งเดิมที่เหมาะสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร วัสดุ งาน SUS304 สำหรับ วัสดุ งาน ที่ มีค่า การนำความร้อน ต่ำซึ่งทำให้ร้อนได้ง่าย รูปทรง ใบมีดลบคม ลดผลกระทบของความร้อนที่ ปลาย ใบมีดลบคม ช่วยปรับปรุงความต้านทานการสึกหรอและ ข้อต่อลด โอกาสที่จะหลอมละลายและติดอยู่
การ การเคลือบผิว TS ประกอบด้วย ฟิล์ม คอมโพสิตที่ใช้ไนไตรด์พร้อมโครงสร้างผลึกที่สมบูรณ์หมายความว่ามันสามารถรับรู้อุณหภูมิการต้านทานการเกิดออกซิเดชันสูงและ ความแข็ง สูง มันทำให้ อายุการใช้งาน สำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความเร็วสูงและการ การหล่อเย็นแบบไม่ใช้สารหล่อเย็น ของ วัสดุ งาน SUS
รูปทรง ใบมีดลบคม เหมาะสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ฟัน / พื้นผิวด้านข้าง
[! ] ผลิตภัณฑ์นี้มีรูปแบบฟันแบบพิเศษพร้อมประสิทธิภาพที่ไม่สามารถทำซ้ำได้หากไม่ใช้การบดซ้ำแบบเฉพาะของมิซูมิ

ดอกกัดเอ็นมิลฉากคาร์ไบด์ซีรีส์ TSC สำหรับงานสเตนเลส, 3 ฟัน, รุ่นมุมเลื้อย 60° / สั้น: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / สเตนเลส / อะลูมิเนียมอัลลอย / ทองแดงผสม จำนวนร่อง(แผ่น) 3 รุ่น สี่เหลี่ยม
การเคลือบผิว สำหรับ ความแข็ง สูง (ใช้ Shore A) การแปรรูปใช้งาน พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง / การคว้านรูเทเปอร์ เรขาคณิต พื้นผิว C
มุมบิด (θ) เกลียวที่ทรงพลัง (45 °ถึง 60 °) การจำแนกประเภทเพิ่มเติม สต็อก ผลิตภัณฑ์ ● สินค้าคงคลัง product ผลิตภัณฑ์ผู้ผลิต