(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ดอกเอ็นมิลล์ มุมเอียงของฟันเกลียว สูงพร้อมรัศมีสำหรับ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เหล็กกล้าความแข็งสูง
· ความแข็งเกร็ง เครื่องมือ สูงช่วยลด แบบเอียงได้ เครื่องมือ ระหว่างการกัดข้าง
· สามารถ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เหล็กกล้าความแข็งสูง ถึง 65HRC ได้
· สามารถลับคมได้ โปรดดูหน้า "บริการ เฉพาะด้าน คม" สำหรับขั้นตอนการใช้งาน ช่วงของบริการ ราคา ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
SN-TSC-CR-MSXB6-R0.5-[11-42/1]-6 |
SN-TSC-CR-MSXB8-R1-[13-46/1]-8 |
SN-TSC-CR-MSXB10-R2-[15-50/1]-10 |
SN-TSC-CR-MSXB12-R2-[17-55/1]-12 |
SNR-TSC-CR-MSXB8-R1-[13-46/1]-[5-8/1] |
SNR-TSC-CR-MSXB10-R2-[15-50/1]-[5-10/1] |
SNR-TSC-CR-MSXB12-R2-[17-55/1]-[5-12/1] |
TSC-CR-MSXB6-R0.5 |
TSC-CR-MSXB8-R1 |
TSC-CR-MSXB10-R2 |
TSC-CR-MSXB12-R2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D) (φ) | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาวร่อง (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (ℓ1) (มิลลิเมตร) | การจำแนกประเภทเพิ่มเติม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | END MILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 6 | 0.5 | 6 | 60 | 6 | 11 ~ 42 | การ บรรเทาคอ มาตรฐาน | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 8 | 1 | 8 | 70 | 8 | 13 ~ 46 | การ บรรเทาคอ มาตรฐาน | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 2 | 10 | 80 | 10 | 15 ~ 50 | การ บรรเทาคอ มาตรฐาน | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 12 | 2 | 12 | 85 | 12 | 17 ~ 55 | การ บรรเทาคอ มาตรฐาน | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 1 | 5 ~ 8 | 70 | 8 | 13 ~ 46 | การประมวลผล R ที่ทันสมัย | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 2 | 5 ~ 10 | 80 | 10 | 15 ~ 50 | การประมวลผล R ที่ทันสมัย | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 2 | 5 ~ 12 | 85 | 12 | 17 ~ 55 | การประมวลผล R ที่ทันสมัย | ||
฿ 2,850.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 6 | 0.5 | 6 | 60 | 6 | - | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | ||
฿ 4,032.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 8 | 1 | 8 | 70 | 8 | - | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | ||
฿ 6,736.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 2 | 10 | 80 | 10 | - | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | ||
฿ 8,199.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 12 | 2 | 12 | 85 | 12 | - | สต็อก ผลิตภัณฑ์ |
กำลังโหลด …
หมายเลข รุ่น
TSC-CR-MSXB ( ผลิตภัณฑ์ มีสต็อค) / T-TSC-MSXB ( ผลิตภัณฑ์ ผลิต)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D |
รัศมี R CR เลือก 0.1 มม การกำหนดที่เพิ่มขึ้น (สต็อก ผลิตภัณฑ์) (ผลิต ผลิตภัณฑ์) |
ความยาวขลุ่ย ℓ |
ความยาวรวม L |
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d |
จำนวนฟลุต Z |
● สต็อก ผลิตภัณฑ์ □ ผลิต ผลิตภัณฑ์ |
|||
6 | 0.2 | 0.5 | 6 | 60 | 6 | 6 | ● | ||
0.6 ถึง 2.0 | □ | ||||||||
8 | 0.5 | 1 | 8 | 70 | 8 | 6 | ● | ||
0.6 ถึง 3.0 | □ | ||||||||
10 | 0.5 | 1 | 2 | 10 | 80 | 10 | 6 | ● | |
0.6 ถึง 3.0 | □ | ||||||||
12 | 2 | 12 | 85 | 12 | 6 | ● | |||
0.5 ถึง 3.0 | □ |
[! ] ความยาวฟลูต (ℓ) และความยาวทั้งหมด (L) สั้นลงประมาณ D x 0.5 (สูงสุด 5 มม.) สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ผลิต
สำหรับเงื่อนไขการตัดอ้างอิง >> คลิกที่นี่
สำหรับบริการ การเคลือบผิว โปรดดู >> คลิกที่นี่
สำหรับประเภทและคุณสมบัติการ การเคลือบผิว ดอกกัดเอ็นมิลคาร์ไบด์ ดูที่ >> คลิกที่นี่
●ดอก ดอกเอ็นมิลล์ ประกอบด้วยดอก ดอกเอ็นมิลล์ บิดที่แข็งแกร่งพร้อมรัศมีเพิ่มสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เหล็กกล้าความแข็งสูง
● เครื่องมือ มี ความแข็งเกร็ง สูง ข้อต่อลด โอกาสของการแตกของ เครื่องมือ ถึง เครื่องวัดระดับน้ำ ต่ำสุดเมื่อตัดพื้นผิวด้านข้าง
● สามารถ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เหล็กกล้าความแข็งสูง ได้ถึง 65 HRC
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC60 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง - HRC65 / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | จำนวนร่อง(แผ่น) | 6 | รุ่น | รัศมี |
---|---|---|---|---|---|
การแปรรูปใช้งาน | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / พื้นผิว โค้ง | การเคลือบผิว | สำหรับ ความแข็ง สูง (ใช้ Shore A) | มุมบิด (θ) | เกลียวที่ทรงพลัง (45 °ถึง 60 °) |
ความแม่นยำ R(ไมโครเมตร) | ±0.02 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง