1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ดอกเอ็นมิลคาร์ไบด์ซีรีส์ TSC (สำหรับตัวยึดแบบหด) สำหรับการตัดเฉือนเหล็กที่มีความแข็งสูงรุ่น 2 ฟลุต / ต้นขั้ว

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • TS
  • เหล็กกล้า ความแข็ง สูง
  • 2 ขลุ่ย
  • B (ดอกสั้น)
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,585.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ดอกเอ็นมิลความแม่นยำสูงสำหรับตัวยึดแบบหดเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการกลึง 3 มิติที่มีความแม่นยำสูงของเหล็กที่มีความแข็งสูง

ลูกกัดคาร์ไบด์ซีรีส์ TSC (สำหรับที่ยึดที่หดพอดี) สำหรับการตัดเหล็กที่มีความแข็งสูงรุ่น 2 ขลุ่ย / ต้นขั้ว: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า
TSC-SHP-HBEM2B0.3
TSC-SHP-HBEM2B0.5
TSC-SHP-HBEM2B1
TSC-SHP-HBEM2B1.5
TSC-SHP-HBEM2B2
TSC-SHP-HBEM2B3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด R
(มิลลิเมตร)
ความยาวร่อง (ℓ)
(มิลลิเมตร)
ความแม่นยำ R
(ไมโครเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(มิลลิเมตร)
ความยาว ตัวจับชิ้นงาน L1
(มิลลิเมตร)
รูป ความยาวใต้คอ (θ)
(ระดับ)

฿ 1,893.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 0.30.6±0.0030.637110 °

฿ 1,608.65

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 0.51±0.003136110 °

฿ 1,876.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 12±0.003235110 °

฿ 2,316.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 1.53±0.003333110 °

฿ 1,585.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 24±0.003432110 °

฿ 1,821.22

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 36-0.005 ถึง +0.0016292-

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

 ลูกกัดคาร์ไบด์ซีรีส์ TSC (สำหรับที่ยึดที่หดพอดี) สำหรับการตัดเหล็กที่มีความแข็งสูงรุ่น 2 ขลุ่ย / ต้นขั้ว: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
 

หมายเลข รุ่น   ความยาวขลุ่ย
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
D
ความยาวรวม
L
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน
d
ความยาว ตัวจับชิ้นงาน
L1
รูป
ปลาย
R
TSC-SHP-HBEM2B 0.3 0.6 0.6 40 6 37 1
0.5 1 1 40 6 36 1
1 2 2 40 6 35 1
1.5 3 3 40 6 33 1
2 4 4 40 6 32 1
3 6 6 40 6 29 2


สำหรับเงื่อนไขการตัดอ้างอิง >> คลิกที่นี่

ข้อมูลมากกว่านี้


ได้รับการออกแบบให้มีความยาวฟลุตในอุดมคติความยาว ก้าน และ ความยาวรวม ดังนั้นโปรดคำนึงถึงการใช้งานของที่ ด้ามจับแบบหดรัด สำหรับการแปรรูป
ได้รับการออกแบบให้มี รูปทรง ใบมีดลบคม โดยเน้น ความแข็งเกร็ง ด้วย ใบมีดลบคม ติดลบ รุ่น ลูกบอล (R) เหมาะสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เหล็กกล้าอบร้อน เหล็กกล้าความแข็งสูง
การ การเคลือบผิว TS ประกอบด้วย ฟิล์ม คอมโพสิตที่ใช้ไนไตรด์พร้อมโครงสร้างผลึกอย่างเต็มที่หมายความว่ามันให้ความต้านทานการเกิดออกซิเดชันที่อุณหภูมิสูงและ ความแข็ง สูง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความเร็วสูงและการ การหล่อเย็นแบบไม่ใช้สารหล่อเย็น ของ เหล็กกล้าความแข็งสูง ผ่านการ อบ ด้วยความร้อน / ความแข็งสูง
ช่วงความคลาดเคลื่อน R ภายใน 6 μm (อัตราส่วนที่เราวัดได้) / เส้นผ่านศูนย์กลางมาตรฐาน h5 ที่ยอมรับได้ถูกนำมาใช้ เครื่องมือคุณภาพสูงที่มีการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้อยที่สุดเหมาะสำหรับการขึ้นรูป 3 มิติที่มีความแม่นยำสูง
รูปร่างที่ไร้รอยต่อ (ใบมีดที่ติดตั้งในขั้นตอนเดียวจากใบมีดต่อพ่วงไปจนถึงตรงกลางโค้งมน) ส่งผลให้พื้นผิวใบมีดแบนราบและเรียบเนียน
(TSC-SHP-HBEM2B เท่านั้น)

 

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่น หัวบอล วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC60 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง - HRC65 / สเตนเลส / เหล็กหล่อ จำนวนร่อง(แผ่น) 2
การเคลือบผิว สำหรับ ความแข็ง สูง (ใช้ Shore A) ความยาวโดยรวม (L)(มิลลิเมตร) 40 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d)(มิลลิเมตร) 6
การแปรรูปใช้งาน พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้าง / แกะสลัก / R-Groove การจำแนกสินค้าคงคลัง สต็อก ผลิตภัณฑ์ ความพร้อมของแรงบิด ที่รวมอยู่