(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· พิมพ์ด้วย R ขนาดเล็กที่มุมคมตัดซึ่งป้องกันการบิ่นเมื่อตัด เหล็กกล้าความแข็งสูง
· ความแข็งเกร็ง เครื่องมือ สูงช่วยลด แบบเอียงได้ เครื่องมือ ระหว่างการกัดข้าง
· สามารถ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เหล็กกล้าความแข็งสูง ถึง 65HRC ได้
· มี การเคลือบผิว ที่มีความทนทานต่อการเกิดออกซิเดชันสูงและ ความแข็ง สูง และ อายุการใช้งาน งานที่ยาวนาน มีประสิทธิภาพใน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความเร็วสูงและ การหล่อเย็นแบบไม่ใช้สารหล่อเย็น เป็นคุณสมบัติ การเคลือบผิว
รหัสสินค้า |
---|
TSC-MSXR2 |
TSC-MSXR6 |
TSC-MSXR10 |
TSC-MSXR12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D) (φ) | ความยาวร่อง (ℓ) (มิลลิเมตร) | จำนวนร่อง (แผ่น) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | การแปรรูปใช้งาน | ความเผื่อ ของ OD (มิลลิเมตร) | รูป |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,393.55 | END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2 | 5 | 4 | 6 | 60 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / การตัดแบบเอียง | -0.014 ถึง -0.028 | 1 | ||
฿ 1,579.35 | END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | 15 | 6 | 6 | 60 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง | -0.020 ถึง -0.038 | 2 | |
฿ 2,647.74 | END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | 6 | 10 | 80 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง | -0.025 ถึง -0.045 | 2 | ||
฿ 3,449.03 | END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 | 30 | 6 | 12 | 100 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง | -0.032 ถึง -0.059 | 2 |
กำลังโหลด …
หมายเลข รุ่น | \n\n | ความยาวฟัน ℓ | \nความยาวรวม L | \nเส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d | \nจำนวนฟลุต | \nรูป | \n
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D | \n||||||
TSC-MSXR | \n1 | \n2.5 | \n60 | \n6 | \n4 | \n1 | \n
1.5 | \n3.8 | \n60 | \n6 | \n4 | \n1 | \n|
2 | \n5 | \n60 | \n6 | \n4 | \n1 | \n|
2.5 | \n6.3 | \n60 | \n6 | \n4 | \n1 | \n|
3 | \n10 | \n60 | \n6 | \n4 | \n1 | \n|
3.5 | \n12 | \n60 | \n6 | \n4 | \n1 | \n|
4 | \n12 | \n60 | \n6 | \n4 | \n1 | \n|
4.5 | \n15 | \n60 | \n6 | \n4 | \n1 | \n|
5 | \n15 | \n60 | \n6 | \n4 | \n1 | \n|
5.5 | \n15 | \n60 | \n6 | \n4 | \n1 | \n|
6 | \n15 | \n60 | \n6 | \n6 | \n2 | \n|
8 | \n20 | \n75 | \n8 | \n6 | \n2 | \n|
10 | \n25 | \n80 | \n10 | \n6 | \n2 | \n|
12 | \n30 | \n100 | \n12 | \n6 | \n2 | \n|
14 | \n35 | \n105 | \n16 | \n6 | \n1 | \n|
16 | \n40 | \n110 | \n16 | \n6 | \n2 | \n|
18 | \n40 | \n120 | \n20 | \n6 | \n1 | \n|
20 | \n45 | \n130 | \n20 | \n6 | \n2 | \n|
22 | \n45 | \n135 | \n20 | \n6 | \n3 | \n|
25 | \n50 | \n140 | \n25 | \n8 | \n2 | \n
สำหรับเงื่อนไขการตัดอ้างอิง >> คลิกที่นี่
● มีการ การเคลือบผิว ฟิล์ม TS ที่มีความต้านทานการเกิดออกซิเดชันและ ความแข็ง มากกว่าฟิล์มแบบทั่วไปทำให้อายุการใช้งานยาวนานขึ้นและเหมาะสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความเร็วสูง / การ การหล่อเย็นแบบไม่ใช้สารหล่อเย็น
● มุมของ ปลาย ใบมีดลบคม โค้งเล็กน้อยเพื่อป้องกันการบิ่นเมื่อตัด เหล็กกล้าความแข็งสูง
● เครื่องมือ มี ความแข็งเกร็ง สูง ข้อต่อลด โอกาสของการแตกของ เครื่องมือ ถึง เครื่องวัดระดับน้ำ ต่ำสุดเมื่อตัดพื้นผิวด้านข้าง
● สามารถ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เหล็กกล้าความแข็งสูง ได้ถึง 65 HRC
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC60 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง - HRC65 / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | รุ่น | สูงลาน | การเคลือบผิว | สำหรับ ความแข็ง สูง (ใช้ Shore A) |
---|---|---|---|---|---|
เรขาคณิต | R ขนาดเล็กพิเศษ | มุมบิด (θ) | เกลียวที่ทรงพลัง (45 °ถึง 60 °) | การจำแนกประเภทเพิ่มเติม | สต็อก ผลิตภัณฑ์ |
● สินค้าคงคลัง product ผลิตภัณฑ์ผู้ผลิต | ● |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง