(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ประเภท ฟันยาว ราคาแพงสำหรับ ความแข็ง สูงมีให้ในราคาที่เหมาะสม
รหัสสินค้า |
---|
XAC-MSXL6 |
XAC-MSXL8 |
XAC-MSXL10 |
XAC-MSXL12 |
XAC-MSXL16 |
XAC-MSXL20 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D) (φ) | ความยาวร่อง (ℓ) (มิลลิเมตร) | จำนวนร่อง (แผ่น) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,200.00 | END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 6 | 26 | 6 | 6 | 70 | |
฿ 1,710.97 | END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 8 | 36 | 6 | 8 | 90 | |
฿ 2,229.68 | END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 46 | 6 | 10 | 100 | ||
฿ 3,135.48 | END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 12 | 56 | 6 | 12 | 110 | |
฿ 6,774.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 16 | 66 | 6 | 16 | 130 | ||
฿ 9,735.48 | END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 20 | 76 | 8 | 20 | 140 |
กำลังโหลด …
หมายเลข รุ่น | \n\n | ความยาวฟัน ℓ | \nความยาวรวม L | \nเส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d | \nจำนวนฟลุต | \n
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D | \n|||||
XAC-MSXL | \n6 | \n26 | \n70 | \n6 | \n6 | \n
8 | \n36 | \n90 | \n8 | \n6 | \n|
10 | \n46 | \n100 | \n10 | \n6 | \n|
12 | \n56 | \n110 | \n12 | \n6 | \n|
16 | \n66 | \n130 | \n16 | \n6 | \n|
20 | \n76 | \n140 | \n20 | \n8 | \n
สำหรับเงื่อนไขการตัดอ้างอิง >> คลิกที่นี่
● ได้รับการออกแบบให้มี รูปทรง เครื่องมือ มี ความแข็งเกร็ง เพิ่มขึ้นสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เหล็กกล้าความแข็งสูง
● เครื่องมือ มี ความแข็งเกร็ง สูง ข้อต่อลด โอกาสของการแตกของ เครื่องมือ ถึง เครื่องวัดระดับน้ำ ต่ำสุดเมื่อตัดพื้นผิวด้านข้าง
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC60 / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | รุ่น | สูงลาน | การเคลือบผิว | TiAlN |
---|---|---|---|---|---|
การแปรรูปใช้งาน | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง | เรขาคณิต | ด้วย สายนำไฟฟ้า | มุมบิด (θ) | เกลียวที่ทรงพลัง (45 °ถึง 60 °) |
การจำแนกประเภทเพิ่มเติม | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | ความเผื่อ ของ OD(มิลลิเมตร) | 0 ถึง -0.03 | ● สินค้าคงคลัง product ผลิตภัณฑ์ผู้ผลิต | ● |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง