1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
R-cutter คาร์ไบด์ , 2 ฟัน

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • แบบไม่เคลือบ
  • เหล็กกล้าทั่วไป
  • 2 ขลุ่ย
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,661.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

การประมวลผลที่ง่ายและมีคุณภาพสูงของมุม R ด้วยขนาด 20 ที่กว้างขวาง

R-cutter คาร์ไบด์, 2 ฟัน: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า
SEC-CREM0.2
SEC-CREM0.3
SEC-CREM0.5
SEC-CREM0.15
SEC-CREM0.75
SEC-CREM1
SEC-CREM1.5
SEC-CREM1.25
SEC-CREM2
SEC-CREM2.5
SEC-CREM3
SEC-CREM4
SEC-CREM4.5
SEC-CREM5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาด R (R)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) เส้นผ่าศูนย์กลาง ปลาย D ความยาวขลุ่ยℓ ความยาวรวม L เส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่ D1

฿ 3,766.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน -0.240.51.5501

฿ 3,514.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน -0.340.52501.2

฿ 1,661.00

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -0.540.52.5501.6

฿ 4,389.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน -0.1540.51.5500.9

฿ 2,645.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน -0.7540.53502.1

฿ 1,661.00

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10140.84.5502.9

฿ 3,058.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน -1.561.57504.6

฿ 2,727.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน -1.2540.85503.4

฿ 1,877.00

END MILL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10261.58505.6

฿ 2,187.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน -2.581.510606.6

฿ 2,348.82

END MILL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10381.511607.6

฿ 3,728.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน -4101.9156010

฿ 2,385.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน -4.5122166511.1

฿ 2,646.23

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -5121.9186512

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

R-cutter คาร์ไบด์, 2 ฟัน: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

 

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
รหัสโมเดล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนปลาย
D
ความยาวร่องฟันคมตัด
เส้นผ่าศูนย์กลางขนาดใหญ่
D1
ความยาวโดยรวม
L
เส้นผ่าศูนย์กลางของก้าน
d
เส้นโค้งด้านใน
SEC-CREM0.150.51.50.9504
0.20.51.51.0504
0.30.52.01.2504
0.40.52.01.4504
0.50.52.51.6504
0.60.53.01.8504
0.70.53.02.0504
0.750.53.02.1504
0.80.84.02.5504
10.84.52.9504
1.250.85.03.4504
1.51.57.04.6506
1.751.57.05.1506
21.58.05.6506
2.51.510.06.6608
31.511.07.6608
3.52.015.09.16010
41.915.0106010
4.52.016.011.16512
51.918.0126512
\r\n


ดูเงื่อนไขการตัดได้ที่ >> คลิกที่นี่

ข้อมูลพื้นฐาน

ใช้ การทําแชมเฟอร์ วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง ใบมีดลบคม เดี่ยว / ใบมีดลบคม คู่ ใบมีดลบคม เดี่ยว
ความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์ต่อพ่วง ใบมีดลบคม ไม่มี ประเภทวัสดุเครื่องมือ คาร์ไบด์ การผ่านการเคลือบผิว ไม่มี
ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ±0.01 ความเผื่อ ของเส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน H6 ความพร้อมใช้งานของข้อมูล CAD(2D / 3D) 2D/3D