1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกกัดปลายคาร์ไบด์ซีรี่ส์ TSC (สำหรับแกะสลัก) 1 ร่อง / รุ่นเสี้ยว

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ลูกกัดปลายคาร์ไบด์ซีรี่ส์ TSC (สำหรับแกะสลัก) 1 ร่อง / รุ่นเสี้ยว
  • ลูกกัดปลายคาร์ไบด์ซีรี่ส์ TSC (สำหรับแกะสลัก) 1 ร่อง / รุ่นเสี้ยว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • TS
  • เหล็กกล้าทั่วไป
  • 2 ขลุ่ย
  • S (สั้น)
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,393.55/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· R ของ ปลาย ยังมีประสิทธิภาพในการยับยั้งการกะเทาะ
· รูปทรง พระจันทร์ครึ่งเสี้ยวที่มี เศษตัด เศษที่ดีแม้มีเส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก
· มี การเคลือบผิว ที่มีความทนทานต่อการเกิดออกซิเดชันสูงและ ความแข็ง สูง และ อายุการใช้งาน งานที่ยาวนาน เนื่องจากเป็น คุณสมบัติ การเคลือบผิว จึงมีประสิทธิภาพใน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความเร็วสูงและ การหล่อเย็นแบบไม่ใช้สารหล่อเย็น

ดอกกัดโซลิดคาร์ไบด์ TSC ซีรีส์ (สำหรับการแกะสลัก) รุ่น 1 ฟัน / เสี้ยว:ภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
TSC-SCEM0.1-30
TSC-SCEM0.2-30
TSC-SCEM0.3-30
TSC-SCEM0.15-30
TSC-SCEM0.25-30
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาด R
(มิลลิเมตร)

฿ 1,393.55

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 100.1

฿ 1,393.55

END MILL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 100.2

฿ 1,393.55

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -0.3

฿ 1,470.97

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -0.15

฿ 1,436.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน -0.25

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

ดอกกัดโซลิดคาร์ไบด์ TSC ซีรีส์ (สำหรับการแกะสลัก) รุ่น 1 ฟัน / เสี้ยว:ภาพที่เกี่ยวข้อง

 
รหัสรุ่น  ความยาวโดยรวม
L
เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน
D
ส่วนปลาย
R
มุมคู่
θ
TSC-SCEM0.130°454
0.1530°454
0.230°454
0.2530°454
0.330°454

สำหรับเงื่อนไขการตัด อ้างอิงตาม >>คลิกที่นี่

ข้อมูลเพิ่มเติม


ปลาย โค้งช่วยป้องกันการบิ่น
รูปทรงพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวให้ประสิทธิภาพการคายเศษที่ดีด้วยเส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่น รู เรียว วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC60 / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง จำนวนร่องฟันคมตัด(แผ่น) 1
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d)(มิลลิเมตร) 4 ความยาวโดยรวม (L)(มิลลิเมตร) 45 การเคลือบผิว สำหรับ ความแข็ง สูง (ใช้ Shore A)
มุม คู่ (θ) 30