1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกเอ็นมิลคาร์ไบด์ซีรีส์ TSC, 4 ฟัน, เกลียว 45 °, รุ่นคอทู้ / เทเปอร์

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • TS
  • เหล็กกล้า ความแข็ง สูง
  • 4 ขลุ่ย
  • B (ดอกสั้น)
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,423.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ชนิดแข็ง และความคมของการตัดสูงเกิดขึ้นได้จากการรวมกันของรัศมี ใบมีดลบคม มีดลบ เส้นผ่านศูนย์กลางแกน ที่เหมาะสม และ มุมเอียงของฟันเกลียว 45° ทำให้สามารถ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ที่มีประสิทธิภาพสูงด้วยอัตราป้อนสูง
· คอ ทรงเรียว มีประสิทธิภาพในการยับยั้ง อาการสั่นสะท้าน
· ชนิดอเนกประสงค์ที่สามารถใช้สำหรับการแกะสลัก พื้นผิวด้านข้าง หยาบ และ การขัดเงา กึ่งกลาง
· สามารถลับคมได้ โปรดดูหน้า "บริการ เฉพาะด้าน คม" สำหรับขั้นตอนการใช้งาน ช่วงของบริการ ราคา ฯลฯ

ดอก ดอกกัดเอ็นมิลปลายรัศมีคาร์ไบด์ ซีรีส์ TSC รุ่น รัศมี 4 ร่อง เกลียว 45 ° รุ่น คอ ดอกสั้น / เรียว: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า
TSC-CR-HFEM4PB3-R0.8
TSC-CR-HFEM4PB4-R1
TSC-CR-HFEM4PB5-R1.2
TSC-CR-HFEM4PB6-R1.5
TSC-CR-HFEM4PB12-R2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D)
(φ)
ขนาด R
(มิลลิเมตร)
ความยาวร่อง (ℓ)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความยาวใต้คอ (ℓ1)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางคอ D1
(มิลลิเมตร)

฿ 2,423.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 30.84.5806243.68

฿ 2,792.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 416906324.91

฿ 2,823.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 51.27.51008406.13

฿ 3,613.66

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 61.591108557.6

฿ 10,920.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 122181601610515.03

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

ดอก ดอกกัดเอ็นมิลปลายรัศมีคาร์ไบด์ ซีรีส์ TSC รุ่น รัศมี 4 ร่อง เกลียว 45 ° รุ่น คอ ดอกสั้น / เรียว: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

 หมายเลข รุ่น
TSC-CR-HFEM4PB

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
D
รัศมี
R
ความยาวใต้คอ
ℓ1
เส้นผ่าศูนย์กลางคอ
D1
ความยาวขลุ่ย
ความยาวรวม
L
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน
d
3 0.8 24 3.68 4.5 80 6
4 1 32 4.91 6 90 6
5 1.2 40 6.13 7.5 100 8
6 1.5 55 7.6 9 110 8
8 2 70 10 12 125 10
10 2 95 12.78 15 150 16
12 2 105 15.03 18 160 16


สำหรับเงื่อนไขการตัดอ้างอิง >> คลิกที่นี่

ข้อมูลมากกว่านี้


มีการ การเคลือบผิว ฟิล์ม TS ที่มีความต้านทานการเกิดออกซิเดชันและ ความแข็ง มากกว่าฟิล์มแบบทั่วไปทำให้อายุการใช้งานยาวนานขึ้นและเหมาะสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความเร็วสูง / การ การหล่อเย็นแบบไม่ใช้สารหล่อเย็น
การรวมกันของรัศมีที่มีฟลูตเชิงลบความหนา คอร์/แกน ที่เหมาะสมและการบิด 45 °ช่วยให้การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร มีความจุสูงขึ้นเนื่องจาก ความแข็งเกร็ง คมชัดสูงและอัตราการป้อนสูง
คอเรียวมีประสิทธิภาพในการยับยั้งการพูดพล่อย
รุ่น สากลที่มีความสามารถทุกอย่างตั้งแต่การแกะสลักไปจนถึง พื้นผิว ด้านข้าง หยาบ และปานกลางสำเร็จ

■ การใช้งานอย่างถูกต้องของใบมีด 3 ร่อง และ 4 ร่อง

เกณฑ์การใช้งานที่เหมาะสม 3 ขลุ่ย 4 ขลุ่ย
โม่น้ำ ×
มุมการประมวลผลและพื้นที่แคบ
อัตราการป้อน
แกะสลัก

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC60 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง - HRC65 / สเตนเลส / เหล็กหล่อ จำนวนร่อง(แผ่น) 4 รุ่น รัศมีคอเรียว
การแปรรูปใช้งาน พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / พื้นผิว โค้ง / การตัดแบบเอียง การเคลือบผิว สำหรับ ความแข็ง สูง (ใช้ Shore A) มุมบิด (θ) เกลียวที่ทรงพลัง (45 °ถึง 60 °)
ความแม่นยำ R(ไมโครเมตร) ±0.02 การจำแนกประเภทเพิ่มเติม สต็อก ผลิตภัณฑ์