(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สามารถเลือกประเภท ดอกกัดเอ็นมิลหัวมนก้านยาวคาร์ไบด์ (Long Neck Radius End Mill (Carbide)) มีการป้องกันสัญญาณรบกวนได้จากความยาวที่มีประสิทธิภาพ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D) (φ) | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาวร่อง (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (ℓ1) (มิลลิเมตร) | ความยาวที่มีประสิทธิภาพ (มิลลิเมตร) | รูป | ภายใต้คอเส้นผ่าศูนย์กลาง d1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,238.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 4 | 1 | 8 | 70 | 4 | 28 | 28 | 1 | 3.8 | ||
฿ 2,430.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 4 | 1 | 6 | 80 | 6 | 35 | 35 | 1 | 3.8 | ||
฿ 2,331.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 6 | 1.5 | 12 | 80 | 6 | 30 | 30 | 2 | 5.8 | ||
฿ 3,041.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 6 | 1.5 | 12 | 90 | 6 | 42 | 42 | 2 | 5.8 | ||
฿ 2,972.77 | END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 6 | 1.5 | 12 | 100 | 6 | 54 | 54 | 2 | 5.8 | |
฿ 2,715.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 6 | 1.5 | 9 | 120 | 6 | 70 | 70 | 2 | 5.7 | ||
฿ 3,102.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 8 | 2 | 16 | 85 | 8 | 40 | 40 | 2 | 7.7 | ||
฿ 3,734.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 8 | 2 | 16 | 100 | 8 | 56 | 56 | 2 | 7.7 | ||
฿ 4,118.71 | END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 8 | 2 | 16 | 120 | 8 | 72 | 72 | 2 | 7.7 | |
฿ 3,548.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 8 | 2 | 12 | 135 | 8 | 85 | 85 | 2 | 7.6 | ||
฿ 3,517.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 2 | 20 | 100 | 10 | 50 | 50 | 2 | 9.7 | ||
฿ 4,411.00 ฿ 2,411.05 | END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 2 | 20 | 120 | 10 | 70 | 70 | 2 | 9.7 | ||
฿ 6,356.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 2 | 20 | 140 | 10 | 90 | 90 | 2 | 9.7 | ||
฿ 4,879.28 | END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 2 | 15 | 150 | 10 | 100 | 100 | 2 | 9.5 | |
฿ 9,288.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 12 | 2 | 24 | 110 | 12 | 60 | 60 | 2 | 11.7 | ||
฿ 5,590.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 12 | 2 | 24 | 135 | 12 | 84 | 84 | 2 | 11.7 | ||
฿ 5,536.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 12 | 2 | 18 | 160 | 12 | 108 | 108 | 2 | 11.5 | ||
฿ 17,054.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 16 | 3 | 24 | 180 | 16 | 120 | 120 | 2 | 15.5 |
กำลังโหลด …
หมายเลข รุ่น | ความยาวขลุ่ย ℓ |
ใต้คอเส้นผ่านศูนย์กลาง d1 |
ความยาวรวม L |
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d |
รูป | |||
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D |
รัศมี R |
ความยาวที่มีประสิทธิภาพ ℓ1 |
||||||
TSC-CRLN-HFEM4S | 4 | 1 | 28 | 8 | 3.8 | 70 | 4 | 1 |
4 | 1 | 35 | 6 | 3.8 | 80 | 6 | 1 | |
6 | 1.5 | 30 | 12 | 5.8 | 80 | 6 | 2 | |
6 | 1.5 | 42 | 12 | 5.8 | 90 | 6 | 2 | |
6 | 1.5 | 54 | 12 | 5.8 | 100 | 6 | 2 | |
6 | 1.5 | 70 | 9 | 5.7 | 120 | 6 | 2 | |
8 | 2 | 40 | 16 | 7.7 | 85 | 8 | 2 | |
8 | 2 | 56 | 16 | 7.7 | 100 | 8 | 2 | |
8 | 2 | 72 | 16 | 7.7 | 120 | 8 | 2 | |
8 | 2 | 85 | 12 | 7.6 | 135 | 8 | 2 | |
10 | 2 | 50 | 20 | 9.7 | 100 | 10 | 2 | |
10 | 2 | 70 | 20 | 9.7 | 120 | 10 | 2 | |
10 | 2 | 90 | 20 | 9.7 | 140 | 10 | 2 | |
10 | 2 | 100 | 15 | 9.5 | 150 | 10 | 2 | |
12 | 2 | 60 | 24 | 11.7 | 110 | 12 | 2 | |
12 | 2 | 84 | 24 | 11.7 | 135 | 12 | 2 | |
12 | 2 | 108 | 18 | 11.5 | 160 | 12 | 2 | |
16 | 3 | 120 | 24 | 15.5 | 180 | 16 | 2 |
สำหรับเงื่อนไขการตัดอ้างอิง >> คลิกที่นี่
● มีการ การเคลือบผิว ฟิล์ม TS ใหม่ที่มีความต้านทานการเกิดออกซิเดชันและ ความแข็ง มากกว่าฟิล์มแบบทั่วไปซึ่งมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าและเหมาะสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความเร็วสูง / การ การหล่อเย็นแบบไม่ใช้สารหล่อเย็น
● การรวมกันของรัศมีกับฟลูตเชิงลบความหนาแกนกลางที่เหมาะสมและการบิดแบบ 45 °ทำให้ได้เครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นเนื่องจากความแข็งแกร่งความคมชัดสูงและอัตราการป้อนสูง
● รุ่นก้านยาว เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ร่องลึกเช่นกระเป๋าลึก
● รุ่น สากลที่สามารถใช้งานได้ทุกอย่างตั้งแต่การแกะสลักไปจนถึง พื้นผิว ด้านข้างการโค้งการ หยาบ และการตกแต่งขนาดกลาง
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC60 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง - HRC65 / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | จำนวนร่อง(แผ่น) | 4 | รุ่น | รัศมี ดอกกัดเอ็นมิลหัวมนก้านยาวคาร์ไบด์ (Long Neck Radius End Mill (Carbide)) |
---|---|---|---|---|---|
การแปรรูปใช้งาน | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / พื้นผิว โค้ง / การตัดแบบเอียง | การเคลือบผิว | สำหรับ ความแข็ง สูง (ใช้ Shore A) | มุมบิด (θ) | เกลียวที่ทรงพลัง (45 °ถึง 60 °) |
ความแม่นยำ R(ไมโครเมตร) | ±0.015 | การจำแนกประเภทเพิ่มเติม | สต็อก ผลิตภัณฑ์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง