1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
รัศมีสารประกอบ คาร์ไบด์ ซีรีส์ TSC สำหรับ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เฉือนด้วยความเร็วสูง / 3 ร่อง / เกลียว 45°/ ก้านยาว / สั้น

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • TS
  • เหล็กกล้า ความแข็ง สูง
  • 3 ขลุ่ย
  • S (สั้น)
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,210.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· รวม รูปทรง รัศมีมุมของ บ่า R และ R ด้านล่าง (1) เศษตัดจะบางเมื่อกัด พื้นผิว ด้านล่าง ช่วยให้ป้อนงานด้วยความเร็วสูงได้ (2) ลดความสูงของปลาย (ส่วนที่ไม่ได้เจียระไน) ระหว่างการกัดรูปร่าง ช่วยลดจำนวนกระบวนการ การขัดเงา ตรงกลาง
· ชนิด ดอกกัดเอ็นมิลหัวมนก้านยาวคาร์ไบด์ (Long Neck Radius End Mill (Carbide)) ที่หลีกเลี่ยงการรบกวน เครื่องมือ ทำให้ได้ประสิทธิภาพสูงแม้ในการกัดโพรงลึก
· สามารถลับคมได้ โปรดดูหน้า "บริการ เฉพาะด้าน คม" สำหรับขั้นตอนการใช้งาน ช่วงของบริการ ราคา ฯลฯ

 ดอกกัดคอมโพสิตซีรีย์ TSC ซีรีส์รัศมีสำหรับการกัดอัตราป้อนสูงแบบ 3 ฟลูตเกลียว 45 ° / สั้น: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
TSC-MCR-LS-HFEM3S4
TSC-MCR-LS-HFEM3S6
TSC-MCR-LS-HFEM3S8
TSC-MCR-LS-HFEM3S10
TSC-MCR-LS-HFEM3S12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D)
(φ)
ขนาด R
(มิลลิเมตร)
ความยาวร่อง (ℓ)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความยาวใต้คอ (ℓ1)
(มิลลิเมตร)
รูป รัศมี บ่า R1
(มิลลิเมตร)
รัศมี ฐานรอง/แผ่นรอง R2
(มิลลิเมตร)
ค่า r- โดยประมาณ
(มิลลิเมตร)
ภายใต้คอเส้นผ่าศูนย์กลาง d1
(มิลลิเมตร)

฿ 2,210.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 40.81388063510.540.8133.8

฿ 2,945.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 61.2191012067010.591.2195.7

฿ 3,813.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 81.6251613588521121.6257.6

฿ 7,443.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 102.031201501010021.5152.0319.5

฿ 9,956.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 122.438241601210821.5182.43811.5

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

ดอกกัดคอมโพสิตซีรีย์ TSC ซีรีส์รัศมีสำหรับการกัดอัตราป้อนสูงแบบ 3 ฟลูตเกลียว 45 ° / สั้น: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

หมายเลข รุ่น
TSC-MCR-LS-HFEM3S (3 ขลุ่ย)

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
D
บ่า
รัศมี
R1
ฐานรอง/แผ่นรอง
รัศมี
R2
ค่า r- โดยประมาณ ความยาวขลุ่ย
ใต้คอเส้นผ่านศูนย์กลาง
d1
ความยาวใต้คอ
ℓ1
ความยาวรวม
L
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน
d
รูป
4 0.5 4 0.813 8 3.8 35 80 6 1
6 0.5 9 1.219 10 5.7 70 120 6 1
8 1 12 1.625 16 7.6 85 135 8 2
10 1.5 15 2.031 20 9.5 100 150 10 2
12 1.5 18 2.438 24 11.5 108 160 12 2



สำหรับเงื่อนไขการตัดอ้างอิง >> คลิกที่นี่

ข้อมูลมากกว่านี้


รัศมี R คอมโพสิต R และฐาน R กำจัดขั้นตอนการขึ้นรูปกลางด้วย (1) ทำให้สามารถป้อนความเร็วสูงได้เนื่องจากชิปย่อยบางเมื่อการขึ้นรูปพื้นผิวด้านล่างและ (2) ลดความสูงของจุดสูงสุด (ที่เหลือ) เมื่อตัดเฉือน ที่ความสูงเดียวกัน
รุ่น ดอกกัดเอ็นมิลหัวมนก้านยาวคาร์ไบด์ (Long Neck Radius End Mill (Carbide)) ไม่เพียง แต่หลีกเลี่ยงการรบกวนของ เครื่องมือ แต่ยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ร่องลึกได้อีกด้วย
การ การเคลือบผิว TS ประกอบด้วย ฟิล์ม คอมโพสิตที่ใช้ไนไตรด์พร้อมโครงสร้างผลึกอย่างเต็มที่หมายความว่ามันให้ความต้านทานการเกิดออกซิเดชันที่อุณหภูมิสูงและ ความแข็ง สูง เหมาะสำหรับการ ตัด ความเร็วสูงและการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร การหล่อเย็นแบบไม่ใช้สารหล่อเย็น ของทุกอย่างตั้งแต่ วัสดุ เหล็กกล้าคาร์บอน ดิบไปจนถึง เหล็กกล้า วัสดุ การอบร้อน / เหล็กกล้าความแข็งสูง
[! ] ผลิตภัณฑ์นี้มีรูปแบบร่องแบบพิเศษพร้อมประสิทธิภาพที่ไม่สามารถทำซ้ำได้หากไม่ใช้การบดซ้ำแบบเฉพาะของมิซูมิ


ดอกกัดคอมโพสิตซีรีย์ TSC ซีรีส์รัศมีสำหรับการกัดอัตราป้อนสูงแบบ 3 ฟลูตเกลียว 45 ° / สั้น: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC60 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง - HRC65 / สเตนเลส / เหล็กหล่อ จำนวนร่อง(แผ่น) 3 รุ่น รัศมีการป้อนสูง
การแปรรูปใช้งาน พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / พื้นผิว โค้ง / ร่อง / การตัดแบบเอียง การเคลือบผิว สำหรับ ความแข็ง สูง (ใช้ Shore A) มุมบิด (θ) เกลียวที่ทรงพลัง (45 °ถึง 60 °)
การจำแนกประเภทเพิ่มเติม สต็อก ผลิตภัณฑ์