1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ดอกเอ็นมิล ดอกกัดเอ็นมิลหัวบอลคาร์ไบด์ TSC ซีรีส์ 2 ร่อง / สั้น รุ่น ก้านยาว

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ดอกเอ็นมิล ดอกกัดเอ็นมิลหัวบอลคาร์ไบด์ TSC ซีรีส์ 2 ร่อง / สั้น รุ่น ก้านยาว
  • ดอกเอ็นมิล ดอกกัดเอ็นมิลหัวบอลคาร์ไบด์ TSC ซีรีส์ 2 ร่อง / สั้น รุ่น ก้านยาว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • TS
  • เหล็กกล้าทั่วไป
  • 2 ขลุ่ย
  • S (สั้น)
รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ชนิด ก้านยาว เหมาะสำหรับการกัดโพรงลึก
มี การเคลือบผิว ที่มีความทนทานต่อการเกิดออกซิเดชันสูงและ ความแข็ง สูง และ อายุการใช้งาน งานที่ยาวนาน มีประสิทธิภาพใน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความเร็วสูงและ การหล่อเย็นแบบไม่ใช้สารหล่อเย็น เป็นคุณสมบัติ การเคลือบผิว
· สามารถลับคมได้ โปรดดูหน้า "บริการ เฉพาะด้าน คม" สำหรับขั้นตอนการใช้งาน ช่วงของบริการ ราคา ฯลฯ

ดอกกัดเอ็นมิลหัวบอลคาร์ไบด์ ซีรีส์ TSC รุ่น 2 ร่อง / สั้น ก้านยาว รุ่น ยาว: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า
SN-TSC-LS-BEM2S3-[15-60/1]-10
SN-TSC-LS-BEM2S4-[18-63/1]-13
SN-TSC-LS-BEM2S5-[20-65/1]-15
SN-TSC-LS-BEM2S6-[20-65/1]-15
SN-TSC-LS-BEM2S8-[25-70/1]-20
SN-TSC-LS-BEM2S10-[30-75/1]-25
SN-TSC-LS-BEM2S12.5-[35-80/1]-30
SNR-TSC-LS-BEM2S3-[15-60/1]-[5-10/1]
SNR-TSC-LS-BEM2S4-[18-63/1]-[5-13/1]
SNR-TSC-LS-BEM2S5-[20-65/1]-[5-15/1]
SNR-TSC-LS-BEM2S6-[20-65/1]-[5-15/1]
SNR-TSC-LS-BEM2S8-[25-70/1]-[5-20/1]
SNR-TSC-LS-BEM2S10-[30-75/1]-[5-25/1]
SNR-TSC-LS-BEM2S12.5-[35-80/1]-[5-30/1]
TSC-LS-BEM2S0.5
TSC-LS-BEM2S1
TSC-LS-BEM2S1.5
TSC-LS-BEM2S2
TSC-LS-BEM2S2.5
TSC-LS-BEM2S3
TSC-LS-BEM2S4
TSC-LS-BEM2S5
TSC-LS-BEM2S6
TSC-LS-BEM2S8
TSC-LS-BEM2S10
TSC-LS-BEM2S12.5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาด R
(มิลลิเมตร)
ความยาวร่อง (ℓ)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
ความยาวใต้คอ (ℓ1)
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความแม่นยำ R
(ไมโครเมตร)
การจำแนกสินค้าคงคลัง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(มิลลิเมตร)
รูป ความยาวใต้คอ (θ)
(ระดับ)

-

END MILL 1 ชิ้น 7 วัน -31014015 ~ 606-0.007 ถึง +0.003การ บรรเทาคอ มาตรฐาน62-

-

END MILL 1 ชิ้น 7 วัน -41316018 ~ 638-0.007 ถึง +0.003การ บรรเทาคอ มาตรฐาน82-

-

END MILL 1 ชิ้น 7 วัน -51518020 ~ 6510-0.007 ถึง +0.003การ บรรเทาคอ มาตรฐาน102-

-

END MILL 1 ชิ้น 7 วัน -61520020 ~ 6512-0.007 ถึง +0.003การ บรรเทาคอ มาตรฐาน122-

-

END MILL 1 ชิ้น 7 วัน -82022025 ~ 7016±0.01การ บรรเทาคอ มาตรฐาน162-

-

END MILL 1 ชิ้น 7 วัน -102525030 ~ 7520±0.01การ บรรเทาคอ มาตรฐาน202-

-

END MILL 1 ชิ้น 7 วัน -12.53028035 ~ 8025±0.01การ บรรเทาคอ มาตรฐาน252-

-

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน -35 ~ 1014015 ~ 606-0.007 ถึง +0.003การประมวลผล R ที่ทันสมัย62-

-

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน -45 ~ 1316018 ~ 638-0.007 ถึง +0.003การประมวลผล R ที่ทันสมัย82-

-

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน -55 ~ 1518020 ~ 6510-0.007 ถึง +0.003การประมวลผล R ที่ทันสมัย102-

-

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน -65 ~ 1520020 ~ 6512-0.007 ถึง +0.003การประมวลผล R ที่ทันสมัย122-

-

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน -85 ~ 2022025 ~ 7016±0.01การประมวลผล R ที่ทันสมัย162-

-

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน -105 ~ 2525030 ~ 7520±0.01การประมวลผล R ที่ทันสมัย202-

-

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน -12.55 ~ 3028035 ~ 8025±0.01การประมวลผล R ที่ทันสมัย252-

฿ 1,724.77

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -0.5270-3±0.005สต็อก ผลิตภัณฑ์1110 °

฿ 1,858.06

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -1370-3±0.005สต็อก ผลิตภัณฑ์2110 °

฿ 1,594.84

END MILL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101.5480-3±0.005สต็อก ผลิตภัณฑ์32-

฿ 1,645.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน -26100-4±0.005สต็อก ผลิตภัณฑ์42-

฿ 2,110.56

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -2.58100-6±0.005สต็อก ผลิตภัณฑ์5110 °

฿ 2,261.00

END MILL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -310140-6-0.007 ถึง +0.003สต็อก ผลิตภัณฑ์62-

฿ 3,258.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน -413160-8-0.007 ถึง +0.003สต็อก ผลิตภัณฑ์82-

฿ 4,668.39

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10515180-10-0.007 ถึง +0.003สต็อก ผลิตภัณฑ์102-

฿ 5,740.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน -615200-12-0.007 ถึง +0.003สต็อก ผลิตภัณฑ์122-

฿ 9,473.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน -820220-16±0.01สต็อก ผลิตภัณฑ์162-

฿ 13,107.10

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -1025250-20±0.01สต็อก ผลิตภัณฑ์202-

฿ 24,806.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน -12.530280-25±0.01สต็อก ผลิตภัณฑ์252-

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

ดอกกัดเอ็นมิลหัวบอลคาร์ไบด์ ซีรีส์ TSC รุ่น 2 ร่อง / สั้น ก้านยาว รุ่น ยาว: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

หมายเลข รุ่น   ความยาวขลุ่ย
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
D
ความยาวรวม
L
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน
d
รูป
ปลาย
R
TSC-LS-BEM2S 0.5 2 1 70 3 1
1 3 2 70 3 1
1.5 4 3 80 3 2
2 6 4 100 4 2
2.5 8 5 100 6 1
3 10 6 140 6 2
4 13 8 160 8 2
5 15 10 180 10 2
6 15 12 200 12 2
8 20 16 220 16 2
10 25 20 250 20 2
12.5 30 25 280 25 2


สำหรับเงื่อนไขการตัดอ้างอิง >> คลิกที่นี่

ข้อมูลมากกว่านี้


มีการ การเคลือบผิว ฟิล์ม TS ที่มีความต้านทานการเกิดออกซิเดชันและ ความแข็ง มากกว่าฟิล์มแบบทั่วไปทำให้อายุการใช้งานยาวนานขึ้นและเหมาะสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความเร็วสูง / การ การหล่อเย็นแบบไม่ใช้สารหล่อเย็น
ก้านยาว รุ่น ยาว เหมาะสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ร่องลึก
[! ] บริการการประมวลผลเพิ่มเติมต่อไปนี้พร้อมใช้งานสำหรับผลิตภัณฑ์ในหน้านี้

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่น หัวบอล วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง จำนวนร่อง(แผ่น) 2
การเคลือบผิว สำหรับ ความแข็ง สูง (ใช้ Shore A) การแปรรูปใช้งาน พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้าง / แกะสลัก / R-Groove ความพร้อมของแรงบิด ที่รวมอยู่