1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกเอ็นมิล ดอกกัดเอ็นมิลหัวบอลคาร์ไบด์ XAC ซีรีส์ 2 ร่อง / รุ่นสั้น

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • TiAlN
  • เหล็กกล้าทั่วไป
  • 2 ขลุ่ย
  • S (สั้น)
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 531.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ดอกกัดเอ็นมิลหัวบอล 2 ใบมีดลบคม มีดสำหรับงานทั่วไปสำหรับ การกลึงตามแบบ ที่หลากหลาย
· สำหรับ พื้นผิว หยาบ ของ ชิ้นงาน คาดว่าจะได้ พื้นผิว การขัดเงา ที่ดีหลังจาก การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร
· สามารถลับคมได้ โปรดดูหน้า "บริการ เฉพาะด้าน คม" สำหรับขั้นตอนการใช้งาน ช่วงของบริการ ราคา ฯลฯ

ดอกกัดเอ็นมิลหัวบอลคาร์ไบด์ ซีรีส์ XAC รุ่น 2 ร่อง / รุ่นสั้น: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า
XAC-BEM2S0.2
XAC-BEM2S0.3
XAC-BEM2S0.4
XAC-BEM2S0.5
XAC-BEM2S0.25
XAC-BEM2S0.75
XAC-BEM2S1
XAC-BEM2S1.5
XAC-BEM2S1.25
XAC-BEM2S2
XAC-BEM2S2.5
XAC-BEM2S3
XAC-BEM2S4
XAC-BEM2S5
XAC-BEM2S6
XAC-BEM2S7
XAC-BEM2S8
XAC-BEM2S9
XAC-BEM2S10
XAC-BEM2S12.5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด R
(มิลลิเมตร)
ความยาวร่อง (ℓ)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(มิลลิเมตร)
รูป ความยาวใต้คอ (θ)
(ระดับ)

฿ 632.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 0.20.84030.4115 °

฿ 542.42

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 0.31.14030.6115 °

฿ 572.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 0.424030.8115 °

฿ 637.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 0.52.55041115 °

฿ 590.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 0.251.14030.5115 °

฿ 672.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 0.7545041.5115 °

฿ 531.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 155062115 °

฿ 650.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 1.586063115 °

฿ 675.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 1.2566062.5115 °

฿ 621.11

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 287064115 °

฿ 777.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 2.5108065115 °

฿ 821.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 31290662-

฿ 1,225.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 414100882-

฿ 1,637.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 51810010102-

฿ 2,304.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 62211012122-

฿ 4,470.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 72611014142-

฿ 5,658.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 83014016162-

฿ 8,529.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 93414018182-

฿ 9,222.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 103816020202-

฿ 13,543.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 12.55018025252-

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

ดอกกัดเอ็นมิลหัวบอลคาร์ไบด์ ซีรีส์ XAC รุ่น 2 ร่อง / รุ่นสั้น: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

หมายเลข รุ่น   ความยาวขลุ่ย
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
D
ความยาวรวม
L
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน
d
รูป
ปลาย
R
XAC-BEM2S 0.2 0.8 0.4 40 3 1
0.25 1.1 0.5 40 3 1
0.3 1.1 0.6 40 3 1
0.4 2 0.8 40 3 1
0.5 2.5 1 50 4 1
0.75 4 1.5 50 4 1
1 5 2 50 6 1
1.25 6 2.5 60 6 1
1.5 8 3 60 6 1
2 8 4 70 6 1
2.5 10 5 80 6 1
3 12 6 90 6 2
4 14 8 100 8 2
5 18 10 100 10 2
6 22 12 110 12 2
7 26 14 110 14 2
8 30 16 140 16 2
9 34 18 140 18 2
10 38 20 160 20 2
12.5 50 25 180 25 2


สำหรับเงื่อนไขการตัดอ้างอิง >> คลิกที่นี่

ข้อมูลมากกว่านี้


●วัตถุประสงค์ทั่วไป 2 ร่อง>
ให้ การขัดเงา มี พื้นผิว ขรุขระที่ดีมากหลังจากการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่น หัวบอล วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง จำนวนร่อง(แผ่น) 2
การเคลือบผิว TiAlN ความแม่นยำ R(ไมโครเมตร) ±0.01 การแปรรูปใช้งาน พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้าง / แกะสลัก / R-Groove
การจำแนกสินค้าคงคลัง สต็อก ผลิตภัณฑ์ ความพร้อมของแรงบิด ที่รวมอยู่