1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกเอ็นมิลคาร์ไบด์ซีรีส์ TSC (สำหรับตัวยึดแบบหด / ความแม่นยำของ R ± 3 μm) รุ่น 2 ฟัน / ต้นขั้ว

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • TS
  • เหล็กกล้าทั่วไป
  • 2 ขลุ่ย
  • B (ดอกสั้น)
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,385.81/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ออกแบบให้มีความยาว ใบมีดลบคม ความยาว ก้าน และ ความยาวรวม ที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากการประมวลผลโดยใช้ ด้ามจับแบบหดรัด
· รัศมี ความเผื่อ ภายใน 6 µm (เทียบกับการวัด ผู้ผลิต) ยอมรับ มาตรฐาน h5 ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง ก้าน เครื่องมือ ที่มี งานละเอียด สูงและมีการเปลี่ยนแปลงคุณภาพเพียงเล็กน้อย เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร แม่พิมพ์ 3 มิติ งานละเอียด สูง
· รูปทรง ไร้รอยต่อ (ลับคมจากขอบนอกถึงกลาง ใบมีดลบคม โค้งมนใน 1 กระบวนการแปรรูป) ได้รับการออกแบบมาเพื่อสร้างขอบด้านข้างของคมตัดที่เรียบโดยไม่มีขั้นตอน

ดอกกัดเอ็นมิลหัวบอลคาร์ไบด์ ซีรีส์ TSC (สำหรับ ด้ามจับแบบหดรัด / ความแม่นยำ R ± 3 ไมครอน) รุ่น 2 ร่อง / ดอกสั้น: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า
TSC-SHP-BEM2B0.3
TSC-SHP-BEM2B0.5
TSC-SHP-BEM2B1.5
TSC-SHP-BEM2B2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด R
(มิลลิเมตร)
ความยาวร่อง (ℓ)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(มิลลิเมตร)
ความยาว ตัวจับชิ้นงาน L1
(มิลลิเมตร)

฿ 1,385.81

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 0.30.60.636

฿ 1,608.65

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 0.51136

฿ 1,679.11

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1.53332

฿ 1,726.97

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 24430

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

ดอกกัดเอ็นมิลหัวบอลคาร์ไบด์ ซีรีส์ TSC (สำหรับ ด้ามจับแบบหดรัด / ความแม่นยำ R ± 3 ไมครอน) รุ่น 2 ร่อง / ดอกสั้น: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

หมายเลข รุ่น   ความยาวขลุ่ย
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
D
ความยาวรวม
L
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน
d
ความยาว ตัวจับชิ้นงาน
L1
รูป
ปลาย
R
TSC-SHP-BEM2B 0.3 0.6 0.6 40 6 36 1
0.5 1 1 40 6 36 1
1 2 2 40 6 34 1
1.5 3 3 40 6 32 1
2 4 4 40 6 30 1
3 6 6 40 6 26 2


สำหรับเงื่อนไขการตัดอ้างอิง >> คลิกที่นี่

ข้อมูลมากกว่านี้


ได้รับการออกแบบให้มีความยาวฟลุตในอุดมคติความยาว ก้าน และ ความยาวรวม ดังนั้นโปรดคำนึงถึงการใช้งานของที่ ด้ามจับแบบหดรัด สำหรับการแปรรูป
ช่วงความคลาดเคลื่อน R ภายใน 6 μm (อัตราส่วนที่เราวัดได้) / เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน, มาตรฐาน h5 ที่ยอมรับได้ถูกนำมาใช้ เครื่องมือความแม่นยำสูงที่มีการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้อยที่สุดเหมาะสำหรับการขึ้นรูปแม่พิมพ์ 3 มิติที่มีความแม่นยำสูง
hashhasthe รูปร่างที่ไร้รอยต่อ (ใบมีดที่ติดตั้งในขั้นตอนเดียวจากใบมีดอุปกรณ์ต่อพ่วงไปยังศูนย์กลม) มีพื้นผิวใบมีดแบนเรียบและเรียบเนียน

ดอกกัดเอ็นมิลหัวบอลคาร์ไบด์ ซีรีส์ TSC (สำหรับ ด้ามจับแบบหดรัด / ความแม่นยำ R ± 3 ไมครอน) รุ่น 2 ร่อง / ดอกสั้น: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่น หัวบอล วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง จำนวนร่อง(แผ่น) 2
การเคลือบผิว สำหรับ ความแข็ง สูง (ใช้ Shore A) ความยาวโดยรวม (L)(มิลลิเมตร) 40 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d)(มิลลิเมตร) 6
ความแม่นยำ R(ไมโครเมตร) ±0.003 การแปรรูปใช้งาน พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้าง / แกะสลัก / R-Groove การจำแนกสินค้าคงคลัง สต็อก ผลิตภัณฑ์
ความพร้อมของแรงบิด ที่รวมอยู่ รูป 1 ความยาวใต้คอ (θ)(ระดับ) 10 °