(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· รัศมี ความเผื่อ ภายใน 6 µm (เทียบกับการวัด ผู้ผลิต) ยอมรับ มาตรฐาน h5 ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง ก้าน เหมาะที่สุดสำหรับ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร แม่พิมพ์ 3 มิติที่ งานละเอียด สูงด้วย เครื่องมือ คุณภาพสูงโดยมีคุณภาพไม่ต่างกัน
· รูปทรง ไร้รอยต่อ (ลับคมจากขอบนอกถึงกลาง ใบมีดลบคม โค้งมนใน 1 กระบวนการแปรรูป) ได้รับการออกแบบมาเพื่อสร้างขอบด้านข้างของคมตัดที่เรียบโดยไม่มีขั้นตอน
รหัสสินค้า |
---|
TSC-HP-BEM2S0.5 |
TSC-HP-BEM2S1.5 |
TSC-HP-BEM2S2 |
TSC-HP-BEM2S2.5 |
TSC-HP-BEM2S3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาวร่อง (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความแม่นยำ R (ไมโครเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (มิลลิเมตร) | รูป | ความยาวใต้คอ (θ) (ระดับ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,261.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 0.5 | 1.5 | 50 | ±0.003 | 1 | 1 | 10 ° | ||
฿ 2,577.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1.5 | 4.5 | 60 | ±0.003 | 3 | 1 | 10 ° | ||
฿ 1,431.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 2 | 6 | 70 | ±0.003 | 4 | 1 | 10 ° | ||
฿ 2,376.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 2.5 | 7.5 | 80 | ±0.003 | 5 | 1 | 10 ° | ||
฿ 1,564.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3 | 9 | 90 | -0.005 ถึง +0.001 | 6 | 2 | - |
กำลังโหลด …
ความยาวขลุ่ย ℓ |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D |
ความยาวรวม L |
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d |
รูป | |
ปลาย R |
|||||
0.2 | 0.6 | 0.4 | 50 | 6 | 1 |
0.3 | 0.9 | 0.6 | 50 | 6 | 1 |
0.5 | 1.5 | 1 | 50 | 6 | 1 |
1 | 3 | 2 | 50 | 6 | 1 |
1.5 | 4.5 | 3 | 60 | 6 | 1 |
2 | 6 | 4 | 70 | 6 | 1 |
2.5 | 7.5 | 5 | 80 | 6 | 1 |
3 | 9 | 6 | 90 | 6 | 2 |
สำหรับเงื่อนไขการตัดอ้างอิง >> คลิกที่นี่
● ช่วงความคลาดเคลื่อน R ภายใน 6 μm (อัตราส่วนที่เราวัดได้) / เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน, มาตรฐาน h5 ที่ยอมรับได้ถูกนำมาใช้ เครื่องมือคุณภาพสูงที่มีการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้อยที่สุดเหมาะสำหรับการขึ้นรูปแม่พิมพ์ 3 มิติที่มีความแม่นยำสูง
● รูปร่างที่ไร้รอยต่อ (ใบมีดที่ติดตั้งในขั้นตอนเดียวจากใบมีดที่ต่อพ่วงจนถึงศูนย์กลางที่ถูกปัดเศษ) ให้พื้นผิวใบมีดที่แบนและเรียบ
● การ การเคลือบผิว TS ประกอบด้วย ฟิล์ม คอมโพสิตที่ใช้ไนไตรด์พร้อมโครงสร้างผลึกที่สมบูรณ์หมายความว่ามันสามารถรับรู้อุณหภูมิการต้านทานการเกิดออกซิเดชันสูงและ ความแข็ง สูง
[! ] เนื่องจากนี่เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความแม่นยำสูงหากไม่ได้ทำการบดซ้ำมิซูมิค่า q ดังนั้นระดับความแม่นยำอาจไม่สามารถทำซ้ำได้
รุ่น | หัวบอล | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง | จำนวนร่อง(แผ่น) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | สำหรับ ความแข็ง สูง (ใช้ Shore A) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d)(มิลลิเมตร) | 6 | การแปรรูปใช้งาน | พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้าง / แกะสลัก / R-Groove |
การจำแนกสินค้าคงคลัง | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | ความพร้อมของแรงบิด | ที่รวมอยู่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง