(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ประเภทความยาวของ ฟัน ฟัน 3 มิติที่มีความสามารถในการ งานตัดเซาะฟัน ซับซ้อนนั้นเป็นที่รู้จักกันในด้านการผลิต การขัดเงา มีคุณภาพสูง
รหัสสินค้า |
---|
SEC-EM4R2 |
SEC-EM4R3 |
SEC-EM4R4 |
SEC-EM4R5 |
SEC-EM4R6 |
SEC-EM4R8 |
SEC-EM4R10 |
SEC-EM4R12 |
SEC-EM4R16 |
SEC-EM4R20 |
SEC-PEM4R3 |
SEC-PEM4R4 |
SEC-PEM4R5 |
SEC-PEM4R6 |
SEC-PEM4R8 |
SEC-PEM4R10 |
SEC-PEM4R12 |
SEC-PEM4R16 |
SEC-PEM4R20 |
SN-SEC-EM4R6-[23-42/1]-18 |
SN-SEC-EM4R8-[29-46/1]-24 |
SN-SEC-EM4R10-[35-50/1]-30 |
SN-SEC-EM4R12-[41-55/1]-36 |
SN-SEC-EM4R16-[53-78/1]-48 |
SN-SEC-EM4R20-[65-92/1]-60 |
SN-SEC-PEM4R6-[23-42/1]-18 |
SN-SEC-PEM4R8-[29-46/1]-24 |
SN-SEC-PEM4R10-[35-50/1]-30 |
SN-SEC-PEM4R12-[41-55/1]-36 |
SN-SEC-PEM4R16-[53-78/1]-48 |
SN-SEC-PEM4R20-[65-92/1]-60 |
SNR-SEC-EM4R6-[23-42/1]-[5-18/1] |
SNR-SEC-EM4R8-[29-46/1]-[5-24/1] |
SNR-SEC-EM4R10-[35-50/1]-[5-30/1] |
SNR-SEC-EM4R12-[41-55/1]-[5-36/1] |
SNR-SEC-EM4R16-[53-78/1]-[5-48/1] |
SNR-SEC-EM4R20-[65-92/1]-[5-60/1] |
SNR-SEC-PEM4R6-[23-42/1]-[5-18/1] |
SNR-SEC-PEM4R8-[29-46/1]-[5-24/1] |
SNR-SEC-PEM4R10-[35-50/1]-[5-30/1] |
SNR-SEC-PEM4R12-[41-55/1]-[5-36/1] |
SNR-SEC-PEM4R16-[53-78/1]-[5-48/1] |
SNR-SEC-PEM4R20-[65-92/1]-[5-60/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D) (φ) | ความยาวร่อง (ℓ) (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (ℓ1) (มิลลิเมตร) | เรขาคณิต | การจำแนกประเภทเพิ่มเติม | รูป | ● สินค้าคงคลัง product ผลิตภัณฑ์ผู้ผลิต |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,459.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 2 | 6 | 4 | 45 | - | ด้วย สายนำไฟฟ้า | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | 1 | ● | ||
฿ 1,060.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3 | 9 | 6 | 45 | - | ด้วย สายนำไฟฟ้า | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | 1 | ● | ||
฿ 1,699.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 4 | 12 | 6 | 50 | - | ด้วย สายนำไฟฟ้า | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | 1 | ● | ||
฿ 1,545.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 5 | 15 | 6 | 55 | - | ด้วย สายนำไฟฟ้า | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | 1 | ● | ||
฿ 2,021.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 6 | 18 | 6 | 60 | - | ด้วย สายนำไฟฟ้า | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | 2 | ● | ||
฿ 2,615.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 8 | 24 | 8 | 70 | - | ด้วย สายนำไฟฟ้า | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | 2 | ● | ||
฿ 2,148.00 | END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 30 | 10 | 80 | - | ด้วย สายนำไฟฟ้า | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | 2 | ● | |
฿ 2,298.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 12 | 36 | 12 | 85 | - | ด้วย สายนำไฟฟ้า | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | 2 | ● | ||
฿ 5,850.79 | END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 16 | 48 | 16 | 110 | - | ด้วย สายนำไฟฟ้า | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | 2 | ● | |
฿ 8,489.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 20 | 60 | 20 | 130 | - | ด้วย สายนำไฟฟ้า | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | 2 | ● | ||
฿ 1,264.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3 | 9 | 6 | 45 | - | มุมแหลม | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | 1 | ● | ||
฿ 1,699.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 4 | 12 | 6 | 50 | - | มุมแหลม | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | 1 | ● | ||
฿ 1,832.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 5 | 15 | 6 | 55 | - | มุมแหลม | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | 1 | ● | ||
฿ 1,134.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 6 | 18 | 6 | 60 | - | มุมแหลม | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | 2 | ● | ||
฿ 1,385.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 8 | 24 | 8 | 70 | - | มุมแหลม | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | 2 | ● | ||
฿ 3,519.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 30 | 10 | 80 | - | มุมแหลม | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | 2 | ● | ||
฿ 2,564.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 12 | 36 | 12 | 85 | - | มุมแหลม | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | 2 | ● | ||
฿ 5,639.40 | END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 16 | 48 | 16 | 110 | - | มุมแหลม | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | 2 | ● | |
฿ 7,947.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 20 | 60 | 20 | 130 | - | มุมแหลม | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | 2 | ● | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 6 | 18 | 6 | 60 | 23 ~ 42 | ด้วย สายนำไฟฟ้า | การ บรรเทาคอ มาตรฐาน | 2 | □ | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 8 | 24 | 8 | 70 | 29 ~ 46 | ด้วย สายนำไฟฟ้า | การ บรรเทาคอ มาตรฐาน | 2 | □ | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 30 | 10 | 80 | 35 ~ 50 | ด้วย สายนำไฟฟ้า | การ บรรเทาคอ มาตรฐาน | 2 | □ | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 12 | 36 | 12 | 85 | 41 ~ 55 | ด้วย สายนำไฟฟ้า | การ บรรเทาคอ มาตรฐาน | 2 | □ | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 16 | 48 | 16 | 110 | 53 ~ 78 | ด้วย สายนำไฟฟ้า | การ บรรเทาคอ มาตรฐาน | 2 | □ | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 20 | 60 | 20 | 130 | 65 ~ 92 | ด้วย สายนำไฟฟ้า | การ บรรเทาคอ มาตรฐาน | 2 | □ | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 6 | 18 | 6 | 60 | 23 ~ 42 | มุมแหลม | การ บรรเทาคอ มาตรฐาน | 2 | □ | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 8 | 24 | 8 | 70 | 29 ~ 46 | มุมแหลม | การ บรรเทาคอ มาตรฐาน | 2 | □ | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 30 | 10 | 80 | 35 ~ 50 | มุมแหลม | การ บรรเทาคอ มาตรฐาน | 2 | □ | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 12 | 36 | 12 | 85 | 41 ~ 55 | มุมแหลม | การ บรรเทาคอ มาตรฐาน | 2 | □ | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 16 | 48 | 16 | 110 | 53 ~ 78 | มุมแหลม | การ บรรเทาคอ มาตรฐาน | 2 | □ | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 20 | 60 | 20 | 130 | 65 ~ 92 | มุมแหลม | การ บรรเทาคอ มาตรฐาน | 2 | □ | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 18 | 6 | 60 | 23 ~ 42 | ด้วย สายนำไฟฟ้า | การประมวลผล R ที่ทันสมัย | 2 | □ | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 24 | 8 | 70 | 29 ~ 46 | ด้วย สายนำไฟฟ้า | การประมวลผล R ที่ทันสมัย | 2 | □ | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 30 | 10 | 80 | 35 ~ 50 | ด้วย สายนำไฟฟ้า | การประมวลผล R ที่ทันสมัย | 2 | □ | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 36 | 12 | 85 | 41 ~ 55 | ด้วย สายนำไฟฟ้า | การประมวลผล R ที่ทันสมัย | 2 | □ | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 48 | 16 | 110 | 53 ~ 78 | ด้วย สายนำไฟฟ้า | การประมวลผล R ที่ทันสมัย | 2 | □ | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 60 | 20 | 130 | 65 ~ 92 | ด้วย สายนำไฟฟ้า | การประมวลผล R ที่ทันสมัย | 2 | □ | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 18 | 6 | 60 | 23 ~ 42 | มุมแหลม | การประมวลผล R ที่ทันสมัย | 2 | □ | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 24 | 8 | 70 | 29 ~ 46 | มุมแหลม | การประมวลผล R ที่ทันสมัย | 2 | □ | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 30 | 10 | 80 | 35 ~ 50 | มุมแหลม | การประมวลผล R ที่ทันสมัย | 2 | □ | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 36 | 12 | 85 | 41 ~ 55 | มุมแหลม | การประมวลผล R ที่ทันสมัย | 2 | □ | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 48 | 16 | 110 | 53 ~ 78 | มุมแหลม | การประมวลผล R ที่ทันสมัย | 2 | □ | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 60 | 20 | 130 | 65 ~ 92 | มุมแหลม | การประมวลผล R ที่ทันสมัย | 2 | □ |
กำลังโหลด …
หมายเลข รุ่น | \n\n | ความยาวฟัน ℓ | \nความยาวรวม L | \nเส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d | \nรูป | \n
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D | \n|||||
SEC-EM4R (มาตรฐาน) SEC-PEM4R (ขอบคม) | \n2 | \n6 | \n45 | \n4 | \n1 | \n
3 | \n9 | \n45 | \n6 | \n1 | \n|
4 | \n12 | \n50 | \n6 | \n1 | \n|
5 | \n15 | \n55 | \n6 | \n1 | \n|
6 | \n18 | \n60 | \n6 | \n2 | \n|
8 | \n24 | \n70 | \n8 | \n2 | \n|
10 | \n30 | \n80 | \n10 | \n2 | \n|
12 | \n36 | \n85 | \n12 | \n2 | \n|
16 | \n48 | \n110 | \n16 | \n2 | \n|
20 | \n60 | \n130 | \n20 | \n2 | \n
สำหรับเงื่อนไขการตัดอ้างอิง >> คลิกที่นี่
●วัตถุประสงค์ทั่วไป 4 ฟัน>
● ให้ การขัดเงา มี พื้นผิว ขรุขระที่ดีมากหลังจากการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียมอัลลอย / ทองแดงผสม | จำนวนร่อง(แผ่น) | 4 | รุ่น | สี่เหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | ไม่เคลือบ | การแปรรูปใช้งาน | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / การตัดแบบเอียง | มุมบิด (θ) | เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) |
ความเผื่อ ของ OD(มิลลิเมตร) | 0 ถึง -0.02 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง