1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ดอก ดอกกัดฉาก อเนกประสงค์ TSC ซีรีส์ คาร์ไบด์ 4 ฟัน มุมเลื้อย 45 ° / ก้านยาว รุ่นสั้น

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • TS
  • เหล็กกล้าทั่วไป
  • 4 ขลุ่ย
  • S (สั้น)
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,518.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพสูงในการแปรรูป เหล็กกล้าทั่วไป SUS304 และ เหล็กกล้าอบร้อน (สูงถึง 50 HRC)

· เนื่องจาก รูปทรง ร่อง ชิป IC ที่เป็นเอกลักษณ์ จึงสามารถทำการ งานเซาะร่อง ได้ด้วยความลึกของการตัดเทียบเท่ากับ 2 ร่อง
· ด้วยการใช้ ใบมีดลบคม มีดโค้งมนที่ส่วนท้ายของฟลุต จะช่วยยับยั้งริ้วการประมวลผลที่เกิดขึ้นระหว่างการประมวลผลแบบหลายขั้นตอนของ พื้นผิว ด้านข้าง (ผลิตภัณฑ์ ในรูปที่ 3 เท่านั้น)
· มุมเอียงของฟันเกลียว 45° ทำให้เหมาะสำหรับ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความเร็วสูงเมื่อเทียบกับ มุมเอียงของฟันเกลียว 30° อเนกประสงค์
· มี การเคลือบผิว ที่มีความทนทานต่อการเกิดออกซิเดชันสูงและ ความแข็ง สูง และ อายุการใช้งาน งานที่ยาวนาน มีประสิทธิภาพใน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความเร็วสูงและ การหล่อเย็นแบบไม่ใช้สารหล่อเย็น เป็นคุณสมบัติ การเคลือบผิว
· สามารถลับคมได้ โปรดดูหน้า "บริการ เฉพาะด้าน คม" สำหรับขั้นตอนการใช้งาน ช่วงของบริการ ราคา ฯลฯ

TSC ซีรีส์ คาร์ไบด์ อเนกประสงค์ ดอกกัดฉาก, 4 ฟัน, 45 ° มุมเลื้อย / ก้านยาว รุ่นสั้น: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า
TSC-LS-HEM4S2
TSC-LS-HEM4S2.5
TSC-LS-HEM4S3
TSC-LS-HEM4S4
TSC-LS-HEM4S5
TSC-LS-HEM4S6
TSC-LS-HEM4S7
TSC-LS-HEM4S8
TSC-LS-HEM4S8-6
TSC-LS-HEM4S9
TSC-LS-HEM4S10
TSC-LS-HEM4S10-8
TSC-LS-HEM4S11
TSC-LS-HEM4S12
TSC-LS-HEM4S12-10
TSC-LS-HEM4S13
TSC-LS-HEM4S16
TSC-LS-HEM4S17
TSC-LS-HEM4S18
TSC-LS-HEM4S20
TSC-LS-HEM4S22
TSC-LS-HPEM4S2
TSC-LS-HPEM4S2.5
TSC-LS-HPEM4S3
TSC-LS-HPEM4S4
TSC-LS-HPEM4S5
TSC-LS-HPEM4S6
TSC-LS-HPEM4S7
TSC-LS-HPEM4S8
TSC-LS-HPEM4S8-6
TSC-LS-HPEM4S9
TSC-LS-HPEM4S10
TSC-LS-HPEM4S10-8
TSC-LS-HPEM4S11
TSC-LS-HPEM4S12
TSC-LS-HPEM4S12-10
TSC-LS-HPEM4S13
TSC-LS-HPEM4S16
TSC-LS-HPEM4S17
TSC-LS-HPEM4S18
TSC-LS-HPEM4S20
TSC-LS-HPEM4S22
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D)
(φ)
ความยาวร่อง (ℓ)
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
ความยาวใต้คอ (ℓ1)
(มิลลิเมตร)
เรขาคณิต รูป ภายใต้คอเส้นผ่าศูนย์กลาง d1
(มิลลิเมตร)

฿ 1,518.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 23.568030ด้วย สายนำไฟฟ้า11.9

฿ 2,021.06

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 2.54.568030ด้วย สายนำไฟฟ้า12.4

฿ 1,749.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 3568030ด้วย สายนำไฟฟ้า12.9

฿ 1,827.10

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 4668035ด้วย สายนำไฟฟ้า13.8

฿ 2,090.32

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 58610050ด้วย สายนำไฟฟ้า14.8

฿ 2,539.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 69612070ด้วย สายนำไฟฟ้า25.7

฿ 2,369.03

END MILL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 7126135-ด้วย สายนำไฟฟ้า3-

฿ 3,147.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 812813585ด้วย สายนำไฟฟ้า27.6

฿ 3,294.56

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 8126135-ด้วย สายนำไฟฟ้า3-

฿ 3,253.46

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 9138135-ด้วย สายนำไฟฟ้า3-

฿ 3,214.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 101510150100ด้วย สายนำไฟฟ้า29.5

฿ 3,168.31

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10158150-ด้วย สายนำไฟฟ้า3-

฿ 4,518.88

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 111810160-ด้วย สายนำไฟฟ้า3-

฿ 3,986.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 121812160108ด้วย สายนำไฟฟ้า211.5

฿ 4,468.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 121810160-ด้วย สายนำไฟฟ้า3-

฿ 5,355.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 132012160-ด้วย สายนำไฟฟ้า3-

฿ 7,349.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 162416180120ด้วย สายนำไฟฟ้า215.5

฿ 12,729.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 172516180-ด้วย สายนำไฟฟ้า3-

฿ 9,409.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 182616180-ด้วย สายนำไฟฟ้า3-

฿ 11,456.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 203020200140ด้วย สายนำไฟฟ้า219.5

฿ 13,774.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 223020200-ด้วย สายนำไฟฟ้า3-

฿ 1,596.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 23.568030มุมแหลม11.9

฿ 1,596.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 2.54.568030มุมแหลม12.4

฿ 1,900.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 3568030มุมแหลม12.9

฿ 1,872.79

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 4668035มุมแหลม13.8

฿ 2,152.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 58610050มุมแหลม14.8

฿ 2,430.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 69612070มุมแหลม25.7

฿ 3,874.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 7126135-มุมแหลม3-

฿ 2,926.45

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 812813585มุมแหลม27.6

฿ 3,267.40

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 8126135-มุมแหลม3-

฿ 3,314.38

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 9138135-มุมแหลม3-

฿ 3,467.04

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 101510150100มุมแหลม29.5

฿ 3,396.58

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10158150-มุมแหลม3-

฿ 4,060.12

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 111810160-มุมแหลม3-

฿ 3,913.32

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 121812160108มุมแหลม211.5

฿ 5,991.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 121810160-มุมแหลม3-

฿ 5,574.19

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 132012160-มุมแหลม3-

฿ 10,172.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 162416180120มุมแหลม215.5

฿ 10,181.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 172516180-มุมแหลม3-

฿ 12,946.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 182616180-มุมแหลม3-

฿ 11,593.55

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 203020200140มุมแหลม219.5

฿ 13,565.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 223020200-มุมแหลม3-

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

TSC ซีรีส์ คาร์ไบด์ อเนกประสงค์ ดอกกัดฉาก, 4 ฟัน, 45 ° มุมเลื้อย / ก้านยาว รุ่นสั้น: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
หมายเลข รุ่น  เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน
d
ความยาวฟัน
ใต้คอเส้นผ่านศูนย์กลาง
d1
ความยาวใต้คอ
ℓ1
ความยาวรวม
L
รูป
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
D
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน
d
TSC-LS-HEM4S
(มาตรฐาน)

TSC-LS-HPEM4S
(ขอบคม)
263.5\n

1.9

\n
\n

30

\n
801
2.564.5\n

2.4

\n
\n

30

\n
801
365\n

2.9

\n
\n

30

\n
801
466\n

3.8

\n
\n

35

\n
801
568\n

4.8

\n
\n

50

\n
1001
669\n

5.7

\n
\n

70

\n
1202
76121353
8\n

6

\n
6121353
8812\n

7.6

\n
\n

85

\n
1352
98131353
10\n

8

\n
8151503
101015\n

9.5

\n
\n

100

\n
1502
1110181603
12\n

10

\n
10181603
121218\n

11.5

\n
\n

108

\n
1602
1312201603
161624\n

15.5

\n
\n

120

\n
1802

ข้อมูลมากกว่านี้


มีการ การเคลือบผิว ฟิล์ม TS ที่มีความต้านทานการเกิดออกซิเดชันและ ความแข็ง มากกว่าฟิล์มแบบทั่วไปทำให้อายุการใช้งานยาวนานขึ้นและเหมาะสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความเร็วสูง / การ การหล่อเย็นแบบไม่ใช้สารหล่อเย็น
รูปทรง กระเป๋า ปลาย ไม่เหมือนใครช่วยให้สามารถทำการตัดฟันได้ด้วยฟัน 2 อันขนานกันที่ระดับความลึกในการตัด
ขอบโค้งมนของปลายด้านหลังใบมีดตัดเส้นริ้วที่เกิดจากการตัดหลายขั้นตอนของพื้นผิวด้านข้าง (ผลิตภัณฑ์ในรูปที่ 3 เท่านั้น)

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียมอัลลอย / ทองแดงผสม จำนวนร่อง(แผ่น) 4 รุ่น สี่เหลี่ยม
การเคลือบผิว สำหรับ ความแข็ง สูง (ใช้ Shore A) การแปรรูปใช้งาน พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / การตัดแบบเอียง มุมบิด (θ) เกลียวที่ทรงพลัง (45 °ถึง 60 °)
การจำแนกประเภทเพิ่มเติม สต็อก ผลิตภัณฑ์ ความเผื่อ ของ OD(มิลลิเมตร) 0 ถึง -0.02
  • ข้อมูลรายละเอียดเฉพาะและขนาดอาจไม่ครอบคลุมในบางสินค้า. หากต้องการดูรายละเอียดเพื่มเติม ดู แคตตาล็อกผู้ผลิต .